Affidabilità nelle aree estreme: controllore PFC200 XTR

Controllore PFC200 XTR per ambienti estremi e aree a rischio d'esplosione: progettazione, controllo e visualizzazione dove gli altri controllori si arrendono.

Con il controllore PFC200 XTR WAGO offre un dispositivo robusto, secondo a nessuno, e ottimo negli ambienti più duri. Non servono dotazioni di protezione supplementari, il controllore regge alle fluttuazioni di temperatura tra -40 e +70 °C (-40 e +158 °F), ha una forte resistenza alle tensioni impulsive fino a 5kV, è immune alle interferenze ed è a prova di vibrazioni fino a 5g. Grazie all'ambiente e!RUNTIME basato su CODESYS 3 e al sistema operativo Linux® real-time, questo PLC diventa il sistema di controllo efficiente per le tue attività d'automazione. Queste comprendono le posizioni che richiedono più di quanto un tipico sistema d'automazione possa offrire.

I vantaggi:

  • Sistema operativo Real-time Linux®
  • Sistema di Runtime per CODESYS 2 e e!COCKPIT (CODESYS 3)
  • Protocolli per telecontrollo
  • Gamma completa di componenti XTR per ambienti estremi

WAGO al lavoro

Cosa rende il controllore PFC200 XTR un prodotto di successo

Estremamente robusto

Il PFC200 XTR non conosce limiti sia nel freddo congelante, fino a -40 °C, che nel caldo torrido, fino a + 70° C (da -40 a +158 °F). Un altro aspetto da sottolineare è l'altitudine operativa massima approvata di 5.000 metri. Anche nell'aria rarefatta di una stazione di alta montagna, il sistema dimostra in modo impressionante le sue alte prestazioni e la sua disponibilità. Il PFC200 XTR offre un notevole isolamento alla tensione impulsiva, fino a 5 kV, minori emissioni di interferenze CEM e maggiore insensibilità alle interferenze dei CEM, garantendo un funzionamento senza problemi in praticamente qualsiasi applicazione.

Linux embedded

Embedded Linux è disponibile per gli utenti che sono pronti ad avere il controllo totale e preferiscono l'uso diretto di un sistema operativo snello e sicuro. Questo software Linux® real-time offre un ampio spettro di vantaggi, compresi la flessibilità di usare un codice open source che adatta in qualsiasi momento il codice sorgente alle necessità specifiche dell'utente. Un altro notevole vantaggio: estende la funzionalità della propria applicazione di controllo sul PFC200 integrando i pacchetti open source o con le librerie esterne di CODESYS nell'immagine di base.

CODESYS 2 e 3

Grazie all'ambiente e!RUNTIME basato su CODESYS 3 e al sistema operativo Linux® real-time, questo PLC diventa il sistema di controllo efficiente per le tue attività d'automazione. Queste comprendono le posizioni che richiedono più di quanto un tipico sistema d'automazione possa offrire. Il controllore PFC200 XTR si distingue anche perché include due sistemi operativi. È possibile scegliere se utilizzare il software di progettazione e!COCKPIT basato su CODESYS 3 o WAGO-I/O-PRO basato su CODESYS 2 per strutturare i propri progetti.

Protocolli per telecontrollo

Le varianti del PFC200 possono essere inoltre impiegate come controllori a distanza. In aggiunta ai protocolli di telecontrollo IEC 60870-5-101, -103, -104, IEC 61850 e IEC 61400-25, è anche supportato lo standard di comunicazione DNP3. Anche le interfacce sono vincenti: il PLC è disponibile in due versioni con un numero differente di interfacce di comunicazione: due connessioni ETHERNET e un'interfaccia RS-232/RS-485 o due connessioni ETHERNET, con interfacce RS-232/RS-485, CAN, CANopen e slave PROFIBUS DP.

Implementazione tecnologica, controllo, visualizzazione nelle condizioni più impegnative

Grazie all'ambiente e!RUNTIME basato su CODESYS 3 e al sistema operativo Linux® real-time, questo PLC diventa il sistema di controllo efficiente per le tue attività d'automazione. Queste comprendono le posizioni che richiedono più di quanto un tipico sistema d'automazione possa offrire. Il controllore PFC200 XTR si distingue anche perché monta due sistemi operativi: è possibile scegliere se utilizzare il software di progettazione e!COCKPIT basato su CODESYS 3 oppure il WAGO-I/O-PRO basato su CODESYS 2 per strutturare i propri progetti.

Applicazioni

Automazione nautica e on-shore/off-shore

L'utilizzo in queste aree richiede delle valutazioni e delle qualifiche da parte di enti di certificazione indipendenti (ad es. ABS, GL, LR). Più della metà dei 20 test eseguiti si applica alla CEM. I risultati ottenuti da questi test consentono di operare sui motori diesel marini esposti a vibrazioni e nell'area sensibile alle interferenze elettromagnetiche di un ponte di una nave (omologazione bussola). Naturalmente, questi sono adatti anche ad altri settori industriali: senza costi aggiuntivi.

Automazione di processo

Proteggere le persone, un ambiente pulito e un funzionamento sicuro e senza problemi sono particolarmente importanti per questo settore. La possibilità di utilizzo all'interno di aree pericolose è anche un requisito frequente nelle industrie chimiche, energetiche, del gas e del petrolio. Il WAGO-I/O-SYSTEM è adatto per l'uso nella zona 2 per elaborare i segnali di campo nella zona 1 e nella zona 0 attraverso moduli I/O a sicurezza intrinseca.

Reti di energia (tecnologia per il telecontrollo)

L'obiettivo principale del settore industriale della produzione e distribuzione di energia è garantire la sicurezza e l'affidabilità della fornitura d'energia. Con un'ampia gamma di prodotti, WAGO offre ai clienti un ampio spettro di possibilità applicative. Queste includono l'automazione degli impianti di generazione di energia e distribuzione di energia per soluzioni remote sicure, nonché monitoraggio e controllo dell'energia con componenti I/O per la tecnologia di misurazione della corrente e dell'energia.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Sistemi I/O – Sempre pronti per l'uso

Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O della WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più gravose.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Touch Panels

Touch Panels per qualsiasi scopo

Design e tecnologia per il funzionamento sicuro e comodo di macchine e sistemi: i pannelli HMI di WAGO conoscono l'HTML5 e possono essere programmati in CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg

Letture consigliate

Scopri gli altri prodotti

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra gamma di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

interface_2000x1500_0017.jpg