[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contatti", "url": "/it/contatti", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Argomenti 15 luglio 2020
Scene luminose con Digital Multiplex (DMX)

La funzione DMX permette le applicazioni di controllo dell'illuminazione e la massima versatilità.

Il modulo di interfaccia seriale WAGO è compatibile con questo protocollo e può essere utilizzato sia come master che come slave DMX. Questa flessibilità supporta l'implementazione di soluzioni versatili.

La soluzione DMX di WAGO:

  • Soluzione applicativa basata sul modulo 75x-652 RS-485/232

  • Utilizzo dei dati del telegramma DMX come dati di processo per il WAGO-I/O-SYSTEM 750

  • Velocità di trasmissione dati 250 kBaud, un bit di avvio e due bit di arresto

  • Connessione dispositivi DMX al WAGO-I/O-SYSTEM 750 tramite la libreria DMX

Il DMX è un protocollo impiegato nel controllo dell'illuminazione.

Il protocollo Digital Multiplex (DMX) DMX è nato nell'industria degli eventi e nel teatro per controllare i dispositivi di illuminazione intelligenti e i dispositivi per effetti speciali. DMX viene inoltre utilizzato sempre più di frequente negli edifici commerciali per applicazioni che includono il controllo della temperatura di luce, colore e RGB.

In questi edifici la luce è spesso usata come un elemento di design, come per effetti e illuminazione architettonica, illuminazione di facciate e per accentuare particolari caratteristiche architettoniche. Il protocollo si concentra sulla moderna tecnologia LED, che viene utilizzata per effetti di luce speciali perché è efficiente e fornisce una gamma di colori abbagliante.

Caratteristiche del sistema DMX

DMX è basato sull'interfaccia seriale RS-485 standard. Per le connessioni dei cavi sono tipicamente usati connettori XLR tripolari.

Master DMX

  • Scrittura dei telegrammi DMX dal WAGO-I/O-SYSTEM ai dispositivi DMX (ad es. commutazione, attenuazione, controllo colore luce LED)
  • Trasmettitore DMX da 1 a 512 canali

Slave DMX

  • Lettura dei telegrammi DMX per ulteriori elaborazioni nel WAGO-I/O-SYSTEM (e.g., commutazione di tutte le luci dalla consolle di comando luce DMX)
  • 21 canali DMX (dimensione immagine di processo = 24)
  • Selezione di qualsiasi campo d'indirizzo dall'intera gamma d'indirizzi DMX attraverso un canale di avvio regolabile (WAGO-I/O-CHECK dalla versione 3.10.8)

Prodotti DMX da WAGO

Interfaccia seriale RS-232/485 (750-652 / 753-652)

Questo modulo d'interfaccia seriale connette i dispositivi con interfaccia RS‐485/422 o RS‐232 al WAGO‐I/O‐SYSTEM 750. Inoltre fornisce gli accessi tra l'interfaccia seriale e i sistemi fieldbus supportati dal WAGO‐I/O‐SYSTEM 750.

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg
Il tuo Referente in WAGO

Supporto Tecnico

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Offerte di servizi aggiuntivi:

Letture consigliate

Correlato con DMX

Prodotti

Lo standard per il controllo dei motori: SMI

Lo "Standard Motor Interface" (SMI) è l'interfaccia elettrica standardizzata per gli azionamenti di tapparelle e parasole.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Prodotti

Lo standard per il controllo dell'illuminazione – DALI

Il "Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) è un protocollo di comunicazione per le applicazioni d'illuminazione negli edifici.

logo_dali_2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche questo

Altri prodotti per la Building Automation

Prodotti

Sistemi I/O – Sempre pronti per l'uso

Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O della WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più gravose.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
 Prodotti

 Touch Panels e Display

I Touch Panel (pannelli HMI) di WAGO non solo migliorano il modo di interfacciarsi con macchine e sistemi, ma offrono anche un design elegante e una tecnologia avanzata.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg