[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contatti", "url": "/it/contatti", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/four-and-eight-channel-electronic-circuit-breakers" }, "headline": "ECB a quattro e otto canali", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 15 14:56:33 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:19:41 CET 2024" }

News 15 luglio 2020
ECB a quattro e otto canali

Due nuovi interruttori elettronici (ECB) con IO-Link: i moduli EPSITRON® di WAGO, ad alta capacità di comunicazione, a quattro e otto canali, offrono la massima sicurezza con il minimo ingombro.

Gli ECB EPSITRON® nel sistema di alimentatori della serie 787 della WAGO, sono gli specialisti in fatto di protezione, precisa ed affidabile, delle applicazioni con alimentazioni di 24 V DC. I nuovi arrivati nell'ampia gamma di ECB della WAGO, questi nuovi modelli a quattro e otto canali offrono l'integrazione IO-Link per una comunicazione rapida e affidabile.

La connessione per il fieldbus tramite lo standard IO-Link offre i seguenti benefici:

  • Monitoraggio agevole degli stati

  • Impostazione dei parametri da remoto, per semplificare la configurazione dopo la sostituzione

  • Facile integrazione degli ECB nei sistemi di controllo sovraordinati

Panoramica del prodotto

Precisi, compatti e su misura

I nuovi ECB a quattro e otto canali di WAGO operano in modo affidabile nelle condizioni più avverse, in conformità con la norma EN 60204-1. I dispositivi sono notevolmente più vicini rispetto agli interruttori di sicurezza convenzionali equivalenti: un vero vantaggio per le installazioni compatte, soprattutto per quelle sistemate negli armadi elettrici più angusti. La possibilità di impostare singolarmente le correnti nominali per canale e di leggere i singoli valori effettivi di corrente rende possibile un monitoraggio personalizzato della corrente. Inoltre, l'elevata capacità di attivazione riduce il rischio di falsi interventi causati da elevate correnti di spunto. Con l'IO-Link integrato, i nuovi ECB di WAGO diventano parte della rete di comunicazione verso il livello di controllo: sfruttando così tutti i vantaggi offerti dalla tecnologia di telecontrollo.

In sintesi:

  • Comunicazione del bus di campo mediante IO-Link per il monitoraggio di stato
  • Opzione di impostazione dei parametri da remoto
  • Struttura ridotta per installazioni compatte
  • Versione a quattro e otto canali per una tensione di 24 V DC
  • Le correnti nominali possono essere impostate singolarmente per canale
Il tuo Referente in WAGO

Supporto Tecnico

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Offerte di servizi aggiuntivi:

Potrebbe interessarti anche:

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra offerta di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interruttori di sicurezza elettronici (ECB)

Sicurezza nel più piccolo spazio: quando si tratta di protezione da sovraccarico e cortocircuito, gli ECB della gamma WAGO EPSITRON® sono l'ideale.

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg