Gestione dei dati energetici

15 luglio 2020
Impostazione dei parametri - Nessuna programmazione

La gestione dei dati energetici di WAGO, composta da un software combinato con un sistema di controllo modulare, registra i dati di misurazione di diversi mezzi e i parametri per il monitoraggio energetico e li elabora per ulteriori analisi, per l'archiviazione e per la documentazione. Il software rileva automaticamente i diversi segnali provenienti dai misuratori e dai sensori collegati, rendendoli ulteriori tool di analisi dell'energia tramite semplici impostazioni dei parametri.

Il nostro sistema modulare - la base per il tuo risparmio

  • Pronto per l'attività in pochi e semplici passaggi
  • Interfaccia aperta: connettività completa con altri sistemi
  • Monitoraggio dei dati energetici - sito e software indipendenti tramite visualizzazione Web HTML5, visualizzazione dei dati energetici e attuazione di misure di efficienza energetica.
  • Connettività cloud integrata - OpenVPN, IPsec e un firewall integrato proteggono la trasmissione e l'archiviazione dei dati nel cloud.
  • Avvisi alle violazioni dei limiti: notifica di sovrascrittura della soglia e-mail

Gestione dei dati energetici con WAGO

Tutti i componenti in breve

L'Efficienza diventa visibile

WAGO Energy Data Management - Semplice, Flessibile, Sicuro

WAGO Energy Data Management offre molto più che acquisizione, archiviazione e visualizzazione dei dati. Basato sulla trasparenza dei dati e sul calcolo dei valori chiave dell'energia, consente accurate valutazioni dell'efficienza e porta a una gestione energetica efficace che aderisce alla ISO 50001. Per questo non è necessaria alcuna conoscenza IT: è sufficiente una semplice parametrizzazione.

Con questa soluzione, gli utenti beneficiano della massima flessibilità, sicurezza e convenienza, dalla connettività estesa di contatori e sistemi energetici alla visualizzazione web HTML5 indipendente dalla posizione e dal software, allarmi per violazioni dei limiti e connettività cloud integrata. Opzionalmente, i cruscotti moderni possono presentare sviluppi in termini di efficienza in modo chiaro, tracciabile e indipendente dal dispositivo.

I vantaggi per te:

  • Parametrizzazione semplice anziché programmazione complicata

  • Valutazione dell'efficienza grazie al calcolo dei valori chiave dell'energia

  • Massima sicurezza e connettività

L'efficienza è così facile!

Con la nostra soluzione di gestione dei dati energetici, è possibile registrare e visualizzare i dati di misurazione da supporti diversi e con parametri diversi in pochissimo tempo.

I vantaggi per te:

  • Pronto per l'attività in pochi e semplici passaggi
  • Non serve alcuna conoscenza di programmazione
  • Perfetto per quasi tutti i settori

Solo cinque passaggi

La via del risparmio

1. Selezionare l'hardware necessario.

2. Scarica il software "WAGO Energy Data Management" e trasferirlo al controller dell'applicazione.

3. Installare l'hardware.

4. Settare i parametri di gestione dell'energia

5. Connetti direttamente tramite Modbus TCP/UDP, invia file CSV tramite FTP o FTPS, invia i dati al Cloud.

Componenti per la misurazione dell'energia elettrica

  • Trasformatori amperometrici per la connessione di installazioni elettriche con correnti nominali differenti
  • Componenti per un facile adattamento successivo dei sistemi esistenti
  • Derivatori di tensione per la misurazione del voltaggio
  • Prese di corrente e tensione combinate per 2 conduttori attraverso morsettiere
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Applicazione software intuitiva

  • Allocazione semplice dei dati di misuratori e sensori specifici
  • Pratica registrazione dei dati in base alle proprie necessità
  • Chiaro controllo del funzionamento tramite visualizzazione dei dati di misurazione
  • Rilevazione automatica dell'aggiornamento hardware
MM-17601_EDM_Dashboard_Heatmap_Screen_Composing_V2_Kontur_2000x1125.jpg

Configurazione e messa in servizio agevoli

  • Rilevazione automatica dei moduli I/O connessi
  • Pagine di configurazione strutturate in modo chiaro e trasparente
  • Non serve alcuna conoscenza di programmazione

Registrazione e visualizzazione dei dati

  • Dati di registrazione ciclici per un massimo di 80 canali
  • Pratica selezione dei punti dati tramite "Picker" dati
  • Esportazione agevole della panoramica dei canali registrati in formato CSV per la documentazione dei punti di misurazione
  • Impostazione flessibile del periodo di salvataggio
  • Visualizzazione dei punti di dati configurati come grafici a barre o linee tramite plotter dati

Letture consigliate

Altre soluzione per la gestione energetica

WAGO ti supporta nel fare il miglior uso del tuo potenziale - dal monitoraggio all'identificazione di misure adeguate.

Gestione energetica per ISO 50001

A partire da ottobre 2017, sono in vigore nuovi standard per i sistemi di gestione dell'energia per le serie di norme ISO 50000. Le aziende devono essere sempre più precise nella documentazione dei loro sforzi verso l'efficienza energetica. Noi possiamo mostrarti come soddisfare questi requisiti e fornirti le soluzioni per farlo.

Potrebbe interessarti anche

Progredire con WAGO

Le tecnologie di automazione e di interconnessione elettrica di WAGO non si trovano solo nella gestione dell'energia. Scopri gli altri temi su cui stiamo lavorando.

Lighting Management

Comando illuminazione intelligente

Utilizzando una combinazione predefinita di hardware e software intuitivo, WAGO offre un sistema di gestione dell'illuminazione che agevola la progettazione e la messa in servizio dei nuovi impianti d'illuminazione.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg