Argomenti 15 luglio 2020
Gestione intelligente dell'illuminazione firmata WAGO

Il WAGO Lighting Management è la soluzione raffinata per il controllo dell'illuminazione negli spazi più ampi, come i capannoni destinati alla produzione o i magazzini. Utilizzando una combinazione predefinita di hardware e software intuitivo, WAGO offre un sistema di gestione dell'illuminazione che agevola la progettazione e la messa in servizio dei nuovi impianti d'illuminazione, fornendo al contempo numerosi vantaggi aggiuntivi per il loro funzionamento.

WAGO Lighting Management

Lighting Management con WAGO

La soluzione intelligente per i controllori d'illuminazione

Panoramica funzioni

Il Lighting management di WAGO offre le seguenti funzioni:

  • Switching: Attivazione/disattivazione (con/senza watchdog), relè di blocco, funzione scala, luce automatica (rilevatore di movimento), regolazione della luminosità
  • Attenuazione: attenuazione con sensori di presenza
  • Controllo luminosità: Human Centric Lighting (HCL), regolazione luce costante, controllo luce diurna
  • Funzioni orarie: programmi di commutazione speciali per settimana, ferie e giorni festivi
  • Funzione slave: stanza virtuale esterna, dimmer esterno
  • Illuminazione di sicurezza con batteria singola e centralizzata
  • Misurazione esatta dei consumi energetici
  • Documentazione progetto semplificata

Tieni sotto controllo il tuo impianto

La moderna gestione dell'illuminazione offre molto di più della sola riduzione del consumo d'energia e dei costi, semplifica l'economicità e la conservazione delle risorse, mantenendo al contempo il comfort e la flessibilità per l'utente. Il WAGO Lighting Management è un concetto collaudato basato su hardware e software preconfigurato, aspetto che semplifica enormemente la progettazione, la messa in servizio e il funzionamento.

L'idea di fondo: il WAGO Lighting Management è basato sulle differenti esigenze poste dall'illuminazione nei magazzini e nei capannoni di produzione. Per esempio, uno stabilimento di produzione viene suddiviso in stanze virtuali in cui l'illuminazione può essere adattata in modo flessibile. Ogni stanza virtuale riceve segnali da sensori e attuatori per poter regolare automaticamente l'intensità d'illuminazione in modo ottimale. Utilizzando le stanze virtuali, le conversioni e il rimodellamento delle stanze possono essere implementati rapidamente e semplicemente tramite la configurazione Web.

Che cosa è che rende il WAGO Lighting Management una soluzione di successo

Il WAGO Lighting Management è la soluzione intelligente per il controllo dell'illuminazione negli spazi più ampi, come i capannoni di produzione o i magazzini.

Utilizzando una combinazione predefinita di hardware e software basato su Web intuitivo, il WAGO Lighting Management agevola la progettazione e la messa in servizio dei nuovi impianti d'illuminazione, offrendo anche numerosi vantaggi per il loro funzionamento.

Alla base vi è un sistema intelligente di controllo dell'illuminazione che assicura la disponibilità della corretta illuminazione, nella quantità corretta al momento giusto, utilizzando sensori diurni, sensori di presenza e scenari di illuminazione programmati in modo accurato.

I vantaggi:

  • Riduzione dei costi ciclici grazie a una gestione efficiente dell'illuminazione
  • Messa in servizio tramite configurazione basata su una procedura guidata autoesplicativa
  • Semplicità di configurazione senza programmazione

Hardware di alta qualità

Il lato hardware è basato sul nuovo controllore PFC200 di WAGO e sul modulo bus DALI del WAGO-I/O-SYSTEM 750. Ogni modulo può integrare nel sistema fino a 64 luci DALI, fino a 16 sensori DALI e fino a 16 trasmettitori DALI. Dato che il numero di moduli può essere variato a scelta, il WAGO Lighting Management può essere usato sia per i piccoli stabilimenti produttivi che per i più grandi centri logistici. Al controllore possono essere collegati anche dei moduli I/O aggiuntivi, ad esempio moduli di misurazione dell'alimentazione trifase, un modulo per la sincronizzazione dell'ora basata su GPS o moduli radioricevitori per switch radio EnOcean.

Software moderno

La configurazione semplificata grazie a un'interfaccia bassata sul Web fa del WAGO Lighting Management una soluzione potente e di facile utilizzo. Tutte le impostazioni, per la messa in servizio e durante le operazioni, possono essere eseguite con un clic del mouse, non servono altre programmazioni. Dato che l'accesso all'interfaccia grafica per l'utente può avvenire da qualsiasi web browser standard, non è necessario installare alcun software a livello locale. La visualizzazione web basata su HTML5 elimina qualsiasi complicazione in fase di configurazione del sistema d'illuminazione. I valori parametrici possono essere salvati su una scheda SD o tramite server di backup via SFTP. I valori possono essere inoltrati a un sistema di controllo sovraordinato dell'edificio o a una centrale di controllo della produzione via MODBUS TCP/IP. Nella schermata d'immissione, le maschere con le impostazioni predefinite sono precompilate e per i parametri di base sono visualizzati gli stati operativi.

I controllori PFC200 sono stati progettati per l'elaborazione delle applicazioni WAGO. Queste riconoscono tali controllori da una versione speciale del codice articolo. L'applicazione può essere scaricata in seguito dal nostro sito web.
Per ulteriori informazioni, nonché per l'esatta assegnazione dell'applicazione al rispettivo controllore di applicazione, fare riferimento alla documentazione dell'applicazione. I controllori possono essere anche impiegati con le loro rispettive applicazioni.

Utilizzo delle soluzioni WAGO Lighting Management

Video tutorial

Videos:10 | Duration: 30:23
Video tutorial
Videos:10 | Duration: 30:23
WAGO Lighting Management – Parte 1 – Introduzione
WAGO Lighting Management – Parte 1 – Introduzione
3:44
Condividi questo video
Condividi questo link
WAGO Lighting Management – Parte 2 – Opzioni di documentazione
WAGO Lighting Management – Parte 2 – Opzioni di documentazione
1.54
Condividi questo video
Condividi questo link
WAGO Lighting Management – Parte 3 – Connessione dei sensori KNX Touch
WAGO Lighting Management – Parte 3 – Connessione dei sensori KNX Touch
4.27
Condividi questo video
Condividi questo link
WAGO Lighting Management – Parte 4 – Human Centric Lighting (HCL)
WAGO Lighting Management – Parte 4 – Human Centric Lighting (HCL)
3.14
Condividi questo video
Condividi questo link
WAGO Lighting Management – Parte 5 – Valutazione dei messaggi di errore
WAGO Lighting Management – Parte 5 – Valutazione dei messaggi di errore
1.59
Condividi questo video
Condividi questo link
WAGO Lighting Management – Parte 6 – Installazione delle luci di emergenza DALI con batteria singola
WAGO Lighting Management – Parte 6 – Installazione delle luci di emergenza DALI con batteria singola
2.48
Condividi questo video
Condividi questo link
Condividi questo video
Condividi questo link
Condividi questo video
Condividi questo link
Condividi questo video
Condividi questo link
Condividi questo video
Condividi questo link

Certificazione degli edifici

I requisiti ecologici per gli edifici sono difficili: è necessario ottenere il massimo risparmio energetico per migliorare il bilancio energetico complessivo di un edificio.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Automazione sostenibile degli ambienti

La progettazione, l'implementazione e il funzionamento di un edificio devono dimostrare massima efficienza e un alto grado di adattabilità.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Tecnologia HVAC

I dispositivi di riscaldamento e raffreddamento sono responsabili di oltre il 55% del consumo totale d'energia negli edifici. Solo con un'automazione intelligente e specificamente indirizzata è possibile sfruttare in modo efficiente l'energia utilizzata in un edificio funzionale.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO per gruppi professionali

Siamo concentrati sui tuoi fabbisogni

Per installatori e integratori di sistemi: usate il nostro portale Web per professionisti così da poter accedere direttamente alle informazioni dall'area della tecnologia per gli edifici di vostro interesse.

Consigli utili per gli installatori

Soluzioni veloci, affidabili e senza manutenzione semplificano il tuo flusso di lavoro quotidiano e garantiscono il miglior risultato possibile.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Supporto per i System Integrator

Edifici che risparmino risorse ed energia sono il tuo obiettivo. WAGO supporta la progettazione e l'implementazione di successo.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg