News 15 luglio 2020
La gestione energetica fatta semplice: derivatore di tensione e corrente per morsetto passante per 2 conduttori

Il nuovo derivatore di tensione e corrente di WAGO (855-951/250-000) alimenterà immediatamente la linea dell'apparecchio di misurazione della potenza e della corrente con una soluzione nuova e innovativa. La combinazione del morsetto passante per 2 conduttori di WAGO con questo nuovo derivatore di corrente e tensione crea la base ideale per la gestione corretta dell'energia, dal momento che corrente e tensione sono richieste dovunque la potenza elettrica viene misurata.

Video derivatore di tensione e corrente

Vedi il video relativo al prodotto e scopri altri aspetti del derivatore di corrente e tensione di WAGO per morsetti passanti per 2 conduttori (855-951/250-000).

Protezione sicura e misurazione precisa della corrente

La carenza di spazio è uno dei principali problemi all'interno degli armadi elettrici dove è necessario installare un certo numero di trasformatori di corrente e derivatori di tensione. Anche il tempo e la facilità di montaggio giocano un ruolo molto importante. Questo derivatore di tensione e corrente può essere inserito rapidamente nello slot per ponticello del morsetto passante per 2 conduttori di 95 mm⊃2; (4/0 AWG) di WAGO, eliminando la necessità per l'utente finale di ulteriori trasformatori o unità d'installazione.

Inoltre un fusibile integrato protegge i contatori d'energia a valle. Un trasformatore di corrente integrato con tasso di conversione di 250 A/1 A permette la misurazione esatta della corrente secondo EN 61869-2, nella classe di precisione 0.5.
I connettori d'uscita della corrente sono contrassegnati con S1 (nero) e S2 (rosso). La connessione e la rimozione dei conduttori flessibili viene eseguita mediante pulsanti.

Vantaggi della configurazione a 5 poli (2 x S1 e 3 x S2):

  • Il trasformatore di corrente (S1 e S2) può essere cortocircuitato tramite ponticello (2000-402)
  • Ponticello punto "Y" direttamente sul trasformatore di corrente

Il primo passo per una gestione ottimale dell'energia:

La tensione è connessa usando un morsetto ridondante. Il prodotto si completa con delle ottime opzioni di etichettatura, che garantiscono una marcatura chiara all'interno dell'armadio elettrico. Gli installatori potranno scegliere tra le strisce di marcatura continua e il sistema di marcatura multipla WMB.

In breve, il derivatore di tensione e corrente in combinazione con il modulo di misurazione della potenza trifase della serie 750 di WAGO è il primo passo per realizzare una gestione efficace dell'energia.
Prodotti

Trasformatori di corrente e derivatori di tensione

Massimo rendimento energetico sostenibile: WAGO ti offre la soluzione giusta per ogni fase del percorso per raggiungere questo obiettivo.

Panoramica prodotto