News 15 luglio 2020
Configurazione semplificata: la linea JUMPFLEX® di trasduttori di segnale

Alloggiato in un pacchetto largo 6 mm, la serie JUMPFLEX® 857 stabilisce nuovi standard per i trasduttori di segnale: i moduli offrono numerosi aspetti tecnici di spicco e dispongono di un profilo comune, consentendo di utilizzare gli stessi ponticelli a innesto flessibili su tutta la linea JUMPFLEX®. Con i suoi nuovi trasduttori di segnale JUMPFLEX®, WAGO continua a espandere la propria gamma JUMPFLEX® attuale, offrendo ai propri clienti le migliori soluzioni da un'unica fonte.

Panoramica del prodotto

I nuovi trasduttori di segnale compatti serie 857 sono facili da usare e agevoli da configurare utilizzando i DIP switch o il software di configurazione dell'interfaccia. Sono inoltre dotati di un isolamento a 3 vie sicuro con una tensione di prova di 3 kV e un ampio intervallo di temperatura ambiente da -40 a + 70 °C. Inoltre, possono essere facilmente marcati con strisce di marcatura WMB e TOPJOB® S per organizzare e etichettare chiaramente tutti i componenti dell'armadio elettrico.

I nuovi trasduttori di segnali WAGO in un colpo d'occhio

Amplificatore d'isolamento, 857-424

  • Separazione del segnale variabile grazie a due uscite configurabili di corrente/tensione
  • Filtraggio ottimale delle variabili di disturbo grazie alla frequenza di soglia commutabile
  • Offre un elevato grado di sicurezza
  • Minore cablaggio tramite messa in comune della tensione di alimentazione

Trasduttore del segnale di tensione, 857-560

  • Rileva la tensione DC e AC fino a 300 V AC/DC
  • Il metodo di misurazione può essere commutato tra il valore efficace (RMS) o la misurazione del valore medio aritmetico
  • L'uscita del segnale digitale (DO) reagisce ai limiti del campo di misura liberamente configurabili
  • Tensione di alimentazione con comunicazione del potenziale opzionale

Trasduttore del segnale di potenza, 857-569

  • Misurazione parallela di corrente e tensione, conversione in potenza e uscita come segnale standard analogico
  • Analisi delle prestazioni per una fase
  • L'elaborazione del valore misurato può essere commutata tra il valore RMS o il valore medio aritmetico e tra la potenza effettiva, apparente o reattiva e l'angolo di fase.
  • Uscita segnale digitale (DO)

Trasduttore del segnale di temperatura RTD loop-powered, 857-815

  • Registra sensori Pt e resistori fino a 4,5 kOhm
  • Converte i segnali di temperatura in un segnale analogico standard
  • Indica i guasti tramite il rilevamento di rottura conduttore/cortocircuito
  • Alimentazione tramite loop di uscita, nessuna tensione di alimentazione aggiuntiva richiesta
  • Tecnica di connessione a 2, 3 e 4 cavi
Prodotti

Convertitori di segnale e amplificatori isolati

Isolare, amplificare, filtrare e convertire, il tutto con la massima semplicitià e sicurezza di utilizzo: il convertitore di segnale WAGO sintetizza queste caratteristiche garantendo assoluta affidabilità. I convertitori di segnale e amplificatori isolati della gamma JUMPFLEX® gestiscono numerose funzioni, in varie aree applicative e permettono un trasferimento dei segnali sicuro ed esente da errori grazie a un ampio spettro di omologazioni per applicazioni a livello mondiale.
Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg