News 15 luglio 2020
Massimo risparmio di spazio con la massima risoluzione: le bobine Rogowski

La nuova serie 855 di bobine Rogowski salva-spazio di WAGO è impressionante grazie alla precisione di misurazione di classe 1 secondo EN 61869 combinata alle loro dimensioni.

Il metodo ottimale per la misurazione di corrente in caso di retrofitting per l'acquisizione dei dati energetici salvaspazio: le bobine Rogowski serie 855 di WAGO possono essere facilmente adattate ai sistemi esistenti e, soprattutto, senza interrompere il processo in corso. Con questa tecnologia, non ci sono effetti di saturazione, ossia, le bobine Rogowski possono misurare un'ampia gamma di corrente primaria senza perdita di accuratezza. I moderni metodi di produzione consentono la precisione di classe 1 secondo EN 61869 e rendono obsoleto il confronto tra bobina e strumento di misura.

Le alte tensioni di isolamento nominali di 1.000 V Cat. III/600 V Cat. IV e il diametro della bobina disponibile di 70, 125 e 175 mm rendono possibili nuove opzioni di installazione. Le linee di segnale di 1,5 e 4,5 m evitano prolunghe dispendiose e che alterano il segnale. Ulteriori perfezionamenti tecnici come staffe di montaggio per il fissaggio con fascette fermacavo, chiusura a baionetta sigillabile e ampio intervallo di temperature, da -40 °C a +80 °C, garantiscono una gestione sicura e facile.

I vantaggi in sintesi:

  • Classificazione EN 61869 e massimo risparmio di spazio con un alto grado di precisione
  • Installazione rapida ed economica

Panoramica del prodotto

Come funziona la bobina Rogowski

La bobina Rogowski è sistemata attorno a un cavo o a una barra di corrente; il campo magnetico prodotto dal flusso di corrente AC attraverso il conduttore induce una tensione proporzionale nella bobina Rogowski.

Prodotti

Trasformatori di corrente e derivatori di tensione

Massimo rendimento energetico sostenibile: WAGO ti offre la soluzione giusta per ogni fase del percorso per raggiungere questo obiettivo.

Panoramica prodotto

Potrebbe interessarti anche:

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra offerta di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Prodotti

Trasformatori di corrente e derivatori di tensione

Massimo rendimento energetico sostenibile: WAGO ti offre la soluzione giusta per ogni fase del percorso per raggiungere questo obiettivo.