L'integrazione di sistema fatta semplice

Che si tratti di nuove costruzioni, ristrutturazioni o ammodernamenti: l'automazione degli edifici è la chiave per implementare gli edifici con risorse sostenibili ed efficienza energetica.
L'integrazione del sistema è la base più importante per raggiungere questi obiettivi.

Cosa offre WAGO?

  • Strumenti e consulenze che ti consentono di svolgere il tuo lavoro in modo efficiente
  • Librerie, download, formazione e tutorial
  • L'aiuto dal nostro supporto di assistenza: dalla pianificazione alla messa in servizio

WAGO negli edifici

Applicazioni per l'installazione e la Building Automation

Sia che si stia progettando un impianto di illuminazione e automazione nel proprio edificio di uffici, eseguendo un ammodernamento di un impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria o si proceda all'automazione delle stanze, WAGO aiuta a implementare le tue necessità negli edifici.

Gestione ottimale dell'illuminazione

L'efficienza energetica e i costi giocano un ruolo fondamentale per l'illuminazione. Le soluzioni WAGO forniscono un supporto di lungo termine per la pianificazione e l'implementazione dei tuoi obiettivi.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Tecnologia HVAC per i sistemi del futuro

I dispositivi di riscaldamento e raffreddamento sono responsabili di oltre il 55% del consumo totale d'energia. Affidati alle soluzioni WAGO per i sistemi di ventilazione del futuro.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

Automazione economica della stanza

Progettazione, implementazione e funzionamento dell'edificio devono dimostrare non solo la massima efficienza ma anche un alto grado di adattabilità.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x1500.jpg

Identificare e sfruttare i potenziali

Il risparmio energetico è ottimo per l'ambiente e per gli affari. Analisi eseguite correttamente e decisioni appropriate possono portare a profitti sostenibili. WAGO è il tuo partner per una gestione energetica efficace.

WAGO al lavoro

Prodotti e tecnologie per le tue applicazioni

Automazione della stanza con flexROOM®

flexROOM® è la soluzione versatile per la building automation, fornisce l'illuminazione, la protezione dal sole e il controllo della temperatura senza bisogno di programmazione.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x1500.jpg

Controllo delle protezioni dal sole via SMI

SMI, STANDARD MOTOR INTERFACE è l'interfaccia elettrica standardizzata per gli azionamenti di tapparelle e parasole.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

Per la Building Automation indipendente dal produttore

BACnet semplifica le comunicazioni tra prodotti di diversi fabbricanti nell'ambito della Building automation.

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

Trasferimento dei dati di consumo dell'energia

Il M-Bus (Meter-Bus) è un fieldbus economico ed efficiente per la trasmissione dei dati di consumo energetico dai contatori di gas, acqua, calore ed elettricità.

logo_m-bus_2000x1500.jpg

Eventi WAGO

Seminari ed eventi interessanti