Argomenti 15 luglio 2020

Automazione facile con LonWorks®

LonWorks® è un sistema aperto e inter-operativo per la building automation ed è caratterizzato dalla sua topologia flessibile e dalle funzioni trasversali.

LonWorks® in breve:

  • Sistema aperto per la Building Automation
  • Topologia flessibile e funzioni trasversali
  • Comunicazione standardizzata
  • Avviamento semplificato utilizzando i tool di gestione della rete basati su LNS
  • È in grado di utilizzare numerosi supporti di trasmissione, ad es. cavi a doppino intrecciato, sistema di alimentazione, fibra ottica o IP.

LON® spiegato chiaramente

LON® significa "Local Operating Network" e sottolinea uno standard fieldbus usato principalmente nella Building Automation. Dato che è una tecnologia standardizzata secondo la norma ISO/IEC 14908, LonWorks® è disponibile per tutti i partecipanti del mercato. Una distinzione è fatta tra sensori, attuatori e controllori. Lo scambio dati è guidato dagli eventi. A causa della sua elevata complessità, LonWorks® è adatto per numerose applicazioni nell'automazione degli edifici (ad es. controllo degli accessi, sistemi HVAC, allarmi antincendio, comandi dell'illuminazione o degli ascensori).

LonWorks® nella Building Automation

LonWorks® è un sistema di automazione distribuito in cui i dispositivi (nodi) comunicano tramite bus utilizzando il protocollo LonTalk®. Il protocollo di comunicazione può essere implementato in qualsiasi struttura hardware e come standard aperto, consente ai prodotti LonWorks® di produttori differenti di poter comunicare tra loro.

I singoli nodi hanno la loro intelligenza e possono eseguire vari programmi in modo quasi indipendente l'uno dall'altro, fornendo al tempo stesso informazioni ai dispositivi in altre aree. Il risultato è un sistema globale flessibile con numerose funzioni per quasi tutte le opzioni di rete di complessità variabile. Questo è principalmente usato nella Building Automation. Nel sistema integrato, tutte le attività sono gestite da dispositivi interoperabili senza lacune tecnologiche.

Vantaggi del modulo LON®:

  • Interfaccia di rete compatibile con LonMark® configurabile (249 variabili di rete) per applicazioni flessibili

  • Custodia compatta con larghezza del modulo di soli 12 mm per un'installazione salvaspazio

  • Massima flessibilità applicativa grazie alla programmazione libera e a svariate interfacce WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Risparmio di tempo grazie alla configurazione semplice e al flusso di lavoro di progettazione semplificato

WAGO e LonWorks®

Il modulo LON® di WAGO si connette rapidamente e agevolmente ai controllori e ai moduli I/O della serie 750 attraverso LonWorks®. L'interfaccia di rete liberamente configurabile può gestire fino a 249 variabili. Il modulo LON® 753-648 di WAGO collega in modo indipendente i dispositivi di campo LonWorks® al WAGO-I/O-SYSTEM 750. Numerose interfacce per i protocolli supportati (ad es. BACnet IP, KNX IP, DALI o SMI) offrono la massima flessibilità. Inoltre, l'alloggiamento compatto dei moduli I/O, di soli 12 mm, consente un notevole risparmio di spazio.

Prodotti LonWorks® da WAGO

Modulo I/O LON® (753-648)

Il modulo I/O LON® di WAGO si connette rapidamente e agevolmente ai controllori e ai moduli I/O della serie 750 attraverso LonWorks®. L'interfaccia di rete liberamente configurabile può gestire fino a 249 variabili.

Il modulo LON® 753-648 di WAGO collega in modo indipendente i dispositivi di campo LonWorks® al WAGO-I/O-SYSTEM 750. Numerose interfacce per i protocolli supportati (ad es. BACnet IP, KNX IP, DALI o SMI) offrono la massima flessibilità. È possibile realizzare una configurazione variabile con diversi dispositivi LonWorks® combinando il modulo con un controllore a 32 bit e con altri componenti della serie 750. Inoltre, l'alloggiamento compatto del modulo, di soli 12 mm, consente un notevole risparmio di spazio. L'interfaccia di rete liberamente configurabile può gestire fino a 249 variabili, offrendo così la massima flessibilità ed efficienza.

Vantaggi:

  • Interfaccia di rete compatibile con LonMark® configurabile (249 variabili di rete) per applicazioni flessibili
  • Custodia compatta con larghezza del modulo di soli 12 mm per un'installazione salvaspazio
  • Massima flessibilità applicativa grazie alla programmazione libera e a svariate interfacce WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Risparmio di tempo grazie alla configurazione semplice e al flusso di lavoro di progettazione semplificato
lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

Configuratore LON® di WAGO

Il configuratore LON® fa parte del software di programmazione e visualizzazione WAGO-I/O-PRO che consente di eseguire una programmazione e una messa in servizio rapida e agevole dei moduli I/O. Il configuratore può essere direttamente lanciato dalla configurazione del controllore. In questo modo può essere definita l'interfaccia tra il modulo I/O FTT 753-648 LON® di WAGO e la rete LonWorks®. I blocchi di programma IEC-61131-3 per l'operatività e la rappresentazione della rete LonWorks® vengono automaticamente creati nel progetto del WAGO-I/O-PRO. Inoltre, il configuratore LON® genera il file "External Interface File" (XIF) che garantisce la stessa integrazione dell'interfaccia di rete in qualsiasi tool di gestione della rete LonWorks®.

Vantaggi:

  • Flusso di lavoro semplice e continuo per il processo di progettazione e avviamento
  • Elevata variabilità nella definizione delle interfacce LonWorks® per applicazioni liberamente programmabili
  • Interoperabilità con i prodotti LonWorks® di altri fabbricanti grazie agli oggetti e profili conformi con LonMark®
  • Download del configuratore LON® di WAGO: il configuratore è un componente del WAGO-I/O-PRO.
lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg

Letture consigliate

Correlato con LonWorks®

Prodotti

KNX – Lo standard della tecnologia di sistema per la casa e gli edifici

Pianificazione e controllo di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico per una maggiore funzionalità e praticità riducendo al contempo i costi energetici.

logo_knx_2000x1500.jpg
Prodotti

Lo standard per il controllo dell'illuminazione – DALI

Il "Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) è un protocollo di comunicazione per le applicazioni d'illuminazione negli edifici.

logo_dali_2000x1500.jpg
Prodotti

Lo standard per il controllo dei motori: SMI

Lo "Standard Motor Interface" (SMI) è l'interfaccia elettrica standardizzata per gli azionamenti di tapparelle e parasole.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche questo

Altri prodotti per la Building Automation

Tecnologia per l'automazione

Misurazione, controllo, regolazione: la tecnologia per l'automazione di WAGO e i software abbinati sono pronti per il futuro e fanno risparmiare tempo.

Prodotti

Sistemi I/O – Sempre pronti per l'uso

Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O della WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più gravose.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
 Prodotti

 Touch Panels e Display

I Touch Panel (pannelli HMI) di WAGO non solo migliorano il modo di interfacciarsi con macchine e sistemi, ma offrono anche un design elegante e una tecnologia avanzata.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg