Risparmio energetico ed efficienza: switch industriale a 8 porte ed ECO switch industriale a 8 porte di WAGO
Il crescente trend verso il networking nei settori industriale ed edilizio richiede switch sempre più potenti e, allo stesso tempo, switch compatti dovuti a fattori come il maggiore utilizzo delle telecamere IP. Entrambi gli switch industriali a 8 porte, 852-1102 ed ECO 852-1112, soddisfano questi requisiti.
Aspetti tecnici in evidenza:
-
8 porte ETHERNET, 10/100/1000 Mbps, autonegoziazione
- Intervallo di temperatura esteso: da -40 °C a +70 °C
-
Alimentazione DC ridondante: da 12 a 60 V
- Relè di allarme per la segnalazione di anomalia
- Ethernet ad efficienza energetica
- Supporto PROFINET con classe di conformità A (IEEE 802.1p)
- Supporto fino a 8000 indirizzi MAC assoluti