Controllo e visualizzazione con i pannelli di controllo PERSPECTO®

In aggiunta alla HMI, i pannelli di controllo WAGO sono dotati anche di un runtime PLC, in questo diventano a pieno titolo dei dispositivi per l'automazione. Forniscono funzioni di configurazione per il funzionamento e il monitoraggio, e possono realizzare il controllo del processo in autonomia.

In aggiunta alla pura programmazione, il sistema di programmazione WAGO-I/O-PRO, costruito sullo standard internazionale CODESYS, consente molte altre funzioni tra cui la simulazione offline, la configurazione del fieldbus e la gestione delle ricette. È anche incluso un server Web integrato.

I vantaggi per te con i pannelli di controllo PERSPECTO®:

  • Breve tempo di avvio
  • Elevata potenza di calcolo
  • Eccezionale efficienza energetica
  • Dimensioni monitor da 3,5 a 15 pollici
  • Design piatto
  • Interfacce multiple
  • Funzionalità di controllo conformi con IEC 61131

Programmabili

I pannelli di controllo possono essere programmati con cinque linguaggi di programmazione secondo lo standard internazionale IEC 61131. In aggiunta alla pura programmazione, il sistema di programmazione WAGO-I/O-PRO, costruito sullo standard internazionale CODESYS, consente molte altre funzioni tra cui la simulazione offline, la configurazione del fieldbus e la gestione delle formule.

Visualizzazione Web

Visualizzare una schermata in un browser Web consente di avere varie opzioni di flessibilità. In aggiunta alla versione Web Panel PERSPECTO®, usando l'applicazione WebVisu, le visualizzazioni possono essere osservate su praticamente qualsiasi dispositivo con un browser, compresi smartphone e tablet.

Visualizzazione completamente integrata

L'integrazione completa del sistema di visualizzazione in un sistema di controllo consente l'utilizzo diretto delle variabili. Inoltre, le maschere create possono essere facilmente riutilizzate in varie configurazioni del controllore.

Prodotti WAGO compatibili con i pannelli di controllo:

Software

Software per l'automazione

Automatizzazione ancora più efficiente di macchine, impianti ed edifici. Tutto ciò è consentito da software per l'automazione di WAGO e avrai la sicurezza di poter integrare gli standard aperti.

buehne_software_2000x1500.jpg
Sistemi I/O

Sistemi I/O link sempre pronti all'uso

Fuori o dentro l'armadio elettrico, il WAGO-I/O-SYSTEM consente l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più gravose.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Letture consigliate

Scopri gli altri prodotti

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra gamma di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

interface_2000x1500_0017.jpg