News 15 luglio 2020
Nuovo gateway ETHERNET wireless con Bluetooth®

Il trasferimento dati wireless sta diventando sempre più comune. Il vantaggio principale di questa tecnologia è che in molti casi elimina la posa dei cavi, espandendo al contempo l'installazione di rete.

Il nuovo Gateway ETHERNET wireless 758-918 di WAGO è ideale per la trasmissione di dati wireless nelle applicazioni per macchinari e apparecchiature. Questo dispositivo robusto, dotato di un'antenna direzionale interna, fornisce un grado di protezione IP65 e può essere installato direttamente sul campo, ad esempio su una macchina. La versione con antenna esterna opzionale è ideale per l'uso in un quadro elettrico o in luoghi con scarsa ricezione.

In breve:

  • WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h e Bluetooth® 4.0

  • Classe di protezione IP65 per applicazioni industriali

  • Rete con fino a sette client

  • Antenna esterna opzionale

Tutti gli standard WLAN e Bluetooth®

Il gateway ETHERNET wireless 758-918 di WAGO supporta tutti gli attuali standard wireless LAN (WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h) consentendo l'integrazione virtualmente di qualsiasi membro Wi-Fi. Inoltre questo gateway offre anche la comunicazione via Bluetooth® 4.0. Con la funzionalità integrata del punto di accesso, è possibile configurare piccole reti WLAN o Bluetooth® per ospitare sette membri. Il gateway può essere facilmente configurato con un pulsante sul dispositivo o tramite server Web.

Potrebbe interessarti anche

Argomenti e prodotti correlati

Letture consigliate

Scopri le nostre altre aree prodotti

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra offerta di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Tecnologia per l'automazione

Misurazione, controllo, regolazione: la tecnologia per l'automazione di WAGO e i software abbinati sono pronti per le sfide future e fanno risparmiare tempo. I nostri sistemi I/O, i controllori, i display e i pannelli si distinguono per il loro elevatissimo livello di affidabilità anche nelle condizioni più avverse.

automation_2000x1500.jpg

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.