mm-172328_switche_2000x2000.jpg

産業用 ETHERNET スイッチ

WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。

製品概要

ネットワークソリューションとしての産業用スイッチ

リーンマネージドスイッチ

特長:

  • 経済的で設定可能なスイッチ
  • 最小限の IT 専門知識で、簡単にネットワークのトラブルシューティングが可能
  • 直感的な操作:設定時でも使用時でも
MM-17660  website update Lean Managed Switches_Gruppenbild_2000x1500.jpg

産業用ECOスイッチ

  • 経済的でコンパクト
  • 省スペースで取り付けが簡単
  • 小規模から中規模データネットワーク用
  • 容易なネットワーク構築と拡張のためのオートネゴシエーションとオートクロッシング
  • 高データスループットを実現するギガビットバージョン
  • Power over Ethernet (PoE+) の ETHERNET 接続による電力とデータの同時伝送
industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

産業用スイッチ

幅広い用途に

  • 二重化電源
  • DIP スイッチによるアラーム接点設定
  • SFP モジュール使用
  • 頑丈な構造
    - DIN レールアダプタおよびメタルハウジング
    - 使用周囲温度: -40 ~ +70 ℃
  • アラーム接点: 一次 / 二次電源のモニタリング
  • ETHERNET ポートのモニタリング
  • PLC またはリモート I/O を介して信号通知
industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

MACsecマネージドスイッチ

暗号化機能を搭載

  • 2ポートのレイヤ 2(MAC レイヤ)上のデータ パケットの128 ビット暗号化(GCM-AES)
  • IEEE802.1Xによるポート固有の認証
  • Webブラウザ (https) またはSNMPv3経由の安全なスイッチ構成
MM-2265_New_Products_WAGO9087_2000x2000.jpg

産業用メディアコンバータ

  • 光ファイバー技術で銅線ネットワークを拡張
  • ギガビットETHERNETとSFPポートを装備
  • 最大80kmの通信距離をサポート
  • 852-1702は、ETHERNETポート経由でPoEデバイスへの同時給電が可能
  • コンパクトな設計により、制御盤への設置が容易
  • 高温、振動、衝撃に強い
  • プラグアンドプレイ機能による簡単な設置と操作

WAGO スイッチの特長

  • 有効性、冗長性
    WAGO の産業用スイッチは二重化電源と切替可能なリングリダンダンシー機能を持っており、中断のないデータ通信を実現します。Xpress Ring は復帰時間が 20 ms 以下と短く、プロセスの信頼性が増します。機械およびシステムの生産性とネットワークの有効性は常に確保されます。通信リンクの環状化に加えて、二重化電源がスイッチに内蔵されており、アラームリレーを用いて監視もすることができます。電源が故障した場合でも通信は中断しません。
  • 高度なセキュリティ機能
    マネージドスイッチは包括的なセキュリティ機能 (例:MAC 制限、ポートセキュリティ) を持っています。これにより、追加的なデータフロー制御および IEEE 802.1x に基づいた認証によりサイバー攻撃からのシステム保護、IGMP スヌーピングおよびブロードキャストやバンド幅の制限などが可能になります。
  • モジュラー性と拡張性
    SFP モジュールを使うと、スイッチを光ファイバケーブル (FOC) につなぐことができ、長距離伝送が可能になります。SFP モジュールにはマルチモード光ファイバケーブル用のものと、最大 80 km の距離をカバーするシングルモード光ファイバケーブル用のものがあります。銅ケーブルと光ファイバケーブルを正しく組み合わせるには、多くの要求事項に対応する必要があります。
  • モニタリング機能内蔵
    モニタリングおよびエラー報告については、マネージドスイッチは E-mail によるアラームや SNMP トラップなどの設定可能な機能を持っています。さらに全てのスイッチ (ECO バージョンを除く) は、無電圧接点アラームによって個々のポートまたは電源をモニタリングすることができます。この機能を設定するために、DIP スイッチを使用します。
  • さまざまな動作モード
    アンマネージドスイッチは、直接、プラグアンドプレイでの使用に適しています。マネージドスイッチは、アプリケーションにとってIP フィルタリングまたはテレグラムの詳細な解釈が必要なアプリケーションで使用することができます。
  • Power over Ethernet (PoE+)
    ETHERNET ケーブルによる電力およびデータの伝送:Power-over-Ethernet (PoE+) を使用すると、IP ネットワーク経由でスイッチに接続された機器に別途、電源接続をする必要がなくなります。

新製品

装置との通信をワイヤレスに

ワイヤレスアクセスポイントは、WLAN と Bluetooth®. に対応しています。

ワイヤレス通信は、ケーブルを敷設することなく機械やシステムに素早くアクセスできるため、産業環境において非常に便利なオプションです。このような接続を容易にするために、WAGO は新しいワイヤレスアクセスポイントをご提供します。このアクセスポイントは制御盤の外面に直接設置します。WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r)、Bluetooth®、または Bluetooth® Low Energy による無線通信を可能にします。例えば、この統合により、PROFINET、Modbus/TCP、EtherNet/IP ETHERNET プロトコル経由でタブレットやスマートフォンを使ってマシンコントローラーにアクセスすることが可能になります。

コンパクトな無線アクセスポイントの設置は、とても簡単です。筐体に直径 50 mm の穴を開けます。この穴からデバイスを挿入し、内側から適切な M50 ナットで固定します。その後、RJ45 コネクターでデータラインを接続し、必要に応じて電源も接続する必要があります。また、PoE による電源供給も可能です。筐体は保護等級 IP67 の高耐久性を実現し、過酷な産業環境下での使用を可能にしました。

特長:

  • 装置とのワイヤレス通信
  • タブレットやスマートフォンでコントローラーにアクセス
  • 完成されたパッケージ:インストールするだけで、すぐに使い始めることが可能

型番: 758-919
発売予定: 2020年11月末

WAGO at Work

Customer Applications of Industrial Switches

信頼性が要求される舶用排ガス処理システム

WAGO による排ガス処理システム改良で排ガス規制に対応。

marine_schiff_capri_luxusyacht_2000x1500.jpg

エネルギー効率の高い磁器工場

磁器メーカーの BHS tabletop AG 社は、シェーンヴァルトにある新しい熱電併給設備に投資し、熱供給システムの一部を近代化するとともに、運転信頼性を高めた中央制御システムを導入しました。これにより、同社は大量のエネルギーを節約することができました。

referenz_bhs_tabletop_porcelain_energiemangement_x3_2000x1125.jpg

High-Speed Monitoring aboard a Luxury Yacht

besecke developed a complex automation solution for a large luxury yacht, which was recently launched at Germany’s Bremer Lürssen shipyard with WAGO’s high-performance ETHERNET Controllers aboard.

marine_besecke_luxusyacht_2000x1500.jpg

関連製品

ソリューションの提供: