Energy Data Management

2022年1月17日
プログラム不要のパラメータ設定

WAGO Energy Data Management ― モジュール式制御システムとソフトウェアの組み合わせによるソリューション ― 電力監視のためにさまざまなメディアと変数からの測定データを記録し、分析、記録、レポートのためにデータを処理します。ソフトウェアは接続した計器やセンサからのさまざまな信号を自動的に検出し、他の電力消費解析ツールでは簡単なパラメータ設定により利用が可能です。

別の利点:WAGO Energy Data Management は、連邦経済輸出管理局(BAFA)の「効率的な建物のための連邦基金」助成金の対象になっています。

WAGO モジュラーシステム

  • 簡単な数ステップですぐ使える
  • BAFA 登録 により補助金の対象
  • オープンインタフェース ― 他システムとの包括的な接続性
  • 電力データのモニタリング ― 場所やソフトウェアに関係なく電力データを表示し、電力効率化を導く、HTML5 による Web ビジュアライゼーション
  • 統合されたクラウドコネクティビティ ― OpenVPN、IPsec、統合ファイアウォールが伝送路とクラウドデータストレージを保護
  • 制限値超過時の警告 ― しきい値超過をメールで通知

WAGO Energy Data Management

説明ムービー

EDM チュートリアル

Videos:3 | 時間 4:36
EDM チュートリアル
Videos: 3 | 時間 4:36

WAGO Energy Data Management

たったの 5 ステップ

節約へのステップ

1. 必要な ハードウェア コンポーネントを選択する

2. “WAGO Energy Data Management” ソフトウェアをダウンロードし、アプリケーションコントローラに転送する

3. ハードウェアをインストール

4. エナジーデータ管理のパラメータを設定する

5. Modbus TPC/UDPで直接接続、FTPまたはFTPSでCSVファイルを送信、クラウドにデータを送信

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

電気エネルギー計測用製品

  • 異なる定格電流の電気設備を接続するための変流器
  • 既存システムの改造を容易にするコンポーネント
  • 電圧測定用タップ
  • 2 芯スルー端子台用電流 電圧複合タップ

ユーザーに優しいソフトウェア アプリケーション

  • 特定のセンサーとメーターデータの関連付けが容易
  • お客様のご要望に応じた便利なデータロギング機能
  • 測定データの可視化による、分かりやすい機能確認
  • ハードウェアのアップグレード自動検出
Dataplotter2DE.jpg

ダッシュボード

このソリューションでは、エネルギーメーターやシステムとの幅広い接続オプションから、場所やソフトウェアに依存しないHTML5によるWebの可視化、制限値違反のアラーム、統合クラウド接続まで、最大限の柔軟性、セキュリティ、利便性があります。オプションで最新のダッシュボードを使用し、追跡可能でデバイスに依存しない効率性の向上を明確に識別することができます。
MM-17601_EDM_Dashboard_Heatmap_Screen_Composing_V2_Kontur_2000x1125.jpg

簡単な設定とコミッショニング

  • 接続された I/O モジュールの自動検出
  • 分かりやすい構成の設定ページ
  • プログラミング技術は不要
MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

エネルギー指標を計算

基本的な算術演算、平均化、三角関数、指数関数などを用いて、エネルギー指標を柔軟に計算することが可能

  • ISO50001 に準拠したエネルギー効率評価が可能
  • 指定した制限値を超えた際に警告
  • 計算された値を、時間経過を含めてダッシュボード形式で整理して表示
2019-10-17 13_50_49-EDM2_EinstellungenMathematischesObjekt_2000x1125.jpg

データロギングと可視化

  • 最大 80 チャネルのデータにロギング
  • データピッカーで簡単にデータポイントを選択可能
  • 記録されたチャンネルの概要を CSV データとして簡単にエクスポートし、測定ポイントの文書化に利用可能
  • メモリのサイクルタイムを柔軟に調整可能
  • データプロッタにより、設定したデータポイントを折れ線グラフや棒グラフで可視化
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg

新製品

相互運用性と透明性による効率化

データの透明性、システムのオープン性、ユーザーフレンドリーな可視化 ― WAGO Energy Data Management ソリューションが提供するメリットです。OPC UA、シンプルな MID エネルギーメーターの統合、HTML5 によるわかりやすいダッシュボードにより、エネルギー管理を開始または拡大するためのさらに包括的なソリューションを提供します。

さまざまな接続オプション

ISO 50001 によると、統合エナジー管理計画への道は、透明性のあるオープンインターフェイスのデータ管理システムを必要とします。これはまさに、製造業から建築技術、プロセス産業まで、すべての産業においてWAGO Energy Data Management ソフトウェアが可能にすることです。このアプリケーションは、非常に幅広いバスシステムと通信プロトコルをサポートしており、ローカルに記録されたさまざまなデータへのアクセスを可能にします。また、上位の制御システムとの通信には、業界で実績のあるデータ交換標準「Open Platform Communications Unified Architecture」(OPC UA)を主に採用しています。

もう 1 つの利点は、WAGO 879 シリーズのような MID 標準のエネルギーメーターを使用した課金関連アプリケーションでは、ハードウェアを追加せずに Modbus® 経由でデータの記録とエクスポートが可能なことです。

特長:

  • 豊富な接続オプションと、エネルギーメーターおよびシステム間の高い相互運用性(OPC UA経由など)
  • MID メーターを使用した課金関連アプリケーションでは、ハードウェアを追加することなくデータを記録することが可能
  • HTML5 による Web ビジュアライゼーションのダッシュボードは、詳細なデータと使いやすさを両立
  • モジュール式 I/O システムは、測定技術やデータ取得、転送、分析を特定の条件に完璧に適合させるための最大限のスケーリングオプションを提供
MM-16098_EDM_OPC_UAMID_2000x1125.jpg

関連情報

電力管理ソリューションをもっと見る

クラウド利用による処理の最適化

多くの企業が、クラウドを利用した電力およびプロセスデータの収集や見える化、AI によるデータ解析による効率的な運用方法の開発を進めています。サイバーセキュリティの問題点

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

ISO 50001 に準拠した電力管理

2017年10月から、ISO 50000 標準の新しい要件が電力管理システムに適用されます。企業は、電力効率をどのように改善しているかをより正確に文書化する必要があります。WAGO は最適な製品とソリューリューションでお応えします。

関連情報

WAGO で進化を

ワイヤリングからオートメーションまで、WAGO はお客様をサポートします。その他の専門分野については、こちらをご覧ください。

デジタル化

クラウドまたはスマートオートメーションを介した相互通信:産業のデジタル化は多くの面を持っており、さらなる機会を提供しています。サイバーセキュリティは大きな問題です。

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg

照明制御

最適なハードウェアと使いやすい Web ベースのソフトウェアを一緒に使用することで、WAGO 照明制御は新しい照明システムの設計と開発を実現します。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg