WAGO 差込型端子台は、簡単で安全、確実な結線作業を実現し機器の配線を省力化します。
製品説明:
294 シリーズは、外部配線側に φ0.8 ~ 2.0 mm の単線または 0.5 ~ 2.5 mm2 (AWG 20~12) のより線、内部配線側に φ0.8 ~ 1.6mm の単線または 0.5 ~ 1.5 mm2 (AWG 20~14) のより線が接続でき、照明器具の電源端子などに最適です。
WAGO 272 は 2.5 mm2 (AWG 12) までの単線を接続するのに最適です。
WAGO 862 シリーズは電線サイズが 0.5 ~ 4 mm2 (AWG 20–12) の電線を 1 極に 4 本まで接続することができます。
ビルディングソリューション
WAGO は照明制御、在室管理、空調などの個別システムを連携することができ、ファシリティーを改善し省エネを実現するシステム構築をサポートします。