PUSH WIRE® 屋内配線用差込形コネクタ
製品バリエーションが幅広く、対応可能な電線サイズも多様にご用意しております。243 シリーズ MICRO PUSH WIRE® コネクタは、低電圧設備用など特に小さな電線径に対応するように設計されています。2273 シリーズは最大 2.5 mm2 (AWG 14) の単線を、773 シリーズは最大 4/6 mm2 (AWG 12/10) の単線を接続できます。
- コンパクトサイズ
- 単線は差し込むだけで素早く結線可能
- 工具不要の電線接続
- マウンティングキャリア使用すれば分岐用アプリケーションに最適
- 再利用も可能
- ハウジングが透明なため、電線が適切に挿入されているかを目視で確認できる