妥協のない信頼性

WAGO Pro 2 が故障することを想像してみてください。しかし、それは 100 万時間後のことです。それは稼働年数 114 年に相当します。この MTBF 値は理論上のものでありますが、IEC 61709 に基づき慎重に計算された値です。これは装置を開発する際に基準となります。WAGO Pro 2 を使用すれば、極めて高い信頼性が期待できます。それは高い変換効率と低い熱損失によって説明されます。本質的に信頼性が高ければ、それに伴いメンテナンス工数とスペア部品の使用は大幅に削減されます。

信頼性といえば、WAGO Pro 2 は 60 ℃ までディレーティングが開始されないため、特に暑い環境下での使用に適しています。そして有効電力補正機能と過電圧カテゴリ Ⅲ に適合していることは、外付けの保護部品やフィルタ部品の使用を最小限に抑え、さらに部品コストを削減できます。