[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"アプリケーション ノート","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"ビルディング","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/power-supplies-eco2" }, "headline": "スイッチング電源 WAGO ECO 2 ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-427331-3d-greup-picture-Eco2-01-01-C1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNE5DOHhNemt6T0RJNE1UWTBOREEyTWk5TlRTMDBNamN6TXpGZk0yUmZaM0psZFhCZmNHbGpkSFZ5WlY5RlkyOHlYekF4WHpBeFgwTXhYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDY3MTYzNWVlYzc5NjI2YjUzNjBmOTAxZjhlN2NmZTFlNjU3OTY1MzY4MGY3MTAwZTgwNTUwZTMxNTZiM2Q5MGE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Feb 27 07:44:16 CET 2024", "dateModified": "Fri Mar 01 07:08:42 CET 2024" }

スイッチング電源 WAGO ECO 2

2023年9月29日

高性能で省コストな電源

スイッチング電源 WAGO ECO 2 は、単相および三相バージョンがあります。

WAGO Eco 2シリーズは、堅牢で経済的、高性能でありながら基本的な機能で十分な用途に最適なソリューションです。このシリーズは最大95%の変換効率を誇り、市場で最も効率的な製品の1つです。電力ロスが少ないためエネルギー消費が減り、耐用年数が延びるとともに、コンパクトな設計でスペースとコストを節約できます。実績のあるレバー式接続技術により、工具を使用せず短時間で取付けが可能です。この電源は 120 W 以上に対応し、堅牢な金属ハウジングの採用により過酷な産業環境での使用が可能です。すべてのEco 2電源は、ECP およびリダンダントモジュールと基本的に互換性があるため、電源システムの構築に最適です。

特長:

  • 高効率で省コストな電源

  • コンパクト設計で高効率(95%以上)​

  • 電力損失を低減し、エネルギー消費を低減

型番と在庫について

2687-2142:単相 / DC 24 V / 1.25 A -> 現行製品

2687-2143:単相 / DC 24 V / 2.5 A -> 現行製品

2687-2144:単相 / DC 24 V / 5A -> 現行製品

2687-2147:単相 / DC 24 V / 20 A -> 近日発売

2687-2148:単相 / DC 24 V / 40 A -> 近日発売

2687-2344:三相 / DC 24 V / 5 A -> 近日発売

2687-2346:三相 / DC 24 V / 10 A -> 近日発売