MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

表面実装(SMD)端子台

WAGO で照明の接続を

コンパクトで低背、さまざまなLED 照明器具に対応:WAGO SMD PCB端子台は、6 種類のシリーズから最適なタイプ選べます。

特長:

  • 照明器具内で目立ちにくい白色ハウジング。低背設計により遮光率を低減。
  • 単線は差し込むだけで結線可能
  • プッシュボタン付きタイプはより線、単線を問わず結線/取外しが簡単に行えます。
  • 1極から3極を用意しており、多極の場合でも極間ピッチが変わらず、隣接して使用することができます。
  • 多くの極数でも少ない品種で対応でき、在庫管理のコストを削減します。
  • SMT自動はんだに対応するテープアンドリール梱包

製品概要

SMD プリント基板端子台ラインナップを見る

2059 シリーズ – 超小型 SMD端子台(0.5㎟)

わずか 2.7 mm の低背設計により、LED 基板 に最適です. 2059 シリーズ は、最大 0.5 mm2 (20 AWG 20)、の単線が接続でき、省スペースです。基板間を連結することで、LED 基板の直列アセンブリが簡単に行えます。

特長:

  • わずか 2.7 mm の低背設計
  • 単線は差し込むだけで結線可能
  • 適合電線サイズ: 0.14 ~ 0.5 mm²) (AWG 26 ~ 20)、単線
  • 専用操作工具で電線を簡単に取り外しできます。
  • 1~3極の端子台を並べて使用することで、さまざまな極数に対応可能です。
  • ピン·ピッチ: 3 mm
  • SMT自動はんだに対応するテープアンドリール梱包

2060 シリーズ – ボタン付 SMD端子台(0.75㎟)

2060 シリーズは LED基板 の電源接続に最適です。0.2 ~ 0.75 mm2(AWG 24 ~ 18)、単線および可とうより線に対応。プッシュボタン付でよりも簡単に接続できます。基板間を連結することで、LED 基板の直列アセンブリが簡単に行えます。

特長:

  • 照明器具内で目立ちにくい白色ハウジング。4.5㎜の低背設計により遮光率を低減。
  • 単線は差し込むだけで結線可能
  • 専用操作工具で電線を簡単に取り外しできます。
  • 1~3極の端子台を並べて使用することで、さまざまな極数に対応可能です。
  • ピン · ピッチ 4 ㎜、8 mm (さらに高い定格電圧に対応可能)
  • SMT自動はんだに対応するテープアンドリール梱包
  • THRタイプも有り

2061 シリーズ – ボタン付 SMD端子台(1.5㎟)

WAGO 2061 シリーズ SMD端子台:0.5 - 1.5 mm² (AWG 20–16)の電線に対応。LED基板に最適。

特長:

  • わずか 5.6 mm の低背設計
  • 単線は差し込むだけで結線可能
  • プッシュボタン操作で簡単に電線の結線、取り外しができます。
  • 1~3極の端子台を並べて使用することで、さまざまな極数に対応可能です。
  • ピン·ピッチ: 6 mm
  • SMT自動はんだに対応するテープアンドリール梱包
  • THRタイプも有り

2065 シリーズ – ハウジング無し SMD端子台

WAGO 2065 シリーズ SMD PCB 端子台は、ハウジングが無いシンプルな構造で小型化とコストダウンを実現しました。2065 シリーズは 0.2 ~ 0.75 mm²(AWG 24~18)の単線、可とうより線に対応します。

特長:

  • 最小のスペースに最大の電線を
  • 低背設計により基板上のLEDの遮光率を低減
  • 適合電線サイズ: 0.2 ~ 0.75 mm² (AWG 24 ~ 18)、可とうより線および単線
  • 実績豊富な Push-in CAGE CLAMP®

  • 専用操作工具でより電線を簡単に結線、取り外しできます。
  • はんだ不要の結線
  • SMT自動はんだに対応するテープアンドリール梱包

2070 シリーズ – 裏面結線 SMD端子台

WAGO 2070 シリーズ SMD PCB 端子台は、LED 基板の裏面で電線を結線でき、LED の遮光率を最大限低減します。2070 シリーズ SMD PCB 端子台は、0.2 mm² ~ 0.75 mm2 (24–18 AWG)のサイズの単線および可とうより線に対応します。特長:新設計により LED 基板の裏面での電線結線を可能にしました。

特長:

  • LED 基板の裏面で電線を接続
  • LED 側に高さ 1.1 mm で実装でき、遮光率を最大限低減します。
  • オプションのカバーで取り付けも容易です。
  • オプションの結線部マーキングにより電線の誤配線を防止します。
  • 沿面および空間距離 500 V 対応 (EN 60598-1準拠)
  • 自動結線、手動結線どちらにも対応

2075 シリーズ – ハウジング無し 裏面結線SMD端子台

LED 基板の配線を改善:WAGO 2075シリーズ基板貫通型 SMD PCB 端子台を使用することで、LED 基板モジュールの背面から垂直に電線を接続でき、LED の遮光率を低減し配光性を向上します。

特長:

  • 超小型設計 – 高さわずか3.9 mm
  • 適合電線サイズ: 0.34 ~ 0.75 mm2 (AWG 20 ~ 18)、単線
  • PUSH-WIRE® 単線は差し込むだけで結線可能
  • ねじりながら引っ張れば電線を取り外せます
  • 低背設計により基板上のLEDの遮光率を低減
  • 自動実装用テープ & リールパッケージ
  • 遮光率を低減し均一な配光性を実現

SMD 基板間リンク

省力化とコスト削減:WAGO 基板間リンクを使用して、一種類のLED基板を複数つなげることで、さまざまな長さに対応できます。基板間リンクを端子台に差し込み、隣接する基板の端子台に接続するだけで、基板を電気的、物理的に連結できます。プッシュイン接続により、結線作業時間を大幅に削減します。

特長:

  • 素早く、工具不要で LED 基板を接続
  • 簡単な使用方法
  • はんだ付け作業不要で作業時間を短縮
  • 必要な空間、沿面距離に合わせて2種類の長さを用意。

製品一覧
MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_Neu_Gesamt_2000x1125_.jpg

表面実装(SMD) PCB 端子台

Videos:3 | 時間 6:18
Videos: 3 | 時間 6:18

2086 シリーズ ホワイト

2086 プリント基板用端子台のホワイトは、照明器具のに最適な製品です。適合電線サイズ 0.14 ~ 1.5 mm² で汎用性の高い製品です。

WAGO 製品ラインナップ

WAGO SMD / PCB 端子台 を検索

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1125.jpg

SMD 基板間リンク

省力化とコスト削減:WAGO 基板間リンクを使用して、一種類のLED基板を複数つなげることで、さまざまな長さに対応できます。基板間リンクを端子台に差し込み、隣接する基板の端子台に接続するだけで、基板を電気的、物理的に連結できます。プッシュイン接続により、結線作業時間を大幅に削減します。

特長:

  • 素早く、工具不要で LED 基板を接続
  • 簡単な使用方法
  • はんだ付け作業不要で作業時間を短縮
  • 必要な空間、沿面距離に合わせて2種類の長さを用意。

製品一覧
MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_Neu_Gesamt_2000x1125_.jpg

さらに詳しく

パンフレット:SMD端子台

閲覧およびダウンロード:SMD / PCB 端子台のパンフレットはこちら

download_2000x2000.jpg

関連情報

SMD プリント基板端子台ラインナップ

WINSTA® – ビル内電気設備用コネクタ配線システム

電気設備の配線を省力化、エラーフリー、メンテナンスフリー: WINSTA® は製品メリットだけでなく優れたソリューションを提供します。WAGO はお客様に最適な製品の選定をサポートします。

winsta-midi_2000x1500px.jpg
picoMAX®

picoMAX®:プラグイン接続システム

1 つのステンレススプリングで電線保持力とピン接点圧力を確保:この構造によりpicoMAX® は WAGO マルチコネクションシステムコネクタより 30 % 以上小型化しています。

picomax_2000x1500px.jpg

WAGO で照明の接続を

照明接続用端子台だけでなく、照明制御や各種システムとの連携まで、WAGO は照明を効率的、効果的に実装するソリューションを提供します。

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

プリント基板用端子台およびコネクタ

あらゆる用途に適したスプリング式接続技術:WAGO プリント基板用端子台およびプラグインコネクタは素早く結線でき、信頼性に優れています。

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg