プラグインコネクタ
- picoMAX® eCOM
PCB用コネクタ picoMAX® eCOM は、ヘッダのハウジングを省くことでコストパフォーマンスに優れたコネクタです。コネクタにあらかじめ半田ピンが取り付けてあり、端子台のように半田実装することができます。装着後はコネクタとして着脱ができます。取り外しが必要なPCBや機器のインターフェースに最適です。ピン・ピッチは 3.5 / 5.0 / 7.5 mmを用意しています。
特長:
- より線、単線を圧着端子不要で結線
- 単線、フェルールを圧着したより線は差し込むだけの Push-in CAGE CLAMP® 結線
- 適合電線サイズ 0.2 ~ 1.5 mm2 (AWG 24–14、3.5 mm ピッチ) および0.2 ~ 2.5 mm2 (AWG 24–12、5.0 / 7.5 mm ピッチ)
- コネクタには工場出荷時にピンが取り付けてあるため、そのままはんだ付け可能。
- プリント基板に対して垂直取り付け
- 基板を取り外し可能にするコネクタとして便利
- ハウジングの幅はピン・ピッチに合わせたサイズなので、同じピッチでコネクタを隣接して並べることが可能