プリント基板の安全性と柔軟性を向上
レバー付MCS MINIプリント基板用コネクタ用各種アクセサリ
レバー付MCS MINIプラグイン接続システムは、工具不要で現場で電線接続が可能です。電線サイズ 0.14 ~ 1.5 mm² 対応のコンパクトなフィメールコネクタに、現場使用に適した新しいアクセサリが追加されました。ストレーンリリーフプレートと 2 種類のロッキングにより、安全性と柔軟性が向上 - 取り付けスペースに応じて、フィメールコネクタの側面または中央に取付け可能。コーディングキーおよび 2 極ジャンパは製品ラインナップ共通です。
特長:
16極 MCS MINI コネクタ 2 段タイプは、大容量で多くのコーディングができ、信頼性に優れた配線が可能です。
ロッキング機能、ストレーンリリーフ、コーディングにより、確実なコネクタ接続が配線が保証されます。
ジャンパにより渡り配線が容易です。