16 極 x 2 段で PLC 信号接続に最適
レバー付MCS MINIコネクタに対応するコンパクトなダブルデッキメールヘッダをご用意しています。
レバー付MCS MINI用 32極 ダブルデッキメールヘッダを使用して、I/O 信号を省スペースで接続できます。
特長:
32 極 ダブルデッキメールヘッダ
誤差込完全防止構造で安全に接続可能
プッシュイン接続で簡単に結線可能
レバー付MCS MINIコネクタに対応するコンパクトなダブルデッキメールヘッダをご用意しています。
レバー付MCS MINI用 32極 ダブルデッキメールヘッダを使用して、I/O 信号を省スペースで接続できます。
32 極 ダブルデッキメールヘッダ
誤差込完全防止構造で安全に接続可能
プッシュイン接続で簡単に結線可能
適合するフィメールコネクタは誤差込完全防止型で、安全に取付けできます。これにより、取付けが難しい場所や見えづらい箇所でも確実な接続ができます。コネクタはレバー操作でワンタッチで結線できます。コネクタをヘッダに差し込んだ状態でも、レバーを操作できます。プッシュイン接続方式により、フェルール圧着線と単線はレバー操作を操作せず差込むだけで結線できます。
適合製品型番
2734-1516/310-0000 フィメールコネクタ
734-1446 メールヘッダ