ニュース 2023年9月29日
MCS MAXI 16コネクタに電線中継用 1 極タイプがラインナップに追加

MCS MAXI 16 プリント基板用プラグインコネクタ(832シリーズ)が、単極の電線中継用途に対応しました。

現場で工具不要で電線を結線できます。太陽光発電の電力ケーブルやバッテリ接続ケーブルなども簡単に接続できます。レバー操作タイプのスプリング式接続技術により、最大25 mm²の電線を工具不要で結線できます。MCS MAXI 16 1極 電線中継コネクタは、幅広い電線サイズに対応し、圧着不要で簡単に接続できます。コネクタによる抜き差しが可能で、レバー操作により工具不要で省力化できます。Push-in CAGE CLAMP® は、単線、より線を簡単に結線でき、単線またはフェルール圧着線なら差込むだけで結線できます。

特長:

  • スプリング式接続により現場での配線が容易

  • レバー操作で最大25 mm²の電線を工具不要で接続可能

  • 定格 1,000 V / 76 A の大容量

製品