ニュース 2022年3月9日
レバー操作式で 2.5 mm² までの電線に対応

MCS MIDIは、最大2.5 mm²の電線を工具不要で簡単に結線できます。

MCS MIDI フィメールコネクタ 操作レバー付:適合電線サイズ 0.14 ~ 2.5 mm² (AWG 26 ~ 12)、ピンピッチ 5 mm 高性能、コンパクト設計、便利なレバー操作という理想的な組み合わせを実現し、MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)シリーズにラインナップされました。

特長:

  • 工具不要、指によるレバー操作

  • Push-in CAGE CLAMP® 接続

  • 最大 16 A に対応するプリント基板用コネクタ

  • 電線サイズ 2.5 mm² まで対応

工具不要で素早く操作

レバー操作で現場配線を簡単にします。工具不要、指によるレバー操作 Push-in CAGE CLAMP® 接続技術により、単線とフェルール圧着線なら差し込むだけで接続できます。定格電流 16 A、高さはわずか 11.5 mm です。モータコントローラ、コンバータ、電源などに使用できます。

このコネクタは2つのシリーズを用意しています: MCS MIDI Classic および MCS MIDI 誤差込完全防止型 MIDI プラグインコネクタは、オプションでセンターまたはサイドのロックレバーを取付るとができます。MCS プラグインコネクタ:ダイレクトマーキングオプションあり

型番:

MCS MIDI Classic: 2231-11XX

MCS MIDI: 2721-11XX

WAGO レバー操作タイプコネクタ MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)

その他の製品

さらに詳しく

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) は WAGO の多用途プラグイン接続システムで、優れた配線ソリューションを提供します。このシステムには、0.08 ~ 25 mm2 (AWG 28–4) の電線サイズに対応する7種類のサイズ (ピン · ピッチ 2.5 - 10.16 mm) があり、幅広い用途への使用が可能です。

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

プラグイン式コネクタ

電源線や信号線の接続に適したコネクタです。さまざまな用途に合った製品をご用意しています。プリント基板、制御盤、照明器具:WAGO のプラグインコネクタは、さまざまな用途で、素早く、簡単に、メンテナンスフリーの接続を可能にします。

buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

レバー付きプリント基板用端子台およびプラグイン式コネクタ

WAGO のプリント基板用端子台およびプラグイン式コネクタに使用されているレバー方式は、工具不要で直観的な操作が可能で使いやすく、さまざまな電線サイズに対応し、安全性に優れています。

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg