MM-32260 website update Mini terminal blocks_Motorblock_2000x2000.jpg

MINI レールマウント端子台 – 省スペースを実現

TOPJOB® S Mini レールマウント端子台はドライバ操作タイプまたはボタン操作タイプがあり、小型設計により、モータやポンプの小さな端子ボックス内などの接続に最適です。

TOPJOB® S Mini レールマウント端子台は小型設計により、モータやポンプの小さな端子ボックス内などの接続に最適です。

概要:

  • 定格適合電線サイズ: 1 (1.5) mm² | 2.5 (4) mm²,
    定格電流: 13.5 (17.5) A | 24 (32) A
    定格電圧:500 V | 800 V IEC
  • 多様な取り付けオプション
  • Push-in CAGE CLAMP® 接続

製品概要

Mini レールマウント端子台の使用方法

ビル内配線の接続 – 空調の室外機など

小さなボディに大きなマーキング ― TOPJOB® S Mini レールマウント端子台は大きなマーキングスペースで見やすい表示が可能です。

制御盤内装置の配線

小型で省スペース ― TOPJOB® S Mini レールマウント端子台は、制御盤内の配線スペースを削減します。

WAGO MINI 端子台を豊富にラインナップ

コンパクト設計で簡単結線

長さ 33 mm(定格適合電線サイズ:1mm²)と 36.5 mm(定格適合電線サイズ:2.5mm²)の新しい小型レールマウント端子台は非常にコンパクトで、例えばモーターやポンプなどの狭い端子ボックスでの接続に特に便利です。

2.5 mm² 小型レールマウント端子台は、標準の TOPJOB® S レールマウント端子台(例:2202-1201に対して2252-1201)より 25 % 短くなっています。

MM-32260 website update Mini terminal blocks_1_2000x1125_.jpg

1 mm² (2250-1201) 2.5 mm² (2252-1201)

用途に合わせた取付け方法

WAGO Mini レールマウント端子台は、柔軟性に優れた多様な取り付けオプションを用意しています。DIN 15 レール取付、ネジ固定、スナップイン取付の3種類を用意

Push-in CAGE CLAMP® 結線方法

WAGO ミニ端子台はプッシュボタン付きと操作スロット付きの 2 種類を用意しています。どちらの接続方式もPush-in CAGE CLAMP® 接続を採用しています。

ボタン付の特長:

  • 一般的な工具が使用可能
  • 操作部分がオレンジ色で、一目で分かりやすい
  • プッシュボタン操作は誰にでもわかりやすく、現場配線の作業性を向上します。

ドライバ操作式の特長:

  • ドライバが操作スロットに保持される - 結線時に両手が自由に使え、作業効率が向上
  • 操作工具の挿入位置で結線場所がひと目でわかり、スプリングを開いたまま保持できるので両手で作業できます。

豊富なアクセサリ

WAGO Mini 端子台は TOPJOB®S シリーズで最も小さい製品です。TOPJOB®S のアクセサリは MINI レールマウント端子台にも共通で使用できます。

  • ジャンパの種類:TOPJOB®S シリーズのジャンパが使用可能 スター結線用ジャンパ (2000-405/011-000) デルタ結線用ジャンパ (2000-406/020-000)も用意
  • マーカストリップ:3 行まで一度に印字でき、大幅なコストと時間の削減が可能

ミニ端子台コンフィギュレータ

Smart Designer のコンフィギュレータに新機能が追加され、当社の幅広いミニ端子台の製品群から必要なブスバー端子台をすばやく作成できるようになりました。定格電流 / 電圧、結線方式、極数、色、アクセサリなど、アプリケーションに必要なパラメータを選択するだけで、Smart Designer は適切なブスバー端子台を提供します。

コンパクトなデータダウンロード。全アイテムのデータをまとめて。

WAGO の Smart Designer コンフィギュレータに実用的な新機能が加わりました。 この機能により、数回クリックするだけで、設定に必要なすべてのアイテムデータを直接ダウンロードできるようになりました。この迅速で簡単な機能により、設計のための完全なデータ パッケージが提供されます。

操作方法は以下のとおりです。

  • Smart Designer で、"Download Complete Data Package" (Import/Export) をクリックします。
  • 必要なフォーマット(CAD/CAE)を選択します。
  • 必要なデータはバックグラウンドで ZIP ファイルにまとめられ、ダウンロード用のリンクが E メールで送信されます。

Smart Designerの新しいマーキング機能

WAGO Configurator Smart Designerの新しいウィザード機能により、マーキングの設定が大幅に簡素化されました。この機能を右サイドバーに配置することで、設定エリアが表示されたままとなり、お客様にとってより透明性の高い設定が可能となります。さらに、メディアが自動的に選択されるため、事前のアクセサリー選択が不要になり、お客様の時間を節約します。追加機能:自動ナンバリング機能により、N 端子台と PE 端子台が認識され、カウントされるようになりました。

製品検索

製品ラインナップ

WAGO レールマウント端子台を見る

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg