reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

さまざまな配線に使用可能なプラグイン式レールマウント端子台
X-COM®-SYSTEM
X-COM®S-SYSTEM

X-COM®-SYSTEM、X-COM®S-SYSTEM シリーズ プラグイン式レールマウント
端子台は、配線作業の省力化とコストを削減を可能にする画期的な製品です。
特に、装置間や盤間接続をハーネス化することで設置時間を大幅に短縮する
ことができます。コネクタとレールマウント端子台の機能を併せ持っており、
従来の1本ずつの配線作業をコネクタ化で一括着脱することで、製造コスト /
設置の人件費 / メンテナンス費など、トータルコストを削減します。

特長:

  • あらかじめ配線をハーネス化しておくことで現地配線の時間を大幅に
    短縮し、同時に誤配線を防止
  • ハーネス作成時に導通試験をすることで設置前の確認ができ、安全性を
    向上
  • コネクタで一括着脱できるので、メンテナンス時の作業を省力化

X-COM®-SYSTEM

豊富なバリエーションを持つ X-COM®-SYSTEM シリーズ は、コネクタと
レールマウント端子台の機能を兼ね備えた画期的な製品です。パネル貫通型
コネクタやプリント基板用コネクタなどと組み合わせて、省配線に貢献
します。豊富な実績を持つ WAGO の接続技術 CAGE CLAMP® により、
あらゆる用途で確実な接続が実現できます。


特長:

  • コーディング機能により、同極数のコネクタの誤差込を防止
  • ストレーンリリーフプレートで電線の引き止め、ロッキングレバーで
    コネクタの脱落防止
  • コネクタプラグおよびキャリア端子台は、テストプラグ用スロット
    により簡単にテスト可能
  • 専用ジャンパを使用すればコネクタ上で電線渡りが可能。また、
    コネクタを抜いた状態でも電線の渡り接続は維持
  • コストパフォーマンスに優れたコネクタ:500 V / 32 A

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

X-COM®S-SYSTEM は、適合電線サイズにより 2 種類のバージョンがあり
ます。TOPJOB® S レールマウント端子台と互換性があり、TOPJOB® S レール
マウント端子台シリーズの豊富なアクセサリがご使用いただけます。

特長:

  • 3.5 mm 幅の端子台には最大 1.5 mm2 (AWG 16) の電線が、また
    5.2 mm 幅の端子台には最大 4 mm2 (AWG 12) の電線が接続可能
  • 単線、より線、フェルールを圧着したより線は差し込むだけで素早く
    結線
  • コーディング機能により同極数のコネクタの誤差込を防止
  • ストレーンリリーフプレートで電線の引き止め、ロッキングレバーで
    コネクタの脱落防止が可能
  • 専用ジャンパでさまざまなコモニング (飛越、連続など) が可能
  • さまざまなコモニングが可能なダブルジャンパスロット
  • 中央部マーカおよび WMB マーカにより、見やすい線番表示
xcom_2000x2000px.jpg

防爆規格取得で
危険区域への配線にも対応

X-COM®S-SYSTEM コネクタ式レールマウント端子台は、防爆規格(Exe) に
対応可能なタイプもあります。防爆対応品は発火防止タイプ nA および
区域 2 の危険区域における使用が可能です。

特長:

  • コネクタにより一括で電線を着脱でき、大幅な省工数と誤配線防止を
    同時に実現
  • ショートロッキングレバー (工場出荷時搭載) は、不用意なレバー操作を防ぎ、ミスによる脱落を抑制
  • X-COM®S-SYSTEM 防爆規格対応品:最大適合電線サイズ4 mm2
    (12 AWG)、定格電流20 A

xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

WAGO X-COM®S-SYSTEM with Pluggable Inputs and Outputs

WAGO has expanded the X-COM®S-SYSTEM Pluggable Rail-Mount Terminal Block family with a new model that allows both the input and output to be plugged in. Between the connectors, there is a terminal block with all the system benefits of the WAGO’s X-COM®S-SYSTEM pluggable rail-mount terminal blocks. This fully pluggable, modular solution saves customers significant time.

Benefits:

  • Consistently pluggable: Pre-assembled cable harnesses save time, prevent errors and minimize costs.
  • Codable: Coding prevents mismating of female connectors with the same number of poles.
  • Protected against accidental contact: Even when disconnected, safe protection against live parts is guaranteed.
  • Compatible accessories: Use the same accessories as with the TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Block system.

This May Also Interest You

Related Electrical Connection Technology Products

Electrical Interconnection Technology

WAGO の接続技術

WAGO は 1951年の創立以来、あらゆる要求をクリアするメンテナンスフリーのスプリング式接続技術を提供してきました。

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Electrical Interconnection Technology
Marking

Control Cabinet Marking

A streamlined overview with less maintenance: The right marking pays off in the long run. WAGO offers a multitude of marking solutions for your tasks.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
Marking