icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

ATEX and NEC 500 に準拠した Zone Division

場所により発生し得る物質が異なるので、エリアの危険度はすべて同じではありません。これらの物質が発生する頻度と時間によって、さまざまな種類の保護装置が必要になってきます。


CENELEC 規格および IEC 規格に則り、ヨーロッパにおける危険地域は6つのゾーンに区分けされています。 爆発性雰囲気が起こる可能性が高いほど、火花の起因等を防ぐ機器の要求が厳格になります。

WAGO の防爆

防爆の原理

防爆について一目で分かる概説

デバイスのカテゴリとグループ

各 Zone の中でどの資源が使用を許可されているかは、操作する機器や Zone のタイプによって異なります。機器が使用できる zone を特定できるよう、デバイスグループとカテゴリは関連付けられています。機器を使用できる防爆Zoneは、温度クラスと防爆分類により決められます。

北米の Zone Division

北米では、NEC 500 規格や NEC 505 規格を基準とした別の分類システムが採用されています。ここでは、可燃性物質は3つのクラスに分類されます (Classes I から III)。Class I の爆発性ガス、蒸気、霧はさらにガス分類A~Dに分類される。Class II の可燃性粉塵はE~Gに分類される。

これら物質の発生頻度または時間によって、危険エリアは「division」で分類されています。Division 1 は Zone 0 および 1 に相当し、Division 2 は Zone 2 に相当します。爆発危険場所の分類に加え、機器の工事や電子システムの実装においても分類されています。

ガス分類の概要

ガスグループ (グループ)材料例
Aアセチレン
B水素
Cエチレン
Dプロパン
E最新のトンネル工事
F炭塵
G穀物粉塵

技術情報

爆発時に何が起きるか、どの要因が重要か、どんな保護対策があるか?ATEX、Ex 区域、防爆構造の種類、その他について知る必要がある全てを網羅

指令、規格および規制

危険場所に置かれる電気機器の要求事項は複数の層からなります: 国内および国際での規定、ガイドラインおよび規格は、最高レベルの安全性を達成するように要件に適合しなければなりません。ATEX 指令のような最も重要な規制や推奨についての概要を説明します。
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

デバイスグループ

装置同様にガス、蒸気および埃は、その特性に応じてさまざまなグループに分けられています。この区分により、さまざまなガス、蒸気、埃に対応して装置を正しく選択するのが簡素化されます。
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

防爆の方法

誰が防爆を必要としていますか?誰に防爆が適用されますか?ここでは何を注意する必要がありますか? そして構造上の防爆は何ですか? WAGO はお客様にとって最も重要な質問の答えをまとめました。
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

防爆のタイプ

防爆対策が施された機器のみが、Ex 領域での使用を許されます。防爆構造は機器にとって構造的および電気的な方策であり、2 次的な爆発を防止するのに適しています。
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

発火源

爆発性雰囲気が作業場で防ぐことができない場合、二次防爆を実施する必要があります。二次防爆方策では Ex 区域内の全ての発火源の防護をしなければなりません。
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

防爆に対応した製品

Ex 区域で使用可

過酷な環境条件でオートメーション稼働?WAGO 製品およびソリューションならこれを達成します。

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
オートメーション

包含的防爆

Ex 区域使用の承認: WAGO 製品は極めて厳しい条件でも確実な接続を形成します。

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
接続技術

お勧め情報

他の産業での WAGO 使用

WAGO のオートメーションおよび端子台 / コネクタ製品は、プロセスエンジニアリングの領域で使われているだけではありません。WAGO が他の産業でどんなソリューションを提供しているかを知ることができます。

将来の船舶で航行中

最新の推進技術、ネットワーク用サブシステム - オートメーションおよびデジタル化は船舶で標準となっています。

変遷中の産業

最新のオートメーションおよびデジタル化の技術により、通信志向のスマートグリッドが生まれています。
MM-36674  website update Energietechnik_2000x1125.jpg