WAGO 터치 패널 600
까다로운 비주얼라이제이션 작업을 위한 고성능 터치 패널은 기계와 시스템의 작동성을 개선하는 것은 물론 뛰어난 디자인과 고급 기술도 갖추고 있습니다.
제품 장점:
- 강력한 Cortext A9 Multicore 프로세서로 높은 가용성 및 빠른 속도
- 각기 다른 운영 요구사항을 충족하는 세 가지 제품군: 표준 라인, 고사양 라인, 해양 라인
- 다양한 애플리케이션에 사용가능하도록 완벽히 맞춤 설계된 하드웨어 기능
- 확장형 소프트웨어 성능: 웹, 비주얼라이제이션 및 제어 패널
- IEC 61131 준하여 유연한 프로그래밍 또는 Linux® 오픈 소스 운영 체제에서 직접 프로그래밍 가능
- 제어 패널을 사용하여 WAGO의 클라우드 솔루션에 스탠다드 형태로 연결
![Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg](/medias/200-Glas-Alle-V6b-Logo-2000-2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcyTUM4eE5ERTNNRFV6TVRNek1qRXlOaTh5TURCZlIyeGhjMTlCYkd4bFgxWTJZbDlNYjJkdlh6SXdNREJmTWpBd01DNXFjR2N8ZGZkMDExODg3MjNlNGI0YTdiN2E2OTZjMDY3NWM5ZTAyOTU1NzUxNjBkM2ExMGYzNDAyZDBlNmQ4Y2NlMWEyOQ)
e!DISPLAY 웹 패널
![e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS](/medias/200-start-edisplay-familie-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMkwyZzBZeTh4TXpreU56Z3pOekEwTURZM01DOHlNREJmYzNSaGNuUXRaV1JwYzNCc1lYa3RabUZ0YVd4cFpWOHlNREF3ZURJd01EQXVhbkJufGM1NjY5ZTUyZjU1MjlhMjhjMjc0YTBmZWQ0OTY0NWRiZTc1ZWQwYWY1MzAwNWRkZWU2Y2VjYmFjMGEyYzA3Zjk)
PERSPECTO® 컨트롤 패널
![WAGO's Control Panels feature full CODESYS runtime. The CODESYS development environment allows full application programming in CODESYS. Existing projects can be almost entirely converted and upgraded.](/medias/200-Perspecto.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZ3lZaTh4TXpreU56Z3pPRFE0TWpRMk1pOHlNREJmVUdWeWMzQmxZM1J2TG1wd1p3fDAwZDJiMmNmYTBiODgzMjY1NmQ4OTZhZDZhODEwMzQ4YWE1MDU0NTkxZTUzOWY0MTUxOTUzZDQ0OTk1ZmI5Zjg)