Push-in 기술 및 레버 연결 기능이 있는 WAGO Eco 2 전원 공급 장치
효율적이고 안정적인 전원 공급 장치
이제 Eco 전원공급장치 라인에는 푸쉬-인 기술과 통합된 WAGO 레버를 갖춘 WAGO New Eco 2 전원공급장치가 포함됩니다. 새로운 디바이스의 강력한 기능에는 빠르고, 안정적이며, 공구 없이 연결할 수 있을 뿐만 아니라 가격 대비 성능 비율도 뛰어납니다.
![MM-10939 new website page Eco 2_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-10939-new-website-page-Eco-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoa1ppOHhORE13TmpBME16RXpNems0TWk4eU1EQmZUVTB0TVRBNU16a2dJRzVsZHlCM1pXSnphWFJsSUhCaFoyVWdSV052SURKZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wzNWNiNjE4ZmEzZjBmZTNmZGI2ZTk0YWZmZDAxZjNhZjliYmRlYTczOWQ4MTNmZDE0ZDgxMDlmMWJiYjU2Njgw)
슬림한 디자인 및 긴 서비스 수명
대부분의 기본 애플리케이션에는 24VDC만 필요합니다 이곳은 WAGO의 에코 전원공급장치가 경제적인 솔루션으로서 우수한 곳입니다.
25mm 및 38mm 폭의 새 전원 공급 장치(2687-2142 및 2687-2144)는 얇고 컴팩트합니다. 또한 이 장치는 내구성이 뛰어나고 신뢰성이 뛰어나며 효율성이 뛰어납니다 ≥ 88 % (2687-2142) 그리고 열발생을 낮춥니다. WAGO의 WMB 마커 또는 표시 스트립은 모든 유형의 레일 장착 단자 블록 및 전원 공급 장치에 사용할 수 있습니다.
기술적인 추가 정보:
- 입력 전압 범위가 90 … 264VAC(100 … 373VDC)인 전원 공급 장치
- 출력 전압: 24VDC, 조정 가능, 출력 전력: 30 W (2687-2142) 및 120 W (2687-2144)
제품 특장점:
- 푸시인 기술을 통한 도구 없는 통합 레버 연결
- 슬림한 디자인, 높은 효율성, 우수한 가격 대비 성능 비율
- 신뢰성, 서비스 수명이 긴 (높은 MTBF)
- 빠르고 간편하며 유지 관리가 필요 없는 도구 없는 연결 기술