미니어처 스위칭 릴레이와 옵토커플러 모듈이 있는 릴레이 모듈(859 시리즈)
미니어처 스위칭 릴레이와 옵토커플러 모듈이 있는 WAGO의 859 시리즈 릴레이 모듈은 어떠한 산업용 인터페이스 애플리케이션에 사용하기에도 이상적인 제품입니다. 슬림한 디자인은 귀중한 제어함 공간을 절약합니다. 제어부와 부하측에서의 간단한 공통화는 전류 입력 및 출력 전위를 통한 루핑(looping)을 일원화합니다.
장점:
- AC 및 DC 애플리케이션을 위한 유연한 릴레이 모듈
- 공간을 절약하는 슬림한 6 mm(0.236 인치) 하우징
- 단자대에서의 최적화된 사용을 위한 높이가 낮은 디자인
- 전면 측 점퍼는 연결을 일원화함
- 신호 표시용 유닛 상단 LED
- 성능을 입증받은 CAGE CLAMP® 연결 기술

산업용 릴레이가 있는 소켓(858 시리즈)
WAGO DIN-35 레일 취부 858 시리즈 릴레이 소켓은 표준 핀 간격을 가진 기존의 산업용 릴레이를 위해 설계되었습니다. 이들 소켓에는 두 개 또는 네 개의 변환접점이 있는 릴레이가 있습니다. 따라서 유지보수 작업 중 도체를 분리하지 않고도 신속하게 릴레이를 교체할 수 있습니다.
장점:
- 0.5 mm2 (20 AWG)크기 부터의 단선 및 페룰 처리된 전선 푸쉬 인 결선
- Push-In CAGE CLAMP® 연결 기술이 구현된 이중 도체 입구
- 고장 또는 커미셔닝 중 수동 조작
- 육안 업데이트 유지를 위한 릴레이 상태 표시기
- 드라이 스위칭 회로를 위한 도금 접접이 있는 릴레이