제품 번호 750-8216/040-000

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Extreme

제품 번호 750-8216/040-000
Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Extreme
잠시만 기다리십시오..
제품 번호 750-8216/040-000
Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Extreme
잠시만 기다리십시오..
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
기술 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
: 750-511
2 pulse width outputs; 24 VDC; 0.1 A; 250 Hz
: 750-600
End Module
: 750-602
Power Supply; 24 VDC
: 750-513
2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 2 make contact
: 750-1405
16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
: 750-430/025-000
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Ext. Temperature
: 750-515
4-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 4 make contacts
: 750-1405/040-000
16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Extreme
: 750-1515/040-000
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; 2-conductor connection; Extreme
: 750-430
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
: 750-455/040-000
4-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; Extreme
: 750-460
4-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors
: 750-472
2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended; 16 bits
: 750-504
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
: 750-530
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
: 750-564
4-channel analog output; Voltage/Current
: 750-600/040-000
End Module; Extreme
: 750-652/040-000
RS-232/485 Serial Interface; Extreme
: 750-8212
Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
: 752-8303/8000-002
Edge Controller; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control