[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

클라우드를 통한 프로세스 최적화

어디에서든 접속할 수 있거나 예측가능한 유지보수와 같은 새로운 애플리케이션을 사용할 수 있도록 클라우드에 에너지와 프로세스 데이터를 저장하기를 원하십니까? WAGO가 도와드리겠습니다.


클라우드로의 안전한 링크를 포함하는 WAGO의 컨트롤러는 아날로그 및 디지털 정보를 위한 중앙 데이터 관리자로 사용할 수 있습니다. 온라인 저장의 높은 IT 용량을 활용한 운용 관리 전략 수립으로, 데이터 오사용에 대한 우려 없이 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

IoT와 빅 데이터를 활용하는 에너지 관리:

  • 클라우드 커넥티비티: 에너지 매니지먼트의 새로운 가능성
  • 사이버 보안: 해커에게 여지를 허용하지 않음
  • 예지보전: 미래를 위한 유지보수 전략
  • 부하 관리: 클라우드를 통해 전기 절약

WAGO와 함께 에너지 관리의 디지털화에 동참하십시오

WAGO의 제안

클라우드 커넥티비티: 에너지 매니지먼트의 새로운 가능성

클라우드를 사용하면 어디서든 최신 에너지 및 프로세스 데이터에 접속할 수 있습니다. 또한 대용량 데이터를 처리, 분석 및 저장할 수 있는 빅 데이터 인텔리전스를 제공합니다. 이는 큰 장점을 제공합니다. 예를 들어 생산 사슬 내 어떤 장비가 유지보수가 필요한지를 예측하는 인공 지능을 사용할 수 있습니다. WAGO는 필요한 예비조건을 완수합니다. 즉, WAGO 컨트롤러의 소프트웨어에서 데이터를 직접 클라우드, 예를 들어 새로운 WAGO 클라우드 데이터 컨트롤로 보냅니다. 웹 포털은 마이크로 소프트 아주르(Azure)에서 호스트하는 클라우드 서비스를 위한 사용자 인터페이스로 기능합니다. 물론 다른 클라우드 플랫폼을 선택하실 수도 있습니다. 어떠한 서비스를 선택하시든, 모든 것을 완벽히 관리하실 수 있습니다. 클라우드는 다음과 같은 추가 가치를 제공합니다:

  • 중앙 데이터 제공
  • 장소에 관계없이 최신 데이터에 접속 가능
  • 기계 학습
  • 새로운 운영 관리 전략

사이버 보안: 해커에게 여지를 허용하지 않음

에너지 관리를 위해 클라우드를 사용하고 싶으시면 데이터 보안 측면을 반드시 고려하셔야 합니다. 사이버 범죄자들이 인터넷을 통해 생산 설비를 조작할 수 있게 된다면 엄청난 손실을 감수하셔야 하기 때문입니다. WAGO와 함께라면 사이버 공격으로부터 안전하게 보호됩니다. “디자인으로 확보되는 보안” – 레이버 기반의 보안 아키텍처 형태의 아웃셋으로부터 통합된 IT 보안은 데이터를 노리는 범죄자들이 WAGO의 Linux® 컨트롤러에 접근할 수 없도록 보장합니다. 컨트롤러와 클라우드 간 통신은 MQTT 프로토콜을 통해 실행 및 암호화됩니다. 또한 클라우드로 전송할 변수를 정의할 수도 있습니다. 이러한 방식으로 민감한 데이터는 회사에 남아있게 됩니다. 보안 혜택은 다음과 같습니다:

  • Linux®로 강화된 운용 체제
  • 패칭 없음
  • 암호화된 통신
  • 정의가능한 변수 및 인터벌

예측 유지보수: 미래를 위한 유지보수 전략

스마트하게 관리되는 공장에서 처리 데이터는 오류를 예측하고 새로운 운용 관리 및 유지 전략을 수립하는 데에도 사용될 수 있습니다. 한 가지 예는 적극적인 유지보수 방식인 예측 예지보전(predictive maintenance)입니다. 이러한 유지보수 방식은 결함이 실제로 발생하기 전 회사가 미리 알아차릴 수 있도록 합니다 시스템은 실제로 고장이 발생하기 전 미리 보수됩니다. 보통 문제상황은 악재로부터 발생하는 경우가 많습니다. 클라우드의 인공지능은 이러한 조건을 탐지할 수 있습니다. 클라우드 연결 없이도 WAGO의 에너지 매니지먼트 시스템은 이를 지원합니다. 즉, 서비스 및 유지보수 책임자가 생산 공정 내 어떤 것이 제대로 실행되지 않고 오류가 발생할 위험이 있는지 확인하기 위한 시작점을 수립하기 위해 한계값을 설정할 수 있습니다. 해당 지식을 활용하여 중대한 손해를 미리 예방할 수 있습니다. 이것이 바로 예지보전의 가치입니다.

  • 손실을 최소화
  • 보다 효율적인 유지보수
  • 시스템 가동시간 개선
  • 경제적

부하 관리: 클라우드를 통해 전기 절약

에너지 관리를 위해 측정 및 비주얼라이제이션 뿐 아니라 자동화된 제어도 원하는 회사는 어떻게 해야 할까요? 오픈 인터페이스 덕에 WAGO의 에너지 매니지먼트 시스템, 예를 들어 클라우드 기반의 Manufacturing Execution System (MES) 또는 Enterprise Resource Planning System (ERP)과 같은 WAGO의 에너지 매니지먼트 시스템은 심화 처리에 사용할 수 있도록, 축적된 데이터를 투명하게 제공할 수 있습니다. 이후 시스템은 당사의 데이터에 기반하여 부하 관리 측면에서의 전기 소비량 제어와 같은 추가 작업을 실시합니다. 해당 과정에서 회사의 부하 프로필은 균일하게 조절되어, 부하 피크와 기계 마모를 줄입니다. 인더스트리 회사들은 부하를 상당부분 상쇄할 수 있습니다. 이는 전기 네트워크 내의 단기 변동을 보상하기 위해 제어 에너지를 제공함으로써 실행됩니다. 부하 관리가 주는 장점:

  • 부하 피크 경감
  • 균일하게 조절된 부하 프로필
  • 수요율 경감
  • 기계 마모 저감

현재와 미래를 위한 토픽 및 솔루션

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안:

관련 소개 내용

에너지 매니지먼트 분야의 더 많은 솔루션

WAGO는 모니터링부터 적절한 방법을 알아내는 것까지 잠재력을 모두 활용할 수 있도록 지원합니다.

표준 및 관련법

표준을 충족하는 데이터 처리

데이터의 기록, 시각화 및 평가: WAGO는 에너지 데이터 관리를 위한 다양한 제품과 솔루션을 제공합니다.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg