토픽 2020년 9월 3일
모든 제조사의 소비량 계측기를 연결하는 M-Bus

M-Bus – 근본적으로 비용최적화된 필드버스

마스터/슬레이브 통신 모델 기반의 M 버스 시스템은 라인, 별 또는 나무 토폴로지로 운영할 수 있습니다. 마스터 모델은 시리얼 버스에 전력을 공급하고 M-버스 슬레이브(측정 장비)의 데이터를 처리합니다.

M-Bus 간략 소개:

  • 모든 계측기를 중앙 시스템에 연결하는 싱글 버스 케이블입니다.
  • 선택한 버스 노드는 2-와이어 버스를 사용하여 직접 공급됩니다
  • 여러 제조업체별 장치를 버스 시스템에 연결할 수 있으므로 사용자가 특정한 미터기 제조업체에 구속받지 않습니다.

M-Bus 간단 설명

M-버스(Meter Bus)는 에너지 소비량 데이터를 전송하는 비용효율적인 필드버스입니다. 중앙 마스터 - WAGO 컨트롤러와 다운스트림 레벨 인버터를 함께 가장 단순하게 배치한 경우-는 2선 버스를 통해 통신합니다(세그먼트 당 최대 250개의 슬레이브, 난방 계량기, 수도 계량기, 전기 계량기, 가스 계량기 등 및 모든 종류의 센서와 액추에이터).

M-Bus 사용

M-Bus는 다양한 제조사의 전력계량기, 가스계량기, 수량기 및 다양한 센서와 액추에이터의 에너지 소비 데이터를 읽는데 사용합니다. 소비 데이터를 위한 효율적인 시스템으로서 M-Bus는 건물 제어 시스템 분야에서 종종 사용됩니다.

M-Bus 마스터 장점

  • M-Bus 장치를 I/O 시스템으로 직접(외부 게이트웨이/레벨 인버터 없이) 및 비용효율적으로 연결

  • 다른 I/O 및 I/O 시스템 인터페이스와 결합가능하여 매우 유연함

  • 대용량 데이터를 위한 다수의 모듈을 쉽게 사용

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

M-Bus 시스템 그래픽

WAGO의 M-Bus 제품

M-Bus Master (753-649)

753-649 M-Bus 모듈은 M-Bus 마스터로 기능하여 M-버스 슬레이브가 WAGO-I/O-시스템 750이 직접 연결되도록 합니다. Meter-Bus(M-Bus)는 M-Bus 슬레이브(예: 난방, 수도, 전기 가스 계량기)와 모든 종류의 센서와 액추에이터에서 측정한 에너지 소비 데이터를 송신하는 필드버스 시스템입니다. M-Bus 마스터는 M-버스 슬레이브와 통신하며 M-Bus와 프로세싱 소프트웨어 간 인터페이스를 형성합니다.

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

관련내용 소개

M-Bus 관련

제품

제조사에 구애받지 않는 빌딩 관리 – BACnet

WAGO-I/O-시스템 750과 BACnet을 결합할 경우 비거주 빌딩의 HVAC 어플리케이션을 위한 지속가능하고 업그레이드 가능한 솔루션을 제공합니다.

제품

센서에 따른 제어: MP-Bus

MP-Bus는 댐퍼, 조절 밸브 또는 VAV 공기량 제어를 위한 HVAC 액추에이터를 제어합니다.