지침 2020년 9월 3일
다소의 DALI I/O 모듈을 사용한 조명

조명 관리의 표준 – DALI

DALI로 조명 관리 - “Digital Addressable Lighting Interface(DALI)"는 빌딩 조명 관리를 위한 통신 프로토콜로, 전자 밸러스트, 밝기 센서나 움직임 탐지기와 같은 조명 제어 기기 간 통신에 사용됩니다.

logo_dali_2000x1500.jpg

DALI 멀티 마스터 모듈(753-647)은 IEC 62386에 따른 DALI 표준을 충족합니다. 제조사와 관계없이 사용 가능한 프로토콜은 조명 어플리케이션의 DALI 장치의 상호작동성을 보장합니다.

너비가 12mm에 불과한 이 I/O 모듈은 WAGO 750 시리즈 제어기 및 I/O 모듈(예: BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS)과 함께 DALI 인터페이스로 사용됩니다. 각각의 DALI Multi-Master 모듈은 전기 제어 기어(ECGs)용 64개의 주소 및 DALI 센서용 64개의 주소를 지원합니다. 각각의 DALI ECG는 16개의 그룹과 16개의 scenes에 할당됩니다. DALI 멀티 마스터 모듈은 DALI 버스에서 16개의 추가 가상 그룹을 제공합니다. DALI ECGs는 하나의 단일 어드레스를 사용하며 이 어드레스는 DALI 컨피규레이터(무료 WAGO 플러그 인)로 편리하게 할당됩니다. 설정기는 단독 Windows 어플리케이션으로 사용하거나 WAGO-I/O-CHECK 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니다. DALI 컨트롤러는 WAGO-I/O-시스템 750을 사용하여 다른 빌딩 시스템으로 매끄럽게 통합할 수 있습니다. 다수의 DALI 마스터는 하나의 필드버스 노드로 연결할 수 있습니다. 제어기에 연결 가능한 최대 I/O 모듈 수는 작업에서 요구하는 메모리에 따라 다릅니다. 필드버스 노드는 WAGO I/O-PRO 소프트웨어를 통해 프로그래밍됩니다. WAGO는 광범위한 IEC 61131-3 기능 블록 라이브러리를 제공하여 복잡한 조명 어플리케이션 생성을 간소화합니다. 한편, "Easy Mode"는 어떠한 복잡한 PLC 프로그래밍 없이도 조명 기능을 쉽게 제어할 수 있게 합니다. I/O 모듈은 차후의 기술에도 대응이 가능하여 DALI 최신 출시 버전에 맞추어 업그레이드 가능합니다. 광범위하고 사용이 편리한 시운전 및 유지보수 도구는 단독으로 또는 WAGO-I/O-CHECK 소프트웨어 부품에 통합하여 사용할 수 있습니다.

DALI 멀티 마스터 모듈을 공급하기 위해 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다:

1. 단일 I/O 모듈 공급을 위한 DC/DC 컨버터(753-620)를 사용
2. 다수의 753-647 DALI 멀티 마스터 모듈을 위한 787-1007 전원공급장치를 사용하여(이 곳에서 사용됨!).

부품 목록:

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 및 2002-1392
2. 787-712
3. 2002-1301, 2002-1307 및 2002-1392
4. 787-1007
5. 249-116
6. 750-880
7. 750-402
8. 753-647
9. 750-600
10. 2851-8303

관심을 가지실 만한 항목

다른 산업에 활용되는 WAGO