극도로 견고함
PFC200 XTR은 −40°C까지의 얼어붙는 추위와 +70°C(−40 ... +158°F)까지의 찌는 듯한 열기에서도 성능이 전혀 저해되지 않습니다. 또한 최대 해발 5,000m 고도에서도 운용이 가능하다는 점도 또다른 장점입니다. 고산 지대에 있어 공기가 희박한 스테이션에서도 시스템은 높은 성능과 가용성을 놀라울 정도로 발휘합니다. PFC200 XTR은 최대 5kV의 임펄스 전압을 견디는 보다 높은 내성, 낮은 EMC 간섭, EMC 간섭에 대한 내성을 갖추고 있어, 사실상 어떠헌 어플리케이션에서도 오류없이 작동할 수 있습니다.