buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

피드스루 컴포넌트

WAGO의 관통형 판넬 어플리케이션을 위한 다기능 연결 기술은 솔루션 탐색 시 한계가 없는 유연성을 제공합니다. 도체 또는 솔더의 직접 접점이 있는 영구 결선이나 푸쉬 인 장치 결선의 다양한 조합 중에서 선택할 수 있습니다.

제품 장점:

  • 다중 어플리케이션을 위한 다양한 제품
  • 귀하의 요구사항을 충족하는 다양한 마운팅 옵션
  • 하우징에 직접 접지 접점
  • 내부 클램핑, 와이어랩 및 솔더 접점
  • 모든 종류의 도체를 위한 스프링 프레셔 결선
  • 도체 범위: 0.08 … 16mm⊃2;(28 … 6 AWG)

제품 개요

WAGO의 관통형 패널 결선 솔루션

플러그형 커넥터

빠르고 안정적인 플러그식: 스루 패널 애플리케이션을 위한 WAGO의 종합적인 플러그형 커넥터 제품군은 귀하의 장비에 완벽하게 연결됩니다. 다양한 제품군은 여러가지 유형의 마운팅도 포함합니다. 여러 가지 크기로 이용가능한 다양한 제품군은 플러그형 장치 연결에 언제나 적절한 솔루션을 제공합니다.

  • 플러그형 솔루션으로 장치를 빠르게 설치, 유지보수 또는 교환
  • 모든 도체 유형을 위한 다양한 스프링 프레셔 연결
  • 내부 PCB 연결을 위한 솔더드 커넥터(THT 및 THR)
  • 내부 도체 연결을 위한 와이어 연결 및 마운팅 플랜지가 있는 커넥터
  • 도구가 필요 없는 스루 패널 마운팅을 위한 스냅 인 플랜지
  • 와이어 투 보드, 와이어 투 와이어, 보드 투 보드 및 보드 투 와이어 연결

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

피드스루 단자대

피드스루 단자대는 내부 및 외부 전선 연결에 이상적입니다. 쉽고 도구가 필요 없는 조립은 빠른 설치를 보장합니다. 색상이 서로 다르게 표시되어 있어 맞춤식 연결점 마킹이 가능합니다.

  • 모든 전선 유형을 위한 다용도의 스프링 프레셔 연결 – 내부 및 외부 최대 16 mm⊃2; (6 AWG)
  • 잠금 및 유지 클립이 있는 쉽고 도구가 필요없는 조립
  • 828 시리즈: 편리한 레버 구동을 통해 동시에 다수의 클램핑 유닛을 쉽게 열 수 있음
  • 인클로저/패널로 직접 접지(826 시리즈)
h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

플러그형 레일 취부 단자대

X-COM® 시스템은 와이어링 시간과 비용을 절감해 주는 모듈러 시스템입니다. X-COM® 시스템은 레일 취부 단자대 외에도 스루 패널 및 기타 애플리케이션을 위한 디자인을 포함하고 있습니다. 여러 가지 마운팅 옵션이 있는 수형 커넥터를 사용할 수 있습니다. 나사를 사용아거나 이와 유사한 마운팅을 위한 피드스루 플랜지가, 공구가 필요 없는 어셈블리를 위한 스냅 인 플랜지가 있습니다. 절반의 메이팅은 모듈러 일자형 1 또는 2 도체와 각진 암형 커넥터로 구성됩니다.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

PCB 단자대

스루 패널 애플리케이션을 위한 WAGO의 PCB 단자대는 전면 구동식 플러시 마운트 장치 연결에 이상적인 제품입니다. 이 PCB 단자대는 5, 7.5 및 10 mm(0.196, 0.295 및 0.394 인치) 핀 간격으로 사용할 수 있습니다.

  • 모든 도체 유형을 위한 유니버설 스프링 프레셔 연결
  • 하우징 내 기계 안전을 강화하기 위한 마운팅 플랜지(옵션)
  • enclosure 또는 protruding으로 플러시
  • 전선 입구에 평행으로 위치한 테스트 포트

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

picoMAX®: 플러그형 연결 시스템

한 개의 CrNi 스프링은 두 배의 접촉력이 가해진다는 것을 의미하며, 이러한 원리는 picoMAX®는 다른 연결 시스템보다 최대 30% 더 컴팩트해질 수 있었습니다.

  • 컴팩트 디자인: 공간을 최대 30%까지 절감
  • 획기적으로 간소화된 접촉 시스템
  • 특수 디자인, 혁신적인 스프링 프레셔 연결 기술 및 새로운 절연재는 고온의 대기 온도에서도 절대적인 접촉 안정성을 보장합니다.
  • 통합된 잠금 래치와 수형 커넥터에 거의 싸여져 있는 암형 커넥터 덕분에 와이어 투 보드 연결 시 최대 20g의 매우 높은 내진성을 자랑합니다.
  • 커넥터 입구에 병렬하는 테스트 슬롯을 사용하여 효율적인 테스팅 가능
picomax_2000x1500px.jpg

PCB 단자대 및
플러그형 커넥터

모든 어플리케이션을 위한 적절한 스프링 프레셔 결선 기술: WAGO의 PCB 단자대와 플러그형 커넥터는 빠르고 안전하게 사용할 수 있습니다.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

X-COM® 및 X-COM®S의 일반적인 시스템 배선

스위치기어와 제어 어플리케이션에 이상적: WAGO X-COM® 시스템 및 ®S 시스템으로 빠르고 경제적인 시스템 배선이 가능합니다.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg