파워 일렉트로닉스를 위한 PCB 단자대 및 플러그형 커넥터
파워 일렉트로닉스 제품의 경우, 정격 전류 최대 76A와 제품 규격 최대 25mm2의 PCB 패밀리 시리즈 및 플러그형 커넥터 시스템으로 구성된 WAGO의 제품 포트폴리오를 확인하세요. 컴팩트한 고성능 PCB 단자대 - 레버 장칙식 또는 비장착식 - 는 사용이 쉽고 배선 작업 시 최고의 유연성을 발휘합니다. MCS - MAXI 16 플러그형 커넥터 시스템 또한 레버형 파워 일렉트로닉스 플러그형 커넥터는 널리 사용되는 제품입니다.
장점:
- 종합적인 제품군
- Push-in CAGE CLAMP® 결선 기술을 통한 쉬운 결선
- 더 넓어진 전선 범위 및 더 높아진 전류 용량
- 컴팩트한 단자대를 사용함으로써 비용과 공간을 절약할 수 있습니다.
- 도체를 PCB에 수평 및 수직으로 결선 가능
- 전선 입구에 병렬 또는 직각으로 테스팅
- 다양한 인더스트리 및 어플리케이션에서 사용되고 있음

PCB 단자대
WAGO는 고객의 디바이스 환경에서 PCBs에 연결하는, 0.08에서 16mm2 (28–6 AWG)의 도체를 위한 종합적인 PCB 단자대를 제공합니다. 핀 간격 2.5 - 20mm(0.098–0.787 인치)의 WAGO 단자대는 귀하의 어플리케이션을 위한 적절한 솔루션을 제공합니다.
장점:
- Push-in CAGE CLAMP®로 단선을 간단하고 안전하게 결선
- 다른 도체 입구 방향과 액추에이션 유형의 PCB 단자대의 넓은 제품군은 모든 니즈에 대응
- 명확한 결선을 위한 맞춤 색상 결합
- 다양한 솔더링 프로세스를 위해 제품과 함께 귀하의 생산 프로세스에 간단하게 통합 가능
- 관통형 패널 결선을 위한 제품군
플러그형 PCB 커넥터
WAGO의 넓은 범위의 플러그형 커넥터를 통해 다양한 어플리케이션에 적용할 수 있습니다. WAGO의 플러그형 PCB 커넥터는 0.08에서 10mm2 (28–8 AWG)의 도체에 사용가능하며 일관적인 엔드-투-엔드 시스템 배선을 위한 모든 요건을 충족합니다.
장점:
- 여러 어플리케이션 요구사항을 충족하여 사용할 준비가 된 플러그형 PCB 커넥션 시스템
- 시스템 내의 다양한 커넥터는 모든 어플리케이션에 적합
- 빠르고 유지가 필요없는 진동에 강한한 스프링 프레셔 결선 기술
- 핀 간격은 2.5에서 7.62mm(0.098–0.3 인치), 전류 용령 최대 41A
- 개별 솔더 핀과 솔더 핀 스트립을 위해 플러그형 PCB 커넥터를 사용가능
- 관통형 패널 커넥터 제품군 사용가능

picoMAX®: 플러그형 결선 시스템
Cr-Ni- 스틸 스프링 1 개 이 원리는 접촉력을 두배로 적용 할 수 으며, picoMAX® 최대 30 % 이상의 커넥션 시스템 공간을 컴팩트하게 절약할 수 있습니다.
장점:
- 컴팩트 디자인: 공간을 최대 30%까지 절감
- 획기적으로 간소화된 접촉 시스템
- 특수 설계, 혁신적인 스프링 프레셔 연결 기술 및 새로운 단열재는 주변 온도가 높을 때에도 완벽한 결선 실뢰성을 보장합니다.
- 암형 커넥터 덕분에 전선 대 기판 연결 시 최대 20g의 강한 진동 저항
- 커넥터 입구에 병렬하는 테스트 슬롯을 사용하여 효율적인 테스팅 가능