smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

SMD PCB 단자대

We Connect Your Light

컴팩트한 디자인이 돋보이며 글로벌 어플리케이션에서 매우 다양하게 활용 가능: 6개의 시리즈로 제공되는 WAGO SMD PCB 단자대는 귀사 LED 모듈과 완벽하게 연결됩니다.

제품 장점:

  • 낮은 높이의 하얀색 하우징은 그림자 현상을 최소화
  • 푸쉬 인 단선 결선
  • 미세 연선 및 모든 종류의 전선 제거를 위한 푸쉬 버튼이 있는 버전
  • 1-3 폴 버전을 사용하여 극 손실 없이 나란히 터미널 스트립 마운트 가능
  • 생산 비용 절감 가능
  • 테이프-앤-릴 포장으로 제공되어 SMT 솔더링 프로세스에 완전히 통합 가능

 

제품 개요

WAGO의 SMD PCB 단자대 제품군에 대해 알아보십시오

2059 시리즈 - 좁은 공간용 컴팩트한 디자인

높이가 2.7mm에 불과한 소형 WAGO 단자대는 소형 LED 모듈을 위한 이상적인 솔루션입니다. 2059 시리즈는 좁고 제한된 공간에서 최대 0.5mm2 (20 AWG, 단선)의 스탠다드 전선을 결선합니다. 보드 투 보드(Board-to-board ) 결선 시 링크는 다수의 LED 모듈을 하나의 스트링에 인 라인 조립을 간소화합니다.

장점:

  • 2.7mm의 낮은 높이
  • 푸쉬 인 결선
  • 허용 전선 범위: 26 … 20 AWG (0.14 … 0.5mm², 단선)
  • 전용 공구를 사용하여 도체를 쉽게 제거
  • 극 손실 없이 1에서 3폴 나란히 그룹 배열이 가능하여 사용 제품의 수를 낮추고 생산 비용을 절감
  • 핀 간격: 3mm 
  • 테이프-앤-릴 포장으로 제공되어 SMT 솔더링 프로세스에 완전히 통합 가능

 

2060 시리즈 - 다양한 어플리케이션 사용가능

2060 시리즈는 LED 모듈 결선을 위한 유니버설 솔루션입니다. 푸쉬 버튼이 통합되어 있고 24 ~ 18 AWG (0.2 ~ 0.75mm2, 단선/굵은 연선)의 전선 사용가능한 이 시리즈는 매우 자유롭게 수동 및 자동 와이어링 작업을 할 수 있습니다. 보드 투 보드(Board-to-board) 결선 링크는 다수의 LED 모듈을 하나의 스트링에 인 라인 조립을 간소화합니다.

장점:

  • 4.5mm에 불과한 낮은 높이의 하얀색 하우징은 그림자 현상을 최소화
  • 푸쉬 인 결선
  • 전용 공구를 사용하여 전선을 손 쉽게 분리
  • 극 손실 없이 1 ~ 3 폴 나란히 그룹 배열이 가능하여 사용 제품의 수를 낮추고 생산 비용을 절감
  • 4 및 8mm 핀 간격(더 높은 정격 전압용)
  • 테이프-앤-릴 포장으로 제공되어 SMT 솔더링 프로세스에 완전히 통합 가능
  • THR 버전으로 사용가능

 

2061 시리즈 -AC 전용 공급에 적합한 다이렉트 전원공급용

WAGO의 2061 시리즈 SMD PCB 단자대는 20에서 16 AWG (0.5에서 1.5mm², 단선/굵은 연선)의 전선을 허용하므로 산업용 어플리케이션과 LED 모듈 다이렉트 피드인 모두에 완벽합니다.

장점:

  • 낮은 높이 5.6mm
  • 푸쉬 인 결선
  • 모든 종류의 전선을 쉽게 결선 및 분리하는 푸쉬 버튼
  • 극 손실 없이 1에서 3극 나란히 그룹 배열이 가능하여 사용 제품의 수를 낮추고 생산 비용을 절감
  • 핀 간격: 6mm 
  • 테이프-앤-릴 포장으로 제공되어 SMT 솔더링 프로세스에 완전히 통합 가능
  • THR 버전으로 사용가능

 

2065 시리즈 - 초소형 사이즈, 수작업 납땜 대체 가능

가장 기본적인 기능에 충실한 WAGO의 새로운 2065 시리즈 SMD PCB 단자대는 울트라 컴팩트한 크기에 업계 최고의 결선 기능을 갖추고 있습니다. 높이가 2.7mm에 불과한 새로운 2065 시리즈는 24에서 18 AWG (0.2 … 0.75mm2;)의 단선 및 미세 연선에 사용가능합니다.

장점:

  • 최대 전선 범위, 최소 설치 공간
  • LED 그림자 현상을 최소화하는 컴팩트 디자인
  • 전선 허용 범위: 24 … 18 AWG (0.2 … 0.75 mm⊃2;, 단선 및 연선
  • 업계에서 인증된 푸쉬-인 CAGE CLAMP®
  • 전용 공구를 사용하여 미세 연선을 삽입하고 모든 종류의 전선을 제거 가능
  • 수작업 납땜에 대한 경제적 대안
  • 테이프-앤-릴 포장으로 제공되어 SMT 솔더링 프로세스에 완전히 통합 가능

2070 시리즈 - 빛 간섭 없앤 후면 결선용

WAGO의 새로운 2070 시리즈 스루 보드 SMD PCB 단자대 전체는 LED 모듈의 백사이드 와이어링이 가능하여 LED 그림자를 최소화하고 와이어링 작업을 간소화합니다. 새로운 2070 시리즈와 함께 WAGO는 0.2에서 0.75mm2 (24–18 AWG)의 단선 및 미세 연선을 위한 SMD PCB 단자대를 출시했습니다. 특수 기능: 신형 단자대는 LED 모듈의 백사이드 와이어링을 위해 설계되었습니다.

장점:

  • 와이어링을 LED 모듈의 후면으로 이동가능
  • PCB 상단에서 차지하는 높이가 1.1mm에 불과해 그림자 최소화
  • 간단하게 집어서 장착할 수 있는 조립체와 옵션으로 제공되는 커버를 사용하여 그림자 최소화
  • 클램핑 포인트를 표시하여(옵션) 배선 실수 예방을 지원함
  • EN 60598-1에 따라 최대 500V에서 사용가능한 절연 거리 및 연면 거리
  • 수동 및 자동화 와이어링 시스템 모두를 지원함

 

2075 시리즈 - 수직 후면 결선용

LED 모듈 와이어링을 간소화: WAGO의 새로운 2075 시리즈 Through-Board SMD PCB 단자대로 LED 모듈의 후면에서 PCB에 직각으로 결선할 수 있어 보다 균일하게 조명을 배분할 수 있습니다.

장점:

  • 컴팩트한 디자인 – 3.9mm
  • 도체 범위: 0.34… 0.75mm² (20 … 18 AWG, solid)
  • PUSH-WIRE® 단선 결선
  • 단선을 "비틀고 당기기"만 하면 간단히 제거 가능
  • LED 그림자 현상 최소화하는 컴팩트 디자인
  • 자동화 PCB 조립체를 위한 집어서 놓는(pick-and-place) 표면
  • 더 커진 표면에서 조명을 균일하게 분배

Videos:3 | 지속기간: 6:18
The video is not available.
Videos: 0 | 지속기간: 6:18

SMD PCB 단자대 어플리케이션

Videos:3 | 지속기간: 6:18
Videos: 3 | 지속기간: 6:18

샘플 주문

직접 사용해 보십시오! WAGO 2060 시리즈 샘플을 바로 지금 신청하십시오.

1극 버전(5 ea., 2060 시리즈)의 샘플 백

2극 버전(5 ea., 2060 시리즈)의 샘플 백

SMD 보드-투-보드 링크

시간을 절약할 수 있습니다! WAGO의 새로운 보드 투 보드 링크를 사용하여 LED 모듈을 서로 연결하는 것은 식은 죽 먹기입니다. 링크를 단자대에 플러그하고 옆에 있는 모듈의 반대쪽 단자대에 연결하기만 하면 축이 만들어집니다. 직접 밀어 넣는 결선 방식은 작업을 확연히 간소화합니다.

장점:

  • LED 모듈을 빠르고 공구 없이 연결
  • 간편한 사용
  • 수동 배선보다 시간을 절약
  • 절연공간거리 및 연면 거리 관련 규정 충족을 위해 여러가지 길이로 사용가능
smd-leiterplattenklemmen_verbindungselemente_serie-2059_2000x1500.jpg

다양한 WAGO 제품군

WAGO의 다양한 SMD PCB 단자대에 대해 알아보십시오.

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1125.jpg

더 자세히 알아보십시오