WAGO 221 Series Green Range 레버 커넥터

2023년 11월 7일
WAGO 221 그린 레버 커넥터

작은 행동으로도 환경에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. ESG 실천을 위한 첫 걸음, WAGO 221 그린 레버 커넥터를 확인해보세요!

신제품 221 그린 레버 커넥터 시리즈는 Bio-circular(재생 가능한 식물성 원료) 및 재활용 플라스틱 소재가 부분적으로 구성되어 있어 기존 자원을 활용하여 생태계 순환을 보존할 수 있습니다. 또한 해당 커넥터를 통해 제품 설치 및 설계 첫 단계에서 지속가능성을 향한 첫 걸음을 나아갈 수 있습니다.

제품 장점:

  • 재활용 폐기물(예: 재활용 페트병) 플라스틱과 산업 및 가정에서 사용된 재생 가능한 식물성 원료(bio-circular)로 부분 구성
  • 기존 자원이 사용되는 선순환 구조로 화석 자원의 소비량 감소
  • 221 시리즈 커넥터와 동일한 품질 및 인증

지속가능성의 여정

전기 엔지니어링 및 오토메이션 분야의 산업 브랜드로서 우리는 에너지와 플라스틱 등 많은 자원을 필요로 합니다. 기존 플라스틱은 석유와 천연 가스와 같은 원료에서 얻어진 탄소 화합물로 이루어져 있으며 재생 불가능한 소재 추출로 인해 환경과 기후 변화에 많은 영향을 미치고 있습니다. 따라서 WAGO는 대표 제품 중 하나인 221 시리즈 레버 커넥터를 대상으로 새로운 플라스틱의 필요성을 꾸준히 고민해왔습니다.이제 재생 가능한 식물성 원료 bio-circular 및 재활용 플라스틱으로 구성된 221 그린 레버 커넥터를 소개합니다.

WAGO 221 Series Green Range 레버 커넥터.

모든 변화가 작은 첫 걸음에서 시작됩니다. WAGO의 221 시리즈 Green Range 제품은 이러한 지속가능한 성장을 위한 첫 걸음입니다.

동일한 품질, 보다 더 지속가능한 플라스틱

WAGO 대표 제품군 221 시리즈 레버 커넥터에는 재활용 소재로 만들어진 플라스틱이 포함되어 있습니다. 이에 더해 이제 WAGO 221 Series Green Range 커넥터로 지속가능성에 한 걸음 더 나아가겠습니다. 우리는 재활용 소재를 활용하면서 동시에 폐기물 사용을 통해 자원 생태계 순환을 이어가고 있습니다.

  • 내부 재활용 프로세스: 우리는 새로운 커넥터를 생산하기 위해 거의 새로운 제품을 생산합니다.
  • WAGO 221 시리즈 레버 커넥터는 이미 많은 규격을 충족하며 신제품 그린 레버 커넥터 제품도 다르지 않습니다.
  • WAGO 221 Series Green Range 커넥터는 bio-circular (재생 가능한 식물성 원료) 77% 및 재활용 PBT 27% 로 만들어졌습니다.
  • 제품의 3분의 2 이상이 지속가능한 플라스틱 소재로 구성되어 있습니다.
  • 기존의 레버 커넥터와 그린 레버 커넥터는 동일한 품질을 보증하며 다양한 작업 환경에 적합합니다.
  • 신제품 WAGO 221 Series Green Range 커넥터는 보다 지속가능한 생산 및 설계가 필요한 모든 분들을 위한 최적의 옵션입니다.
MM-396298_new-website_page-and-teaser_green-line-221_Greenline_011_2000x1125 (1).jpg

지속가능한 소재가 포함된 레버 커넥터

MM-396298_new-website-page-and-teaser_green-line-221_us_2000x1125.jpg

친환경 패키징 (Grass Paper)

221 Series Green Range 레버 커넥터는 보다 지속가능한 소재를 사용할 뿐 아니라 패키징도 친환경 소재를 사용했습니다. WAGO는 포장재와 관련하여 사용되는 재료 및 관련된 환경에 대한 영향에 대해서도 많은 관심을 두고 있습니다. WAGO 221 그린 레버 커넥터는 보다 지속가능한 재활용 용지로 패킹되어 고객에게 전달 됩니다. 재활용 용지는 30%의 식물성 섬유 (Grass paper) 와 약 70%의 재생 용지로 이루어져있습니다. 재활용 용지 생산으로 CO2 배출량 감소** 그리고 순수 재생지 생산보다 물을 덜 소비합니다. 또한 식물성 섬유는 개발을 위한 생태적 보상지나 휴농작지에서 얻어지기 때문에 생물 다양성에 미치는 영향은 약 28% 더 낮습니다. 법적으로 이러한 부지들은 1년에 한번씩 조경되어야 하고 이 때 생성된 잔디 및 식물성 섬유는 종이 생산에 사용됩니다.

*약 CO2 5.6% 감소 **약 물 소비량 11% 절감

제품 소개 브로셔

WAGO 221 Series Green Range 레버 커넥터에 대한 더 자세한 정보는 브로셔에서 확인하실 수 있습니다. PDF를 다운로드 하십시오.

FAQ

WAGO는 지속가능성과 어떤 관련이 있습니까?

전 세계적으로 사회적 및 법률적으로 다양한 분야에서 지속가능성에 대한 중요성이 점점 높아지고 있습니다. 이는 기후변화의 영향이 더욱 두드러지고 있기 때문이기도 합니다. 이에 따라 국가 차원에서 기후 보호 목표를 위한 다양한 표준과 방향성을 제공합니다. 또한 공급망 및 지속가능성 보고를 위한 EU의 규정 등 규제 요건은 향후 더 많은 영향을 미치고 있습니다. 그러나 이러한 외부 발전과 관계없이 지속가능성은 장기적인 비즈니스 성공의 기반이자 기업의 책임에 있어 필수적인 요소이며 CEO, 경영진 및 주주들이 전적으로 지지하는 태도라고 확신합니다. WAGO는 2012년 [1]부터 UN Global Compact 지속가능성 이니셔티브에 참여하였으며 보편적인 지속가능성 원칙을 준수하는 기업의 노력에 동참하였고, 그 이후로도 자발적으로 진행 상황을 보고하고 있습니다. 2021년 WAGO는 종합적인 지속가능성 분석을 통해 추후 지속가능성을 이행하기 위한 야심찬 목표를 세우고 구속력이 있는 광범위한 방식으로 전략 프로세스를 수립하고 실행했습니다.

WAGO 지속가능성이 중요한 이유는 무엇일까요?

산업 분야에서 솔루션을 제공하는 기업으로서 우리는 제품을 생산하고 운용하기 위해 자원과 에너지가 필요합니다. 미래를 생각할 때, 이러한 점에서 우리 스스로가 지속가능한 성장을 위한 도전 과제의 일부임을 인식하고 있습니다. 따라서 회사와 고용주로서의 사회적 책임을 다하는 것이 더욱 중요합니다. 이를 위해 WAGO는 WAGO 구조 내에서 환경 및 사회적 지속가능성을 전략적으로 수립해 왔습니다. 모든 기업가적 결정은 지속가능성 프로그램으로 평가되고 전체 공급 사슬을 고려합니다. 이 경로의 모든 단계는 적절한 방향으로 진행되어야 하며, 모든 분야에서 중요성을 인지하고 있습니다. 이러한 태도는 직원들에게 동기부여를 할 수 있으며 비즈니스 성공과 실패에 대한 결과물을 투명하게 보고합니다.

WAGO 221 그린 레버 커넥터의 특별한 점은 무엇입니까?

지금까지 우리는 화석 연료로 만들어진 플라스틱을 가공해 왔습니다. PC 및 PBT 플라스틱을 사용했으나, 앞으로는 산업용 및 가정용 재활용된 소재의 중합체로 대체됩니다. WAGO 221 Sereis Green Range 레버 커넥터는 부분적으로 bio-circular (재생 가능한 식물성 원료, PC 77%)와 재활용 소재(재활용 폐트병, PBT 27%)로 구성된 플라스틱으로 만들어집니다. 또한 친환경 패키징으로 221 그린 레버 커넥터를 포장합니다. 전선 접접의 구리, 스프링(Spring steel) 및 생산 공정은 기존의 221 시리즈 레버 커넥터와 동일합니다.

사용된 PC (polycarbonate) 무엇을 의미합니까?

당사가 공급한 PC (polycarbonate)는 "국제 지속가능성 및 탄소 인증 시스템"(International Sustainability and Carbon Certification System, ISCC Plus)에 따라 인증되었습니다. ISCC PLUS는 재생 에너지원을 사용하는 공정에서 발생하는 식품, 사료, 화학 물질, 플라스틱, 패키징, 섬유 및 재생 가능한 원료에 대한 바이오이코노미 및 순환형 경제에 적용되는 국제 인증 시스템입니다. 물질 수지 (mass balance) 는 ISCC PLUS가 인증할 수 있는 관리 옵션 중 하나입니다. ("물질 수지, mass balance 란 무엇입니까?" 참조) ISCC Plus 인증은 전체 공급 사슬 동안 사용되는 소재를 완벽하게 추적합니다. WAGO의 경우 mass balance를 통해 PC 소재의 77%가 bio-circular 소재와 결합되었습니다. 이는 bio-circular (재생 가능한 식물성 원료)과 연계된 원료의 77%가 PC 생산에 사용됩니다는 것을 의미한다. 이는 산업용 및 가정용에서 사용되는 임업, 식품 및 제지 산업(톨유)에서 발생하는 잔여물입니다.

물질 수지, mass balance란 무엇입니까?

bio-circular (재생 가능한 식물성 원료) 원자재는 플라스틱 생산 초기에 화석 원료와 함께 투입됩니다.생산 과정에서 bio-circular 원자재는 석유와 혼합됩니다. 이후 mass-balanced 접근 방식으로 여러 플라스틱 원료를 수학적 방식으로 연구합니다. 따라서, mass-balanced 원료는 최종 제품에서 바이오제닉 탄소(biogenic carbon)가 안정적으로 검출되지 않으면서, 바이오 기반 원료 또는 전구체가 물질적으로 (즉, 에너지적으로 사용되지 않음)명백히 사용됨을 의미합니다. 인증된 재생 가능한 식물성 원료 (bio-circular)의 비율은 할당된 요구 사항에 따라 특정 제품에 지정합니다.

사용된 PBT 무엇을 의미합니까?

새로운 소재의 최소 27%는 재활용 PET 병으로 구성되었습니다. PET(Ocean Bound Plastic/Land Source) 병은 전 세계적으로 방출되여 환경을 오염시킵니다. 수로, 해안선, 해변 또는 기타 육지에서 특히 재활용 시스템이 없는 경우 PET 병은 반드시 수거되고, 청소되고, 분쇄되어야 합니다. 이후 "해중합(depolymerization)"이라고 불리는 화학적 업사이클링 과정 및 용매 및 석유계 분자 사슬, 유리 섬유 및 난연제의 첨가를 통해 PBT로 재중합됩니다. 화학적 업사이클링의 결과는 재순환된 PBT이며, 이는 기존의 PBT와 동일한 특성을 갖습니다.

bio-circular은 무엇을 의미합니까?

재생 가능한 식물성 원료로 생산된 제품을 bio-circular 이라고 합니다. WAGO 221 Series Green Range 레버 커넥터용 PC 원자재는 임업에서 얻은 잔여물, 식용 지방 또는 식용 오일 제조에서 얻은 잔여물을 토대로 구성되었습니다.

기존 221 시리즈 제품과 신제품 221 그린 레버 커넥터 재질은 어떤 차이가 있습니까?

WAGO 221 시리즈 레버 커넥터는 환경 보호 측면에서 언제나 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 예를 들어, 기존 221 시리즈 커넥터는 75% PC(투명 하우징)와 25% PBT(레버)로 구성되어 있습니다.

표준 PC의 사용량은 17%(기존 75%)로 감소되었습니다. 나머지 58%는 bio-circular PC로 대체됩니다. 표준 PBT 25%에서 18%로 값을 낮출 수 있습니다. 나머지 7%는 재활용 PBT로 대체됩니다. 내부적으로 가공된 원료의 재생 플라스틱(regranulate) 비율은 29%로 기존 커넥터의 값과 거의 일치합니다.

다른 소재는 어떻게 되나요? 금속도 바뀌었나요?

금속(구리 및 스프링 스틸)은 기존 제품과 변함없습니다. 구리와 스프링 모두는 이미 높은 비율의 스크랩(Scrap) 으로부터 구성되어 있습니다. 안타깝게도, 더 높은(100% 재활용되지 않은) 함량을 가진 제품은 현재 제공되지 않습니다. 나머지 부품은 WAGO의 기술력과 품질을 보장하기 위해 필요한 주요 합금 부품입니다.

기존 221 시리즈 커넥터와 기능 및 품질의 차이점은 무엇입니까?

신형 커넥터는 기능 및 품질이 동일하며 기존 221 시리즈 커넥터와 동일한 인증을 준수합니다.

새로운 플라스틱이 커넥터의 기능에 영향을 미칩니까?

아니요, 모든 기술 및 기능 부문은 기존 221 시리즈 커넥터와 동일합니다.