적용 어플리케이션 2020년 9월 3일
전세계의 '쿨'함을 지키는 WAGO 221 시리즈 스플라이싱 커넥터

전세계의 '쿨'함을 지키는 작은 스플라이싱 커넥터 뒤에는 WAGO 221이 자리하고 있습니다. 간단하고 인체공학적인 설계와 글로벌 인증은 미국 냉각 기술 생산업체인 True Manufacturing이 확신을 갖고 그들의 장비에 WAGO 스플라이싱 커넥터를 선택한 이유입니다.

셰프들이 요리를 하고 전문가용 냉장고를 사용하는 곳에서는 True Manufacturing의 제품임을 나타내는 "true" 글자가 새겨진 반짝이는 고급 은색 냉장고를 발견할 가능성이 매우 높습니다. 미주리 주 오팔론에 본사를 두고 전문가용 냉장고와 다른 제품들을 생산하는 True Manufacturing 사는 의문의 여지 없는 상용 냉장 분야의 선도기업입니다. 업계의 리더인 True Manufacturing의 솔루션은 레스토랑과 리테일 섹터는 물론 주택에서도 찾이볼 수 있으며 이제는 WAGO도 함께 합니다.

이는 WAGO 221 시리즈 스플라이싱 커넥터가 다음 세 가지 핵심 목표를 달성하는데 필요한 유연한 솔루션을 제공하기 때문입니다:

  1. 냉장 시스템의 생산 및 유지보수를 간소화 및 단축,
  2. 사용성 개선에 대한 장점을 고객에게 확장
  3. 제품의 전체 수명 주기에 걸쳐 고객에게 일관적인 고품질을 보장.
특별한 공구를 필요로 하지 않는 221 시리즈의 단순함이 저희에게 확신을 주었죠.
짐 프랭크, True Manufacturing의 전기 엔지니어링 매니저

조립과 유지보수를 간소화하는 WAGO의 레버

True Manufacturing의 전기 엔지니어링 매니저인 짐 프랭크는 조립 시간을 단축할 뿐 아니라 냉각 장비 유지보수를 간소화 하는 스플라이싱 커넥터를 찾고 있었습니다. “바로 그 때 WAGO의 레버로 구동되는 221 시리즈 스플라이싱 커넥터를 만났고 샘플 몇 개를 직장에 가져왔습니다,"

이 샘플은 시작에 불과했습니다. WAGO 스플라이싱 커넥터가 WAGO 레버를 쉽게 조작할 수 있어서 좋았던 것만은 아니었습니다. 기술 데이터 검사 중 회사의 설립자는 221 시리즈가 취득한 많은 인증과 승인에 주목했습니다. 최종적으로 초기 견본과 샘플을 제작하여 True Manufacturing의 생산 시 전면적으로 활용했습니다.

글로벌 인증을 필요로 하는 글로벌 플레이어

짐 프랭크는 국제 인증에 대한 관심을 생생히 기억합니다, "당시 오너였던 밥 트루래스키씨가 WAGO 221 시리즈 스플라이싱 커넥터가 해양 인증을 받은 사실에 얼마나 놀라워했는지 아직도 기억이 납니다. 그에겐 확신을 주는 요소였지요. 우리 제품들은 캐러비안해나 다른 해변가처럼 해수에 노출되는 곳으로 배송되는 경우가 많습니다."

다양한 국제 기관으로부터 인증을 취득하는 것은 True Manufacturing과 같은 글로벌 기업에게 매우 중요합니다. “자사의 제품들은 전세계로 배송되기 때문이지요,"라고 구매 에이전트인 브렛 미세크는 강조합니다. “그리고 WAGO의 221 시리즈 스플라이싱 커넥터는 우리가 북미 및 그 외 지역에서 납품하는데 필요한 모든 테스트를 통과했습니다"라고 전기 엔지니어링 팀 리더 미치 얄은 덧붙입니다.

WAGO가 취득한 인증은 국내 및 국제적으로 큰 도움이 됩니다.
브랫 미세크, True Manufacturing의 구매자

냉장 기술 표준에 따른 글로우 와이어 시험을 통과함

구체적으로 이는 "규제 면에서 WAGO의 스플라이싱 커넥터가 IEC 60695-2-11 테스트 절차를 통과했음을 의미합니다. 이 절차는 글로우 와이어 테스트로 알려져 있습니다", 라고 미치 얄은 설명합니다. 이 테스트는 유럽 시장을 위한 IEC 60335-2-89 냉각 기준의 일부이기 때문에 True Manufacturing에게 대단히 중요합니다. “WAGO가 취득한 인증이 국내 및 해외 시장 모두에서 저희에게 큰 도움이 되는 이유입니다" 라고 브렛 미세크는 설명합니다.

직원들을 고려하여 장점이 추가되고 간결하게 최적화된 생산 시스템

크림핑은 True Manufacturing에게는 이제 옛날 이야기입니다. WAGO 221은 기존의 깔때기 모양 크림프 커넥터를 대체합니다. 221 시리즈 커넥터는 보다 효율적인 생산을 보장할 뿐 아니라 생산 직원들을 위한 근로 조건을 개선합니다. “당사의 생산 라인 근무자들에게 물어보면 WAGO 221 시리즈가 프로세스를 간소화 해 준다고 답할 것입니다", 짐 프랭크는 말합니다. 크림프 커넥터의 인체공학적 개선은 매력적인 셀링 포인트입니다.

"저희에게 확신을 준 데에는 스프링 프레셔 결선 기술 뿐 아니라 WAGO 레버도 한 몫을 했습니다." “221 시리즈의 단순한 매력이 저희에게 확신을 주었습니다. 221 시리즈는 특정한 공구를 필요로 하지 않고 레버 사용이 간단하므로 생산 라인을 간소화합니다," 짐 프랭크는 말합니다.

현장 컨피규레이션과 유지보수를 원활하게 해 주는 WAGO 레버

WAGO 레버는 생산 면에서만 장점이 있는 것은 아닙니다. 레버를 사용하면 현장의 컨피규레이션이나 유지보수를 변경하기가 훨씬 쉽습니다. 추가 공구가 필요없어, 서비스콜을 담당하는 서비스 테크니션에게 엄청난 장점이 됩니다. “레버를 위로 올려 결선을 해제하고 다시 내리기만 하면 재결선이 완료됩니다"

저자: 로라 디킨슨, WAGO USA

편집자: 린다 뵈글레인

이미지: True Manufacturing

주제 관련

고객 어플리케이션 보고서 및 유용한 실무 팁

볼라드 조명 결선 -쉽고 빠르며 간단하게

BEGA와 WAGO, 두 회사는 조금의 과장도 없이 말그대로 극도로 효율적인 결선방법을 도입했습니다. 전기 설치 전문가들 사이에서 인기가 높은 WAGO 221 시리즈 컴팩트 스플라이싱 커넥터로부터 영감을 받은 조명 업체 BEGA는최대 6 mm2 (AWG 10) 단면의 도체를 장착한 외부 조명을 보다 편하고 빠르며 안전하게 가동할 수 있는 새로운 정션 박스를 개발했습니다.

단자대에 대한 실용적인 팁에 대해 알아보십시오

WAGO 스플라이싱 커넥터를 안전하게 사용하기 위한 모든 중요 정보를 요약하여 제공합니다.

관심을 가지실 만한 항목

WAGO의 전기 연결 제품과 호환가능

위험 구역을 위한 결선 기술

위험 구역용 221 시리즈 컴팩트 스플라이싱 커넥터는 완전히 새로운 설계 가능성을 제공합니다. 특히 분배함, 단자함, 조명 기기 또는 전자 기기 생산자들에게 그렇습니다.

기기 생산자를 위한 결선 기술

이제 WAGO 221 시리즈 컴팩트 스플라이싱 커넥터가 기기 생산자에게 큰 힘이 됩니다. 이것은 내부 와이어링과 기기 결선에 동일하게 적용됩니다. WAGO는 커넥터 제품이 전기 기기 생산자를 위해 사용자 제품 수용을 높여줄 것임을 약속했으며 이 약속은 전세계에서 지켜지고 있습니다.