Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

파워 일렉트로닉스를 위한 안정적인 PCB 단자대

다운사이즈된 부품을 선호하는 트렌드는 파워 일렉트로닉스에 새로운 도전을 부여합니다. PCB에서 시그널과 출력 레이어를 결합하여 가능해진 성능 밀도 향상은 결선 시스템에도 영향을 미칩니다. PCB 단자대는 전류를 안정적으로 송출하기 위해 반드시 컴팩트해야 하며 동시에 까다로운 조건에서도 PCB와 완벽하게 작동해야 합니다.

제품 장점:

  • 0.2에서 25mm2(24–4 AWG)에 이르는 종합적인 제품 라인업
  • Push-in CAGE CLAMP® 터미네이션
  • 더 넓어진 도체 범위 및 더 높아진 전류 용량
  • 도체를 PCB에 수평, 수직으로 PCB
  • 도체 입구에 병렬 또는 직각으로 테스팅

Push-in CAGE CLAMP®와 레버가 있는 PCB 단자대

Push-in CAGE CLAMP®와 레버가 있는 PCB 단자대(2604, 2606 및 2616 시리즈)는 전문공구 없이도 레버를 사용하여 직관적으로 조작할 수 있습니다. 컴팩트한 사이즈, 높은 전류 용량 및 통합된 결선 기술을 갖춘 이 단자대는 보다 빠르고 간단한 배선작업을 가능하게 합니다. 레버로 조작할 수 있어, 사용이 쉬운 레버가 클램핑 유닛을 닫을 때에 안전한 결선이 가능합니다. 레버는 손으로 느껴지는 감촉과 '딸깍'하는 소리로 제 위치(개방/폐쇄)에 분명히 고정되는 것을 확인할 수 있습니다. 도체는 PCB에 수평 또는 직각으로 결선할 수 있고 테스팅은 도체 입구에 병렬 또는 직각으로 실행할 수 있습니다.

Push-in CAGE CLAMP®와 레버가 있는 PCB 단자대의 장점:

  • 보다 빠르고 쉬운 배선작업
  • 전문공구가 필요없는 직관적인 레버 조작
  • 레버를 폐쇄 위치에 쉽고 간단하게 조작하여 안전하게 결선
  • 레버가 제 위치(개방/폐쇄)에 분명히 고정됨

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Push-in CAGE CLAMP®가 있는 PCB 단자대

Push-in CAGE CLAMP®가 있는 PCB 단자대(2624, 2626 및 2636 시리즈)는 공간 제약형 또는 패널 피드스루/스루 패널 마운팅 어플리케이션에서 컴팩트 기기를 연결하기에 이상적인 선택입니다. 공구로 실행하는 결선은 도체 입구에 병렬 방향으로 실시됩니다. 이는 PCB에 고밀도 부품이 있는 경우에도 PCB 단자대를 쉽게 사용할 수 있게 합니다. 도체는 PCB에 수평 및 수직으로도 연결할 수 있습니다. 따라서 테스팅은 도체 입구에 병렬 또는 수직으로 실시할 수 있습니다. 통합된 Push-in CAGE-CLAMP® 결선 기술은 단선 및 페룰 도선을 장치로 밀어넣기만 하면 결선이 가능합니다.

Push-in CAGE CLAMP®가 장착된 PCB 단자대의 장점:

  • 컴팩트 기기 결선
  • 패널 피드스루 및 공간제약형 어플리케이션에 이상적임
  • 도체 입구에 병렬 조작
  • 기존의 산업 솔루션과 호환가능
  • EN 및 UL 61800-5-1을 준수하는 어플리케이션을 위해(요청 시 세부 사항 제공)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

mcs-6mm_3er-gruppenbild_001_0001_2000x2000.jpg

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

동영상: 파워 일렉트로닉스를 위한 PCB 단자대

동영상으로 만나보는 WAGO PCB 단자대

PCB 단자대 및 플러그형 커넥터

모든 어플리케이션을 위한 적절한 스프링 프레셔 결선 기술: WAGO의 PCB 단자대와 플러그형 커넥터는 빠르고 안전하게 사용할 수 있습니다.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

부품 커뮤니티

Part Community에서 파워 일렉트로닉스를 위한 WAGO의 신형 PCB 단자대에 대해 알아보십시오.

part-community_2000x1500.jpg