Noticias
Máximo ahorro de espacio con más resolución: las bobinas Rogowski

Las nuevas bobinas Rogowski de la serie 855 de WAGO ocupan muy poco espacio y proporcionan una impresionante precisión de medición de clase I conforme a EN 61869.

El método óptimo de medición de corriente para modernizar la adquisición de datos de energía y ahorrar espacio: las bobinas Rogowski de la serie 855 de WAGO pueden instalarse fácilmente en los sistemas existentes y lo que es más importante, sin alterar el proceso en curso. Con esta tecnología, desaparecen los efectos de saturación. Por ejemplo: Las bobinas Rogowski pueden medir un amplio rango de corrientes primarias sin perder precisión. Los métodos de producción modernos permiten alcanzar la precisión de clase 1 conforme a EN 61869 y dejan atrás las comparaciones entre bobinas e instrumentos de medición.

Ventajas:

  • Clasificación EN 61869 y ahorro de espacio maximizado con un alto grado de precisión
  • Instalación rápida y rentable

Descripción general del producto

The high rated insulation voltages of 1,000 V Cat. III/600 V Cat. IV and the available coil diameter of 70, 125 and 175 mm make new installation options possible. Signal lines of 1.5 and 4.5 m avoid costly and signal-altering extensions. Further technical refinements such as mounting brackets for fixation with cable ties, the sealable bayonet catch and wide temperature range of −40°C to +80°C guarantee safe and easy handling.

Cómo funcionan las bobinas Rogowski

La bobina Rogowski se coloca alrededor de un cable o una portacorriente. La corriente alterna que fluye a través del conductor induce una tensión proporcional en la bobina Rogowski.

Productos

Transformadores de intensidad y puntos de medición de tensión

Máximo rendimiento energético sostenible: WAGO le ofrece la solución perfecta para cada paso de su camino hacia este objetivo.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Tecnología de conexión

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg