MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x2000_2.jpg

Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento de WAGO

Aislar, amplificar, filtrar y convertir: los convertidores de señal y amplificadores de aislamiento desempeñan un gran número de funciones en una amplia variedad de aplicaciones y garantizan una transmisión de señal segura y sin errores (avalada por un conjunto integral de homologaciones en aplicaciones de todo el mundo). Destacan por su facilidad de uso, cómodo accionamiento y absoluta fiabilidad.

La fuente de alimentación de los convertidores de señal y amplificadores de aislamiento se puede puentear fácilmente utilizando el mismo diseño de perfil en diferentes anchuras, eliminando la conexión de cada componente individual.

Ventajas:

  • Conmutación calibrada entre rangos de medición para garantizar el mismo grado de precisión
  • Pueden utilizarse en entornos extremos de -40 a +70 °C
  • Conexión enchufable y varias opciones de puenteado
  • Configuración intuitiva a través de software, conmutadores DIP o interruptor de presión/deslizante

Product Overview

Varias combinaciones posibles

De un vistazo

infografik-jumpflex_2000x1125.jpg

Descubra nuestra gama
Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento

Amplificadores de aislamiento

Los amplificadores de aislamiento desempeñan numerosas funciones en aplicaciones industriales y ofrecen una transmisión de señal segura y sin errores.

La gama de amplificadores de aislamiento de WAGO ofrece una solución adecuada para cada aplicación: los amplificadores de aislamiento se configuran de manera permanente con tensión de alimentación y están disponibles en varios formatos: amplificadores de aislamiento universal configurables, amplificadores de aislamiento bipolares, aisladores de alimentación y repetidores de señal. Sin tensión de alimentación, la gama incluye aisladores pasivos y aisladores alimentados por bucle.

Ventajas:

  • Aislamiento galvánico entre entrada/salida/fuente de alimentación
  • Ajuste cero y span para compensar errores o desviaciones de señal
  • Función de filtro conmutable para evitar interferencias de señal
  • Salida digital configurable a los límites del rango de medición y configurable con funciones adicionales (p. ej., retardo de conexión)

Medición de flujo con el repetidor de señal (857-423)