buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Controladores

Disponibilidad de máquinas y sistemas: gracias a su excelente rendimiento, bajo consumo energético, múltiples interfaces, reducidas dimensiones y alto grado de seguridad, nuestros controladores lógicos programables (PLC) ofrecen soluciones de automatización rentables para numerosas aplicaciones.

Ventajas:

  • Programable a través de CODESYS conforme a CEI 61131-1
  • Capacidad computacional ampliable
  • Pueden utilizarse en entornos extremos
  • Combinación ideal con WAGO I/O System 750

Descripción general del producto

Todos los controladores de un vistazo

Obtenga más información sobre las funciones y características técnicas de nuestros controladores. Obtenga más información sobre seguridad, IoT, sistemas operativos y mucho más con un solo clic.

controller_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1125.jpg

Descripción general del producto

Complejo, compacto, flexible o incluso extremo: ¡WAGO ofrece el controlador adecuado para sus condiciones ambientales! Obtenga una descripción general de nuestra serie de controladores y las ventajas que aportan a su aplicación.

Capacidad para satisfacer complejas demandas de automatización: Edge Controller

Edge Controller incorpora un procesador ARM Cortex-A9 de cuatro núcleos y está equipado con amplias interfaces. Con sus numerosas funcionalidades, está perfectamente equipado para uso individual, independientemente de la industria.

  • Integración sencilla en los sistemas existentes
  • Programable a través de CODESYS conforme a CEI 61131-1
  • Disponible con sistema operativo Linux o ctrlX OS
  • Instalación compacta

Potente y flexible para aplicaciones medianas y grandes: PFC300

PFC300 cuenta con un equipamiento inmejorable, incluidos 2 GB de memoria RAM y un procesador de 64 MBit para aplicaciones más exigentes en entornos de máquinas, procesos y edificios.

  • Programable con CODESYS conforme a CEI 61131-1 en un sistema operativo Linux
  • Funcionalidades integrales de seguridad
  • Dos núcleos de procesamiento: núcleo DUAL
  • Interfaz de servicio USB-C

Disponible: T2/2024

Potente control para aplicaciones medianas: PFC200

Nuestros controladores de la serie PFC200 poseen una gran variedad de funciones y, por tanto, están bien equipados para su uso en automatización industrial, de procesos y en edificios.

  • Independencia del bus de campo
  • Programable con CODESYS conforme a CEI 61131-1 en un sistema operativo Linux
  • Funcionalidades integrales de seguridad
  • Versión XTR para uso en condiciones extremas
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Control flexible para aplicaciones pequeñas: PFC100

El compacto controlador PFC100 posee una memoria de 512 MB y, por tanto, cuenta con el equipamiento óptimo para su uso en la industria de la construcción y la ingeniería mecánica.

  • Programable a través de CODESYS conforme a CEI 61131-1
  • Plataforma Open Linux
  • Funcionalidades integrales de seguridad
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Controlador compacto con E/S integradas para pequeñas tareas de automatización:
Compact Controller 100

Gracias a su diseño de carcasa de montaje en carril DIN y a sus E/S integradas, Compact Controller 100 apenas ocupa espacio en el armario de distribución. Con este compacto controlador, podrá resolver tareas de automatización individuales en su entorno.

  • Controlador compacto con E/S integradas
  • Carcasa de montaje en carril DIN
  • Entorno de ingeniería CODESYS
  • Interfaz CAN opcional
Mostrar lista de productos
MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg