building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

Automatización inteligente y económica de estancias

La eficiencia de una solución de automatización de estancias no solo depende de la categoría de eficiencia energética, también son importantes la facilidad de instalación y puesta en servicio, así como un alto grado de flexibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio. Las soluciones de automatización de estancias de WAGO le permiten adoptar un enfoque integrado hacia sistemas de edificios como la iluminación, la protección solar y la climatización, aprovechar las sinergias y recabar datos sobre las cargas de calefacción/refrigeración solicitadas. Esto lo convierte en la base perfecta para su edificio.

  • Configuración sencilla, sin programación
  • Adaptación flexible a requisitos de aplicación individuales
  • Consumo energético minimizado en iluminación, persianas, calefacción y refrigeración

Automatización de estancias

Funciones flexibles para estancias

Iluminación de estancias

El control de la iluminación basado en la demanda y orientado al usuario reduce considerablemente el gasto en energía.

Sus ventajas de un vistazo:

  • Interacción óptima entre sensores y actuadores a través de un controlador centralizado o distribuido
  • Amplio abanico de soluciones de interfaz para sistemas y subsistemas de bus empleados en la automatización de estancias
  • Iluminación de estancias basada en la demanda y orientada al usuario para reducir los costes operativos y ahorrar hasta un 50 % con las soluciones de control de la iluminación de WAGO

Control de cortinas

Los modernos sistemas de control de cortinas o persianas no solo reducen los costes de energía, sino que también ayudan a proteger el medioambiente y tienen un efecto positivo y eficiente en su bienestar.

Sus ventajas de un vistazo:

  • Las modernas soluciones de control de cortinas ayudan a reducir los costes de energía, evitando que la estancia se caliente/enfríe y que el sol produzca reflejos en fachadas acristaladas
  • Mayor ahorro en calefacción, refrigeración e iluminación artificial
  • Soluciones para accionamiento convencional de cortinas y tecnología de accionamiento SMI

Climatización de estancias

Un consumo de energía optimizado y automatizado, así como la máxima comodidad del usuario, esas son las principales funciones de los modernos sistemas de aire acondicionado para estancias. No solo ajustan la temperatura y la humedad relativa a la demanda, la hora y el movimiento, sino que además incorporan otras funciones como supervisión de ventanas y control térmico automático.

Sus ventajas de un vistazo:

  • Ahorro sustancial de energía de hasta el 30 % mediante la climatización interactiva de la sala
  • Adaptación de la temperatura y la humedad relativa a la demanda, la hora y el movimiento
  • Supervisión de ventanas y control térmico automático

Productos

flexROOM®

Configuración sin programación

Ofrece automatización integrada de estancias para tareas de iluminación, protección solar y climatización, sin necesidad de programar nada.

Aplicación flexROOM® de WAGO

Automatización flexible de estancias

Automatización flexible de estancias y espacios sin asignación a segmentos: flexROOM® es una solución escalable de automatización de estancias con funciones preconfiguradas de iluminación, protección solar y climatización.

Aplicación Weather Station

El control perfecto, en cualquier época del año

Recopilación de datos de medición de sensores conectados de diferentes fabricantes para su posterior tratamiento y visualización, como por ejemplo, temperatura, precipitación, velocidad del viento e intensidad de la luz.

WAGO Room Automation Macro

La base para adaptar cualquier solución

La aplicación funciona con segmentos de estancias. Permite asignar individualmente sensores y actuadores de secciones de protección solar, iluminación y control de temperatura.

flexROOM®

flexROOM® es la solución de automatización de estancias de WAGO y es ideal para edificios administrativos y de oficinas de mediano y gran tamaño. Puede utilizarse tanto en nuevas construcciones como en proyectos de modernización energética

y cubre todas las funciones pertinentes de iluminación, protección solar y climatización. De esta forma, flexROOM® sienta las bases para lograr una eficiencia energética de clase A conforme a la norma EN 15232 y promueve la certificación de su edificio como edificio verde sostenible, por ejemplo, según sistemas nacionales e internacionales como DGNB o LEED.

Esta aplicación preconfeccionada permite automatizar sin grandes requisitos de programación. Incorpora una interfaz gráfica de usuario basada en web para integrar y configurar luces, cortinas, actuadores, sensores y unidades de control de estancia. Se basa en el concepto de segmentos, que representan las unidades funcionales más pequeñas de los edificios, en el que las funciones de automatización se extienden a todos los sistemas del edificio. Este concepto basado en segmentos permite asociar de forma flexible la zona de oficinas con salas o espacios abiertos a lo largo del ciclo de vida completo del edificio.

Enlaces de utilidad:

WAGO Room Automation Macro

La macro de automatización de estancias de WAGO se basa en el exitoso concepto de software de la soluciónflexROOM®. La macro proporciona una biblioteca y una aplicación base para crear fácilmente soluciones escalables de automatización de estancias con e!COCKPIT.

Incorpora todas las funciones pertinentes de iluminación, protección solar y climatización y la posibilidad de personalizarlas o ampliarlas individualmente. También incorpora una interfaz gráfica de usuario basada en web para integrar y configurar luces, cortinas, actuadores, sensores y unidades de control de estancia. La solución confiere flexibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio para dividir las zonas de oficina en salas y espacios abiertos.

Enlaces de utilidad:

Aplicación Weather Station

La aplicación WAGO Weather Station recoge todos los datos de sensores pertinentes, como por ejemplo, temperatura, precipitación, velocidad del viento e intensidad de la luz, para su posterior tratamiento y representación en un sistema de visualización o gestión. La aplicación incorpora también funciones centralizadas como protección climática, protección automatizada de reflejos y programas con temporizador.

El sistema de orientación de las persianas en función de la posición del sol permite aprovechar la máxima cantidad de luz solar y, a su vez, evita deslumbramientos. Con este fin, Weather Station calcula la posición exacta del sol, registra su intensidad con la ayuda de los sensores de intensidad de la luz conectados y ajusta periódicamente la posición de las cortinas. La corrección de los elementos de sombreado optimiza todavía más la fuente de luz natural.

Enlaces de utilidad:

Descargas

¡Usted tiene la última palabra!

Soluciones versátiles para su proyecto

WAGO le ofrece diferentes enfoques para implementar su proyecto específico.

  • flexROOM®, ¡configurar, no programar!
  • WAGO Room Automation Macro, la base de su solución personalizada
  • Una solución de programación libre con e!COCKPIT

Descubra en nuestro folleto lo que los productos de WAGO pueden ayudarle a conseguir en cuanto a eficiencia energética y comodidad del usuario.

Corrección de sombras y control dinámico del viento

Muchos controladores de parasoles convencionales se basan en simples valores medidos de sensores de luminosidad y viento. Los datos, que suelen provenir de unos pocos sensores instalados, se aplican a menudo a una fachada completa o incluso a todo el edificio; no diferencian la situación de sombra y viento de varias partes del edificio. Por ejemplo, si la velocidad del viento alcanza un valor límite, todas las cortinas de una fachada o del edificio entero se desplazarán a la posición de protección.

En combinación con la aplicación Weather Station de WAGO, flexROOM® ofrece dos innovadoras funciones que permiten controlar individualmente cada ventana o cada cortina o grupo por separado.

La función de corrección de sombras tiene en cuenta las sombras proyectadas por los edificios contiguos, las estructuras adyacentes y la vegetación; solo se mueven a la posición calculada las cortinas que están realmente expuestas a la luz solar directa.

La función de control dinámico del viento analiza las condiciones específicas de viento que afectan a cada cortina; solo se colocan en la posición de protección las cortinas expuestas a una situación crítica de viento. Las demás cortinas permanecen en su posición de protección solar para seguir proporcionando protección contra deslumbramientos y reduciendo la radiación térmica.

El proveedor de servicios LEAFTECH calcula los datos de predicción de sombras y control dinámico del viento sobre un modelo en 3D del edificio, los edificios circundantes y la vegetación correspondiente y los proporciona al cliente. Los datos de control de cada cortina o grupo de cortinas controlables por separado del edificio afectado se importan a Weather Station y se transmiten a la aplicación flexROOM® para poder controlar individualmente las cortinas correspondientes.

WAGO en el trabajo

Productos y tecnologías para
sus aplicaciones

Soluciones de automatización de estancias en la práctica

¿Le gustaría ver cómo se desenvuelven nuestras soluciones en la práctica? Aquí encontrará una selección de aplicaciones de clientes de nuestra tecnología de instalación y automatización de estancias, gestión de la iluminación, tecnología de climatización y gestión energética.

MM-16236_GWA_KV_2000x2000.jpg
Tecnología de la construcción de WAGO: Estaremos encantados de responder a sus preguntas.
Alexander Lorenz

Alexander Lorenz

PR Manager

Servicios adicionales

Edificios certificados

La construcción sostenible sale rentable. Entre los varios certificados que proporcionan ayuda con la planificación, uno de ellos tiene en cuenta también el ahorro energético que puede proporcionar la automatización en edificios.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg