Thema's

Lichtenscenering met Digital Multiplex (DMX)

De DMX-functies maken veelzijdige toepassingen in de verlichtingsregeling mogelijk.

Ook beschikbaar: de seriële interfacemodule van WAGO, die kan worden gebruikt als een DMX-master en als een DMX-slave. Zo realiseert u veelzijdige oplossingen met licht als een ontwerpelement.

De WAGO-DMX-oplossing:

  • Applicatieoplossing voor DMX op basis van de RS485 / 232-module 75x-652

  • Gebruik van de DMX-telegramgegevens als procesgegevens voor het WAGO-I/O-SYSTEM 750

  • Overdrachtsnelheid 250 kBaud, 1 start- en 2 stopbits

  • DMX-bibliotheek voor het aansluiten van DMX-apparaten op het WAGO-I/O-SYSTEM 750

DMX is een protocol voor de verlichtingsregeling.

Het Digital Multiplex (DMX) -protocol vindt zijn oorsprong in de theater- en evenemententechnologie, waar het wordt gebruikt voor het aansturen van intelligente verlichtingsapparatuur en effectenapparaten. Maar DMX wordt ook steeds vaker gebruikt in functionele en utiliteitsbouw. De belangrijkste toepassingen hier zijn RGB-kleur- en lichttemperatuurregelaars.

Licht is in deze gevallen vaak een ontwerpelement en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor effect- en architecturale verlichting, gevelverlichting en voor het benadrukken van architecturale kenmerken. De focus op LED-technologie is te danken aan de efficiëntie en verscheidenheid aan kleuren die speciaal worden gebruikt bij effectverlichting.

Systeemeigenschappen van DMX

DMX is gebaseerd op de seriële interfacestandaard RS-485. Voor de bedrading worden meestal driepolige XLR-stekkers gebruikt.

DMX-master

  • Het schrijven van DMX-telegrammen van het WAGO-I/O-SYSTEEM naar DMX-deelnemers (bijv. schakelen, dimmen, kleurbeheer van LED-lampen)
  • DMX-zender (master) voor 1 ... 512 kanalen

DMX-slave

  • Uitlezen van DMX-telegrammen voor verdere verwerking in WAGO-I/O-SYSTEEM (bijv. schakelen van halverlichting van DMX lichtmengpaneel)
  • 21 DMX-kanalen (procesafbeeldingsgrootte = 24)
  • Selectie van een willekeurig adresbereik uit het gehele DMX-adresbereik door instelbaar startkanaal (WAGO-I/O-CHECK vanaf versie 3.10.8)
dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

Systeemafbeeldingen DMX

DMX-producten van WAGO

Seriële interface RS-232/485 (750-652 / 753-652)

Via de seriële interfaceklem kunnen apparaten met RS-485, RS-422 of RS-232-interface (optioneel) worden aangesloten op het WAGO-I/O-SYSTEM 750. Hierdoor kunnen ook gateways van de door het WAGO I/O-SYSTEM 750 ondersteunde veldbussen met een seriële interface worden gerealiseerd.

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

Aanbevelingen om verder te lezen

Passend bij DMX

Producten

De standaard voor de motoraansturing

"Standard Motor Interface" (SMI) vormt de elektrische verbinding tussen de aandrijvingen voor rolluiken en zonwering.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Producten
Producten

Dé standaard in de verlichtingsregeling: DALI

"Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) is een communicatieprotocol voor de verlichting in gebouwen.

logo_dali_2000x1500.jpg
Producten