![branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg](/medias/200-branchen-io-systeme-fernwirktechnik-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU4fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaGpPQzh4TkRFMk9UQTVOak15TXpFd01pOHlNREJmWW5KaGJtTm9aVzR0YVc4dGMzbHpkR1Z0WlMxbVpYSnVkMmx5YTNSbFkyaHVhV3RmTWpBd01IZ3hNVEkxY0hndWFuQm58OGI2NGRlYWM0YWQyZjEzMWY5MzhiZGVkM2RmZTIyNGJjY2EyNzUzODE2NDlhMDVkMzZlZTQwNTIwZGIwNGU0OA)
![branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg](/medias/200-branchen-io-systeme-fernwirktechnik-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU4fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaGpPQzh4TkRFMk9UQTVOak15TXpFd01pOHlNREJmWW5KaGJtTm9aVzR0YVc4dGMzbHpkR1Z0WlMxbVpYSnVkMmx5YTNSbFkyaHVhV3RmTWpBd01IZ3hNVEkxY0hndWFuQm58OGI2NGRlYWM0YWQyZjEzMWY5MzhiZGVkM2RmZTIyNGJjY2EyNzUzODE2NDlhMDVkMzZlZTQwNTIwZGIwNGU0OA)
WAGO
Wat is Telecontrol?
Met behulp van de Telecontrol worden afgelegen objecten op afstand bewaakt en aangestuurd. Door het omzetten van signalen kunnen procesgegevens van één of van meerdere locaties overgedragen en ontvangen worden.
In de jaren vijftig werd dit nog gewoon door mensen verricht. Schakelcommando's in de energietechniek werden bijvoorbeeld telefonisch doorgegeven en het personeel in een transformatorstation moest noodzakelijke schakelingen vervolgens handmatig uitvoeren. De uitgevoerde schakelingen werden daarna nogmaals telefonisch bevestigd. Tegenwoordig is het normaal dat deze gegevens in een substation (bijv. een PLC) verzameld en omgezet worden, en daarna via verschillende overdrachtsmedia (mobiel, draadloos of kabelgebonden) aan het centrale station of aan het beheersysteem overgedragen worden.
Voor de overdracht van deze soms gevoelige gegevens worden verschillende protocollen gebruikt. De protocollen IEC 60870-5-101, -103 en -104, IEC 61850 en DNP 3.0 zijn tegenwoordig standaard in de voorzieningstechniek.
De eisen aan de systemen zijn hoog. Naast een robuuste constructie spelen de waarschijnlijkheid van een uitval en bijzondere maatregelen met betrekking tot de veiligheid en de gegevensbescherming een belangrijke rol.
Aansturing van voedingsnetwerken (elektriciteit, gas, water, stadsverwarming) als onderdeel van een besturingssysteem van het elektriciteitsnet
Controle en monitoring van het energieverbruik (gas-, elektriciteits- en watermeters)
Aansturing van verkeerssystemen (verkeerslichten, straatverlichting)
Telecontrol voor voorzieningsnetten
Met name infrastructuurcomponenten zoals stroom, gas, water en warmte beschikken over wijdvertakte voorzieningsgebieden en stations. Aangezien het samenspel van deze componenten ons leven aangenaam maakt, is een storingsvrij bedrijf absoluut noodzakelijk. Storingen moeten dan ook onmiddellijk herkend en verholpen worden, aangezien storingen het leven reeds na korte tijd ingrijpend kunnen beperken. Bovendien moet de kwaliteit van de producten te allen tijde gegarandeerd zijn om schade aan de gezondheid alsook economische schade te vermijden.
Bewaking van stations op afstand
Proces, meting en controle
Snelle reactie bij een storing
Toegang op afstand
Beschikbaarheid van verschillende transmissiemedia
Waarom Telecontrol van WAGO?
Veilige en economische toegang tot afgelegen installaties – WAGO is een succesfactor in de Telecontroltechniek en in smart grids dankzij tal van producten, oplossingen en een uitstekende service; voor de afstandstechniek in alle formaten en bereiken zoals de openbare infrastructuur, duurzame energie en de procesindustrie.
Telecontrol van WAGO is sinds meer dan tien jaar een vast bestanddeel van het productportfolio van WAGO. Het systeem beschikt over alle belangrijke en wereldwijd toegepaste keurmerken en wordt onder de meest barre omstandigheden, bijvoorbeeld in netstations met verschillende spanningsniveaus, in de mijnbouw alsook in offshore- en pipelinesystemen toegepast. De flexibiliteit op signaalniveau en de beschikbare busprotocollen zijn uniek.
Vanzelfsprekend ondersteunt de Telecontrol van WAGO de protocollen IEC 60870, 61850, DNP 3 en MODBUS. Deze kunnen eenvoudig geconfigureerd worden en kunnen dus ook door een programmeur bediend worden die niet vertrouwd is met een PLC.
In de voorzieningsbranche is veiligheid een absolute vereiste. WAGO weet dit als geen ander, en biedt dan ook besturingen aan die conform de standaard in het BDEW White Paper gehard kunnen worden. Met name in het energiebereik is de angst voor hackeraanvallen groot. De stations voor de bediening op afstand zijn hiertegen echter optimaal beschermd.
U kunt onze flexibele oplossingen voor de bewaking van verdeelnetten op afstand gebruiken om de energievoorziening veilig te stellen. Andere toepassingsgebieden zijn de besturing, regeling en bewaking van gas-, water- en warmtenetwerken, aangezien de geïntegreerde PLC de automatiseringstaken eveneens voor diens rekening neemt.
Cybersecurity: toegang weigeren aan hackers
Het kan ernstige gevolgen hebben voor energieproducenten als ze niet veilig zijn verbonden met internet. Cybercriminelen kunnen systeembesturingen gebruiken om controlecentra te hacken en af te sluiten, waardoor de stroomvoorziening in gevaar komt en in het ergste geval zelfs stroomuitval op grote schaal kan worden bedreigd. Het goede nieuws: operators kennen nu de gevaren en cyberbeveiliging wordt steeds belangrijker. WAGO-controllers spelen een cruciale rol in het beveiligingsbeleid en de procedures van uw bedrijf. PC-gebaseerde besturingssystemen moeten wekelijkse beveiligingsupdates ontvangen, aangezien ze anders niet voldoende cyberbeveiliging bieden; de geharde firmware van een WAGO-controller voldoet echter wel aan de bijbehorende veiligheidseisen.
Voordelen van de oplossing van WAGO:
Geldige goedkeuringen en certificeringen zijn een voorwaarde voor een veilige, beveiligde werking van telecontrole-technologie over de hele wereld - vooral waar het de functionaliteit van leverings- en distributienetten betreft.
Daarom hebben we verificatie voor de drie belangrijkste telecontroleprotocollen IEC 61850, IEC 60870 en DNP 3 en vernieuwen deze regelmatig. Zo kunt u de WAGO Telecontrol Technology zorgeloos gebruiken De gecertificeerde telecontroleprotocollen voegen een extra niveau van veiligheid toe wanneer componenten van derden worden geïntegreerd of aangesloten op het WAGO telecontrolesysteem.
RTU VOOR TELECONTROL-TECHNOLOGIE
De WAGO RTU-oplossingen gebruiken het modulaire WAGO-I/O-systeem, dat al jarenlang succesvol is, als platform. Zo werden telecontroleprotocollen (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) toegevoegd aan de controllers met schaalbare prestaties. In combinatie met de mogelijkheid van IEC-61131-3-programmering, kunnen alle taken - zowel telecommunicatietaken als stationsautomatiseringstaken - flexibel en vooral gemakkelijk worden afgehandeld.