[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

"Remote Terminal Units" voor de digitalisering van energienetwerken

RTU voor de afstandstechniek

Het platform voor de RTU-oplossingen van WAGO is het modulaire WAGO I/O-SYSTEM, dat jaren geleden met succes op de markt werd geïntroduceerd. De controllers met een schaalbaar vermogen werden hiervoor uitgebreid met een aantal speciale remote protocollen (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). In combinatie met de programmeermogelijkheden conform IEC-61131-3 kunnen alle taken op het gebied van de remote communicatie en de stationsautomatisering flexibel en uitermate eenvoudig worden gerealiseerd.

Internationale toelatingen garanderen een betrouwbaar continu bedrijf, ook onder extreme omgevingsomstandigheden. Het Linux®-besturingssysteem garandeert maximale flexibiliteit en de gelijktijdige beschikbaarheid van de automatiseringsoplossing over een langere periode. Hierbij wordt rekening gehouden met de zeer strenge veiligheidseisen die aan toepassingen worden gesteld die deel uitmaken van de kritieke infrastructuur (KRITIS).

De flexibele communicatie- en programmeereigenschappen van het systeem, gecombineerd met een omvangrijk assortiment aan I/O-interfaces en programmabibliotheken, resulteren in een ongekende openheid bij het automatiseren van sectoroverkoepelende oplossingen – met name voor elektrische distributienetwerken, waterbeheer, olie & gas en infrastructuurprojecten.

Uw voordelen:

  • Veelzijdige communicatie-interfaces
  • Eenvoudig in gebruik en geringe levenscycluskosten
  • Toelatingen zelfs voor ruwe substationsomgevingen
  • Absoluut veilig en betrouwbaar dankzij hoge cyber security-standaards

Veelzijdige communicatie-interfaces

  • Ondersteuning van alle belangrijke remote protocollen: IEC 60870-5, DNP3, IEC 61850, Modbus®
  • Meerdere gatewayfuncties mogelijk (client/server)
  • IoT (MQTT), OPC UA, veldbus, Industrial Ethernet, ...

Eenvoudig in gebruik

  • Modulaire I/O-modules maken individuele vormgeving van knooppunten mogelijk.
  • Intuïtieve configuratietools en projectspecifieke webinterfaces vereenvoudigen de inbedrijfstelling en dragen bij aan de lage levenscycluskosten.
  • Vrij programmeerbare besturingslogica conform IEC-61131-3
  • Linux® MicroServices (Docker®) direct toepasbaar

Toegelaten voor de automatisering van substations

  • Voldoet aan de strengste milieu-eisen conform IEC 60255.
  • Gecertificeerde protocolconformiteit (GL_DNV, KEMA)
  • Lange levensduur van product en service
  • Schaalbaar CPU-vermogen voor complexe taken

Absoluut veilig én betrouwbaar

  • Voldoet aan de strengste veiligheidsstandaards om een hoge mate van beschikbaarheid en informatiebeveiliging (ISO 27000) te garanderen.
  • Bestendige firmware voor "kritieke infrastructuur" (auditbestendig) + remote firmware updates
  • Onboard firewall en VPN-functionaliteit

RTU (Remote Terminal Unit)

Robuust en zeer tolerant zijn de belangrijkste kenmerken van de WAGO Remote Terminal Unit (RTU) voor telecontrole-technologie. Ongeacht de temperatuurschommelingen, trillingen, schokken of elektromagnetische interferentie - pas telecontrole-technologie achteraf aan volgens uw behoeften en vereisten. De WAGO Remote Terminal Unit (RTU) is klaar - voor standaardtoepassingen of extreme toepassingen.

PRODUCTEN

Remote station (RTU) serie 750

Compact, warmte- en koudebestendig, exact op maat: dat zijn de productvoordelen van het WAGO remote station (RTU) voor de afstandstechniek in de standaarduitvoering.

Uw voordelen:

  • Niet geklimatiseerd gebruik: 0 … 55 °C / - 20 … 60 °C
  • Compacte en ruimtebesparende montage
  • Industriële standaard conform IEC EN 61000-6-2 / -3
  • Ongevoelig voor storingen tot een acceleratie van 0,5 g

Remote station (RTU) XTR

Waar andere oplossingen voor de afstandstechniek geen optie meer zijn, biedt het remote station (RTU) XTR uitkomst. Het remote station overtuigt met een extreme temperatuurbestendigheid, ongevoeligheid voor storingen, spanningsvastheid en trilvastheid. Hierdoor kan het station worden gebruikt in de meest uiteenlopende installaties voor duurzame energie, transformatorstations, petrochemische industrie evenals in de water- en afvalwaterverwerking.

Uw voordelen:

  • Temperatuurbestendig van -40 tot +70 °C
  • Gebruiksklaar conform IEC EN 60870-2-1 voor een verhoogde beschikbaarheid van systemen, ook in onbeveiligde bereiken, en voor de compatibiliteit met standaard afstandstechniek
  • Spanningsvast tot een stootspanning van 5 kV
  • Ongevoelig voor storingen tot een acceleratie van 5 g

Compact Controller 100

Dankzij de bouwvorm met behuizing voor seriemontage (REG) en de geïntegreerde I/O's heeft de Compact Controller 100 maar heel weinig ruimte nodig in de schakelkast. Met deze compacte besturing kunt u individuele automatiseringstaken in uw omgeving oplossen.

Uw voordelen:

  • Compacte besturing met geïntegreerde I/O's
  • Bouwvorm met behuizing voor seriemontage (REG)
  • Engineeringomgeving CODESYS
  • Optioneel met CAN-interface

WAGO Touch Panels 600

Met de performante Touch Panels 600 van WAGO kunnen omvangrijke besturingsfuncties en remote functies met een lokale, grafische gebruikersinterface worden aangevuld – bijvoorbeeld voor de directe configuratie van remote applicaties via de bedieningsinterface.

Uw voordelen:

  • RTU en Touch Panel geïntegreerd
  • Krachtige Quad Core-processor maakt de realisatie van uitgebreide besturings- en gatewaytaken mogelijk.
  • "IoT"-connectiviteit en "Docker®-ready"
  • Systematisch engineering- en cyber security-concept
  • Verkrijgbaar als standaardvariant of als "Advanced"-variant met capacitieve touchscreen
  • Met UL- en DNC-keurmerk voor extreme omgevingsomstandigheden
  • Omgevingstemperatuur (bedrijf): -20 … +55 °C

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Edge Controller

De Edge Controller van WAGO is ontwikkeld voor omvangrijke RTU-protocolgateways en data concentrators, IoT-connectiviteit en/of voorafgaande verwerking "on the edge".

Dankzij de eenvoudige engineering met e!COCKPIT is een probleemloze integratie in de besturingsfamilie PFC en TP-600 mogelijk. Het open Linux®-besturingssysteem biedt bovendien onbeperkte mogelijkheden.

Uw voordelen:

  • Krachtige ARM Cortex A9 Quadcore-processor maakt de realisatie van uitgebreide besturings- en gatewaytaken mogelijk.
  • "IoT"-connectiviteit en "Docker®-ready" voor speciale Edge-toepassingen
  • Systematisch en slim engineering- en cyber security-concept
  • DRM-licentiemodel voor de uitbreiding van functies (RTU, BACnet®, EtherCAT® en meer)
  • Vergroot temperatuurbereik: -20 … +60 °C
MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

Controllers, artikelnummer 750-890

De remote controllers (artikelnummer 750-890) zijn performante compacte besturingen die met CODESYS V2.3 geprogrammeerd en voor de remote toepassing geconfigureerd kunnen worden. Het slanke besturingssysteem biedt een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

Controller PFC200

In de vermogensklasse van de PFC200 zijn apparaten beschikbaar die met CODESYS V2.3 of met e!COCKPIT (gebaseerd op CODESYS V3) geprogrammeerd en geconfigureerd kunnen worden. Deze apparaten zijn bij uitstek geschikt voor toekomstgerichte migratieoplossingen.

De tweede generatie van de controller PFC200 heeft bovendien een vermogensupgrade gehad. Enkele controllers van deze generatie kunnen uitsluitend met e!COCKPIT worden geprogrammeerd en door middel van een softwarelicentie ("DRM") comfortabel voor remote functies worden uitgebreid.

Dankzij het Linux®-besturingssysteem is het mogelijk om met de PFC200 uitgebreide cyber security-maatregelen te nemen en eigen Linux®-microservices of IoT-verbindingen te gebruiken.

ArtikelnummerBeschrijvingTeleControl met
CODESYS v2.3
TeleControl met
e!COCKPIT
XTRTelelicentie
750-0880/040-001Ethernet-controller Telecontrol/XTRXXgeïntegreerd
750-0890/025-001Controller Modbus TCP; G4; 2xETH; SD; Tele; TXgeïntegreerd
750-0890/025-002Controller Modbus TCP; G4; 2xETH; SD; Tele; T; ECOXgeïntegreerd
750-8202/025-001PFC200 CS 2ETH RS TeleControl/TXXgeïntegreerd
750-8202/025-002PFC200 CS 2ETH RS TeleControl ECO/TXXgeïntegreerd
750-8202/040-001PFC200 CS 2ETH RS TeleControl/XTRXXXgeïntegreerd
750-8206/025-001PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS TeleControl/ TXXgeïntegreerd
750-8206/040-001PFC200 CS 2ETH RS TeleControl/XTRXXXgeïntegreerd
750-8207/025-001PFC200 CS 2ETH RS 3G TeleControl/TXXgeïntegreerd
750-8208/025-001PFC200 CS 2ETH RS CAN DPM TeleControl/ TXgeïntegreerd
750-8212/025-001PFC200 G2 2ETH RS Telecontrol TXXgeïntegreerd
750-8212/025-002PFC200 G2 2ETH RS Telecontrol ECO TXXgeïntegreerd
750-8216/025-001PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS Telecontrol TXXgeïntegreerd
750-8210PFC200 G2 4ETHXDRM
750-8210/0025-0000PFC200 G2 4ETH TXDRM
750-8210/0040-0000PFC200 G2 4ETH XTRXXDRM
750-8212/0040-0010PFC200 G2 2ETH M12 XTRXXDRM
750-8217PFC200 G2 2ETH RS 4GXDRM
750-8217/0025-0000PFC200 G2 2ETH RS 4G TXDRM
750-8211PFC200 G2 2ETH 2SFPXDRM
750-8211/040-000PFC200 G2 2ETH 2SFP XTRXXDRM
750-8211/040-001PFC200 G2 2ETH 2SFP TeleControl/XTRXXXgeïntegreerd
750-8212PFC200 G2 2ETH RSXDRM
750-8212/040-000PFC200 G2 2ETH RS/XTRXXDRM
750-8212/040-001PFC200 G2 2ETH RS Telecontrol/XTRXXXgeïntegreerd
750-8216/040-000PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS/XTRXXDRM
750-8212PFC200 G2 2ETH RSXDRM
750-8213PFC200 G2 2ETH CANXDRM
750-8214G2 2ETH RS CANXDRM
750-8215PFC200 G2 4ETH CAN USBXDRM
750-8216PFC200 G2 2ETH RS CAN DPSXDRM

Touch Panels 600 en Edge Controller

Dankzij de Quad Core-processoren zijn de Edge Controller en de Touch Panels 600 momenteel de krachtigste controllers in het productportfolio van WAGO.

Met de engineeringsoftware e!COCKPIT van WAGO kunnen omvangrijke gateway- en dataconcentratorapplicaties worden aangemaakt. Hierbij wordt de remote functionaliteit door middel van individuele licenties ter beschikking gesteld.

De Edge Controller en de Touch Panels 600 delen de remote techniek en zijn met betrekking tot de functies grotendeels compatibel met de controllers PFC200 van WAGO.

ArtikelnummerBeschrijvingTeleControl met
e!COCKPIT
Codesys 3.5Telelicentie
762-42xx / 8000-001*)TP600 PIO2 VP Standard LineXXDRM
762-43xx / 8000-002TP600 PIO3 CP Standard LineXXDRM
762-52xx / 8000-001*)TP600 PIO2 VP Advanced LineXXDRM
762-53xx / 8000-002TP600 PIO3 CP Advanced LineXXDRM
762-62xx / 8000-001*)TP600 PIO2 VP Marine LineXXDRM
762-63xx / 8000-002TP600 PIO3 CP Marine LineXXDRM

Digital Rights Management

Met het "Digital Rights Management" (DRM) kunnen bij de tweede generatie controllers van de productfamilie PFC200 naar behoefte specifieke remote functies gelicentieerd worden. Deze licenties kunt u individueel of gecombineerd gebruiken.

Protocol/functionaliteitDoelapparaate!RUNTIME- DRM-licentie

IEC 60870

Slave (server, remote substation)alle2759-0290/211-1000
Master (client)PFC200 G2
TP 600, Edge Device
2759-0293/211-1000
2759-0296/211-1000

IEC 61850

Server
Client M
Client L
PFC200 G2
TP 600, Edge Device
2759-2243/211-1000
2759-2246/211-1000
GOOSE
DNP 3Slave (Outstation)alle2759-2290/211-1000
Master M
Master L
PFC200 G2
TP 600, Edge Device
2759-2293/211-1000
2759-2296/211-1000

Protocollen afstandstechniek

De communicatieprotocollen zijn, afhankelijk van de engineeringomgeving, in verschillende configuraties beschikbaar. Protocollen kunnen ook onderling (in het kader van de systeemgrenzen) gecombineerd worden, bijvoorbeeld om veelzijdige gatewayfuncties te realiseren:

Configuratie protocollen afstandstechniekCODESYS V2.3CODESYS V3.5

IEC 60870

Slave (server, remote substation)-101, -104-101, -104
Master (client)-101, -103, -104-101, -103, -104

IEC 61850

Serverxx
Clientxx
GOOSEPublisher en SubscriberPublisher en Subscriber
DNP 3Slave (Outstation)TCP en serieelTCP en serieel
MasterTCP en serieel

CONFIGURATORS EN PROGRAMMERING

De remote configuratoren zijn direct in de engineeringomgeving CODESYS V2.3 en e!COCKPIT geïntegreerd.

Na de comfortabele configuratie van de gewenste remote toepassing wordt de desbetreffende code automatisch voor de controller gegenereerd.

Hier bestaat de mogelijkheid om gatewayfuncties of aanvullende logica conform IEC 61131-3 te programmeren, bijv. een voedingsregelaar met TÜV-gecertificeerde bibliotheek.

Voor de diagnose en/of de configuratie kan de geïntegreerde webvisualisatie worden gebruikt.

Eenvoudige RTU-toepassingen kunnen ook zeer comfortabel met de nieuwe standalone remote configurator worden gerealiseerd. Communicatieobjecten kunnen hiermee snel en eenvoudig aangemaakt en aan de aanwezige I/O-datapunten worden toegewezen – zonder ingewikkelde engineeringtool.

CODESYS V2.3: Configureren van telecontrolestations (RTU) en programmeertoepassingen

CODESYS V2.3 is een engineeringtool gebaseerd op IEC 61131 3 voor het maken van besturingsconfiguraties, besturingslogica en visualisaties. De configuraties voor telecontrole-technologie zijn al geïntegreerd.

De voordelen voor u:

  • Een engineeringtool voor ETHERNET-controllers en PFC200
  • Integratie van IEC 60870-5 (client / server), DNP3 (master, buitenstation), IEC 61850 (client / server / GOOSE)

CODESYS: WAGO remote configurator: remote station (RTU) eenvoudig configureren

De WAGO remote configurator is een standalone software waarmee u uw remote station (RTU) eenvoudig kunt configureren en in bedrijf kunt stellen. De verdere verwerking van gegevens in het decentrale remote station (RTU) is met deze software echter niet mogelijk.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige inbedrijfstelling van een coupler voor de afstandstechniek
  • Versturen van gegevens van digitale en analoge meetmodules van het WAGO I/O-systeem naar DNP3- of IEC 60870-5-101-/-104-conforme beheertechniek (meldrichting)
  • Overdracht van gegevens van de beheertechniek aan de I/O-modules zowel analoog als digitaal mogelijk (commandorichting)

CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN

Om afstandstechniek wereldwijd veilig te kunnen gebruiken, zijn geldige keurmerken en certificaten vereist – in het bijzonder als het om de functionaliteit van voedings- en distributienetwerken gaat.

Voor de drie belangrijkste standaard remote protocollen IEC 61850, IEC 60870 en DNP 3 beschikken we dan ook over de benodigde toelatingen en keurmerken die regelmatig worden vernieuwd. De afstandstechniek van WAGO kunt u dan ook met een gerust hart gebruiken. De toelatingen en keurmerken van de standaard remote protocollen bieden u eveneens zekerheid als externe componenten op het remote systeem van WAGO aangesloten of in het systeem geïntegreerd dienen te worden.

RTU-toepassingen

Oplossingen

Stroom, gas, water of warmte: door de groei van decentraal en duurzaam opgewekte energie, door koppelnetten alsook door de sectorkoppeling nemen de hoeveelheid uit te wisselen gegevens en de communicatietaken gestaag toe. Als aanbieder op het gebied van de afstandstechniek heeft WAGO altijd de juiste oplossing achter de hand - veilig, economisch en toekomstbestendig.

Betrouwbare telecontrole-technologie

Fossiele grondstoffen zijn op onze planeet niet oneindig beschikbaar, en de globale opwarming van de aarde schrijdt eveneens onverminderd voort. De energietransitie zal dus succesvol moeten zijn. Bij de realisatie speelt de afstandstechniek dan ook een uitermate belangrijke rol, aangezien met name infrastructuurcomponenten zoals stroom, gas, water en warmte over vertakte voorzieningsgebieden met afgelegen stations beschikken.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch Support Automation NL

Technisch Support Automation
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Andere serviceaanbiedingen: