MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

Gebouwautomatisering als sleuteltechnologie voor Green Buildings

Gebruikerscomfort, efficiëntie en veiligheid – aan deze aspecten moet een modern gebouw voldoen. Daarvoor is intelligente automatiseringstechniek nodig, die alle functies van het gebouw aanstuurt, regelt én bewaakt. De gebouwautomatisering is onmisbaar in bedrijfsgebouwen – en is tegelijkertijd de basis voor Green Buildings.

Met een omvangrijk portfolio aan oplossingen en diensten is WAGO een uitermate betrouwbare partner voor de planning, de inbedrijfstelling en het gebruik van gebouwen.

Gebouwautomatisering van WAGO

Ontdek onze oplossingen voor uw bouwproject

Interesse in de gebouwautomatiserings oplossing van WAGO? Neem dan nu contact met ons op!

Geef uw project een voorsprong met het geavanceerde gebouwautomatiseringssysteem van WAGO. Vraag nu een contactverzoek aan en een van onze experts zal contact met u opnemen om de mogelijkheden samen te bespreken.

Gebouwautomatisering wordt steeds belangrijker. Niet in de laatste plaats omdat dankzij de vooruitgang op het gebied van digitalisering en innovatie een steeds hogere mate van comfort en efficiëntie kan worden gerealiseerd. Met name in de bouwsector zorgen wettelijke regelingen en voorschriften – denk aan EPBD of Renovation Wave – voor een boost op het gebied van intelligente oplossingen. Geheel volgens het uitgangspunt: Green Buildings zijn Smart Buildings.

Belangrijkste voorwaarde voor een duurzaam en hierdoor ook intelligent gebouw is dat alle componenten met elkaar gekoppeld zijn en dus met elkaar kunnen communiceren. Gestandaardiseerde en veilige automatiseringstechniek is daarom van cruciaal belang.

Om deze ontwikkelingen en eisen toekomstgericht vorm te kunnen geven, zijn integrale en flexibele oplossingen nodig die een interdisciplinaire planning en inbedrijfstelling en een efficiënt gebruik van gebouwen garanderen evenals partners die met projectervaring en technologische knowhow in elke fase van de levenscyclus van een gebouw ondersteuning en support kunnen bieden.

Bij WAGO krijgt u alles uit één hand: van hardware en software tot advies en service.

Profiteer van onze kennis en onze competentie:

  • Uw partner: WAGO is dé aanbieder van modulaire en integratieve automatiseringssystemen voor gebouwen.

  • Expertise: wij beschikken over jarenlange ervaring in de ontwikkeling van systeemoplossingen die uw werkzaamheden eenvoudiger en uw gebouwen transparanter maken. 

  • Flexibiliteit: van gestandaardiseerde tot individuele, projectspecifieke oplossingen – WAGO is uw betrouwbare partner en adviseur bij de planning en de inbedrijfstelling van gebouwtechnische installaties. 

  • Sterk netwerk: met ons WAGO Solution Provider-programma brengen wij projectspecifieke opdrachtgevers en uitvoerende experts samen.

Veelzijdige oplossingen voor uiteenlopende toepassingsgebieden

Zowel voor kantoor- en administratiegebouwen, productiehallen, magazijnhallen en infrastructuurgebouwen als voor de detailhandel – ontdek onze interactieve wereld van Smart Buildings en maak kennis met onze oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

Ons portfolio voor uw toekomstbestendig gebouw

Green Buildings zijn Smart Buildings en worden gekenmerkt door een optimale koppeling van de verschillende disciplines in één digitaal en duurzaam ecosysteem voor gebouwen. Dankzij onze technologieën, oplossingen en servicediensten bent u nu al klaar voor de toekomst – voor gebouwen die zowel nu als in de toekomst tegemoetkomen aan de eisen van investeerders, exploitanten, facility managers en gebruikers.

Wij ontwikkelen voor u:

  • Bibliotheken voor de gebouwautomatisering, systeemmacro's en geprefabriceerde, gestandaardiseerde applicaties voor een eenvoudige en efficiënte inbedrijfstelling van gebouwtechnische installaties
  • Individuele oplossingen voor de automatisering van gebouwen en installaties voor een duurzaam, energie-efficiënt en comfortabel gebruik van het gebouw
  • Projectspecifieke oplossingen voor alle gangbare protocollen in de gebouwautomatisering voor de comfortabele koppeling van alle disciplines en een optimale onderlinge samenwerking

Wij bieden u:

Onze gestandaardiseerde systeemoplossingen voor uw toepassing

Projectspecifiek aan te passen (indien gewenst)

1 of 6

Flexibele ruimteautomatisering met de WAGO-toepassing flexROOM® Area

MM-433514-GettyImages-1471180313-2000x2000.webp

Gebouw- en vastgoedbeheer

De WAGO Cloud Building Operation and Control biedt een optimale toegang tot het cloudgebaseerde beheer van eigendommen.

MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x2000.jpg

WAGO Application Building Control

De automatisering van gebouwen wordt altijd gekenmerkt door vergelijkbare taken. Verschillende bereiken zoals verlichting, zonwering, verwarming, klimaatregeling en ventilatie moeten aangestuurd en geregeld worden. Voor dergelijke toepassingen brengt WAGO met de WAGO Application Building Control een applicatiesoftware op de markt die zonder enige programmering in gebruik kan worden genomen.

Integrale automatisering van ruimten

flexROOM®, de schaalbare oplossing voor de ruimteautomatisering van WAGO, regelt verlichting, zonwering en temperatuur zonder enige programmering.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg